Nachhaltiger Schutz vor Muschelbefall

HYDAC stellt mit dem AutoFilt® Mussel Catch eine innovative, rein mechanische Lösung vor, um Kühlkreisläufe und Wärmetauscher effizient gegen Muschelbefall zu schützen. Der Kern dieses Systems ist ein zweistufiger Kaskadenfilter, der gezielt sowohl Muscheln als auch deren Larven zurückhält – komplett ohne den Einsatz chemischer Mittel.

Muscheln und Muschellarven verblocken Kühlkreisläufe

In vielen wasserführenden Anlagen, wie etwa Kühlwasserkreisläufe oder der Aquathermie, stellen invasive Muschelarten wie die Quagga‑ und Zebramuscheln eine große Herausforderung dar, da sie sich festsetzen und die Systeme verstopfen können. Besonders problematisch sind dabei Muschellarven, da diese klein genug sind, um ungehindert durch herkömmliche Filter zu gelangen. Als ausgewachsene Muscheln verblocken sie später Rohrleitungen und Wärmetauscher – was langfristig den Durchfluss, die Effizienz und die Betriebssicherheit der Anlage gefährdet.

Eine effektive Lösung muss also nicht nur ausgewachsene Tiere, sondern auch die mikroskopisch kleinen Larven zuverlässig ausschalten.

Unsere Lösung: HYDAC AutoFilt® Mussel Catch

HYDAC begegnet diesem Problem mit dem AutoFilt® Mussel Catch, einem mechanischen Filtersystem, das ohne chemische Zusätze auskommt. Es besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Stufen: Ein Grobfilter entfernt größere Muscheln und Partikel, während ein Feinfilter speziell kleinste Larven abfängt – inklusive Quagga- und Zebramuschellarven. So bietet das System einen nachhaltigen, chemiefreien Schutz für Kühlkreisläufe, Rohrleitungen und Wärmetauscher.

Unabhängige Tests eines limnologischen Instituts zeigen, dass über 99 % der Larven abgeschieden werden, was die hohe Wirksamkeit unserer Lösung unterstreicht. Erfahren Sie hier mehr über die Funktionsweise, technische Details und Einsatzmöglichkeiten:

Doppelter Schutz gegen Muschelbefall

Giuseppe Alex Ruffino, Projektmanager Prozessfiltration HYDAC Prozesstechnik

Mit AutoFilt® Mussel Catch haben wir eine Lösung entwickelt, die gleich drei entscheidende Vorteile vereint: Sie schützt nachweislich zuverlässig vor Muschel- und Larvenbefall, reduziert durch ihre hohe Effizienz die Betriebskosten erheblich und trägt durch den vollständigen Verzicht auf Chemikalien aktiv zur Nachhaltigkeit bei. Damit setzen wir neue Maßstäbe beim Schutz industrieller Kühlwassersysteme vor Muschelbefall.

Kontaktieren Sie uns jetzt!

Gemeinsam gegen Muschelbefall: Kontaktieren Sie jetzt unser HYDAC Expertenteam und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin!

Jetzt Kontakt aufnehmen