Polymerschmelze: Individuelle Filterelemente nach Maß
HYDAC liefert Kerzenfilter, Filterscheiben und Spin-Pack-Filter
Bei der Polymerisation von Kunststoff entstehen Verunreinigungen, welche es zu filtern gilt. In unserer Produktionsstätte in Deutschland entwickeln und fertigen wir Filterelementtechnologie auf höchstem Niveau. Entdecken Sie, wie unsere Polymerfilterelemente Ihre Prozesseffizienz verbessern können. Wir designen Ihr Element maßgeschneidert – hier erfahren Sie mehr über unser Know-how.
Sprechen Sie mit unseren Experten – gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihre Polymerfiltration
Hochleistungsfilter für die Polymerschmelze und Lösungsmittelfiltration für kritische ProzesseDesign & Herstellung in Deutschland
In kunststoffverarbeitenden Betrieben, wie der Granulat-, Faser-, Kabel- oder Folienproduktion, können kleine Partikel und Gele zu großen Problemen führen. Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung auf dem Gebiet der Edelstahlelementtechnologie und Polymerfiltration verfügen wir über ein umfangreiches Know-how, das von der Konstruktion (Materialauswahl, Schichtaufbau, Computational Fluid Dynamics) über die Produktion (Falttechnik, Reinigungsverfahren, Schweißtechnik, Qualitätssicherung) bis hin zur Filteranalyse und den hauseigenen Tests reicht.
Blatt- & Filterscheiben (Siebronden)
Kerzenfilter
Spin-Pack-Filter
Optimieren Sie Ihre Filtration für die Polymerschmelze
Experten seit 1992 – in unserer Produktionsstätte in Deutschland entwickeln und produzieren wir hocheffiziente, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Filterelemente. Dabei setzen wir auf widerstandsfähige mechanische Verbindungen (Bördeln) und nachhaltige Materialien (reinigbare Filtermaterialien). Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Polymer-Elementtechnik verfügen wir über umfangreiches Know-how insbesondere im Bereich der Schweißtechnik, was Möglichkeiten zur Funktionsintegration (z. B. dichtungslose Konzepte) eröffnet. Somit können wir Ihnen ein breites Produktportfolio zur Verfügung stellen – egal, ob Kerzenfilter, Filterscheiben (Siebronden) oder Spin-Pack-Filter.
Kontaktieren Sie uns noch heute für eine kostenlose Beratung
Das Geheimnis des Erfolgs: Chemicron®Hohe Schmutzaufnahmekapazität und Porosität bis 90 %
Chemicron®-Metallfaservliese bestehen aus einer Vielzahl von sehr dünnen und homogen verteilten Edelstahlfasern (316L, Sonderwerkstoffe auf Anfrage), die mittels eines Sinterprozesses fest miteinander verbunden sind.
Die wesentlichen Vorteile des hoch porösen Filtermaterials gegenüber anderen Materialen, wie Drahtgewebe und Sintermetallen, liegen in der hohen Schmutzaufnahmekapazität und Porosität bis 90 %.
Anwendungen in der Polymerisation von Kunststoff
Unsere Hochleistungs-Filtermaterialen kommen in der Polymerschmelze- und Lösungsfiltration zum Einsatz, wie z. B.:
- XLPE-Compounds für die Hochvoltkabel-Herstellung
- Polysulfon in der Medizintechnik
- Polypropylen für Verpackungsfolien
- Reaktionsharzen (z. B. Epoxidharze, Polyole und Polyisocyanate)