Vom Fluid Service bis zum Fluid Engineering – alles aus einer Hand
Das HYDAC Service Center bietet ein lückenloses Dienstleistungsprogramm für den professionellen Fluid Service und das Fluid Engineering Ihrer Anwendungen. Unser Ziel ist es, die Ausfallzeiten Ihrer Hydraulikanlagen und Schmiersysteme zu minimieren, die Lebensdauer der elektrohydraulischen Steuerungen und Regelungen zu verlängern sowie die Zuverlässigkeit Ihrer Messmittel zu gewährleisten.
Die Expertise von unserem erfahrenen Fachpersonal, sowie die weltweite Zulassung der HYDAC Produkte und die enge Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen Abnahmegesellschaften z.B.: TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW, usw. - das zeichnet HYDAC aus.
Ein individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Service Programm
Egal ob Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur oder Mietgeräte-Bereitstellung: Das HYDAC Service Center bietet Ihnen, gemeinsam mit weiteren Servicepartnern, ein komplettes Paket an Dienstleistungen.
Nach einer eingehenden Beratung können Sie das für Sie passende individuelle Servicepaket selbst zusammenstellen – zur Unterstützung Ihrer vorhandenen Instandhaltung oder zur Übernahme von kompletten Instandhaltungsaufgaben, wir finden immer die optimale Service Lösung für Ihre Anwendung.
Inbetriebnahme von Komponenten, Subsystemen und kompletten Systemen
Wir haben für jede Art von Serviceeinsetzen das passende Equipment und System Knowhow – ganz egal ob es sich dabei um die Inbetriebnahme von Schmieranlagen, der Hydraulik, der Stellantriebe oder um den Anschluss von neuen Komponenten sowie das Einbinden von Subsystemen in ein bestehendes System handelt – wir kümmern uns um die Inbetriebnahme Ihrer Anwendungen.
Angefangen bei der Aufstellung, gefolgt von der Montage, der Verrohrung Systemspülung sowie der Druckprobe und der Inbetriebnahme – bei allen Schritten steht Ihnen nach Bedarf ein erfahrenes Team von Fachpersonal für Hydraulik, Elektronik, Elektrik, Schlosserei, Schweißerei sowie Bauleitung für Serviceeinsätze rund um den Globus zur Verfügung.
Bedarfsgerechte Überprüfung und Wartung von Ihren Systemen und Anlagen
Eine regelmäßige Überprüfung der Betriebs- und Anlagenparameter beugt teuren Stillständen vor. Das HYDAC Service Center kontrolliert dabei z.B. den Öl- und Filterzustand sowie die Speicherdrücke und Ventileinstellungen von Ihren Anwendungen. Schaltschläge und Vibrationen werden mit der neuesten Messtechnik erfasst, die Parameter werden analysiert und dokumentiert. Darauf aufbauend werden die Inspektionsintervalle den Erfordernissen bedarfsgerecht angepasst.
Neben diesen allgemeinen Wartungsarbeiten führt das HYDAC Service Center auch die wiederkehrende Prüfung Ihrer Druckgeräte nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) durch. Auch sicherheitsrelevante Bauteile können durch uns überprüft werden.
Frischölbefüllung, Tankabreinigung oder kompletter Ölwechsel durch HYDACProfessioneller Umgang bei der Bewegung von Medien sowie die Spülung der Rohrleitungen
HYDAC kann auf Wunsch die folgenden Leistungen für Sie durchführen:
- Vorabkontrollen bei Ihren Maschinen und Anlagen auf Sauberkeit sowie die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen und ersichtlichen Leckagequellen
- Maschinen- und Anlagenspülung im Nebenstromkreis bis zum Erreichen der geforderten Reinheitsklasse
- Permanente Messung der Reinheitsklasse im Ölstrom sowie Probennahme des Öls als Abstellprobe für kommende Vergleichsmessungen
- Anschluss der Verrohrungen und Verbraucher und abschließende Dichtheitskontrolle
- Komplette Dokumentation der Arbeiten und Reinheitsklasse
KalibrierdienstleistungenOptimieren Sie die Qualität Ihrer Prüfmittel durch den Kalibrierdienst im HYDAC Service Center oder direkt bei Ihnen vor Ort
HYDAC bietet DAkkS-konforme Kalibrierungen an, die höchste Messgenauigkeit und internationale Rückführbarkeit gemäß den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 gewährleisten.
Für die serienmäßige Kalibrierung in der Normenreihe DIN EN ISO 9000-9004 ist als wesentliches QS-Element die Prüfmittelüberwachung enthalten. Durch Prüfmittelüberwachung soll sichergestellt werden, dass alle Prüfmittel, die für die Produktqualität relevant sind, „richtig” messen. Um dies zu gewährleisten, müssen die Prüfmittel regelmäßig kalibriert werden und auf nationale Normale rückführbar sein. Weiterhin müssen die ermittelten Messwerte dokumentiert werden.
Wir erstellen Prüfprotokolle und Kalibrierzertifikate für:
- Partikelsensoren
- Kontaminationssensoren
- Temperatursensoren
- Drucksensoren
- Druckschalter
- Handmessgeräte
- Volumenstrommessumformer
- Anzeigegeräte
Das HYDAC Service Center empfiehlt mindestens eine jährliche Kalibrierung, abhängig von den Einsatzbedingungen und dem Einsatzzweck der Mess- oder Prüfmittel.
Mobiles Fernwartungstool für die MaschinensteuerungOptimieren Sie die Qualität Ihrer Prüfmittel durch den Kalibrierdienst im HYDAC Service Center oder direkt bei Ihnen vor Ort
Bei Softwareupdates, Fehleranalysen, Langzeitdiagnosen, Instandsetzung und Wartung von Maschinen bedarf es oft der Unterstützung eines Spezialisten. Warten Sie nicht mehr auf den persönlichen Besuch – mit unserem robusten Fernwartungstool erhalten die Spezialisten direkten Zugriff auf Ihre Maschinensteuerung und helfen schnell und unkompliziert. Eine verschlüsselte und nach ISO 27001 zertifizierte VPN-Verbindung zwischen den Spezialisten und Ihrer Maschinensteuerung sorgt für die notwendige Cybersicherheit. Und auch ohne eine funktionierende Stromversorgung ist unser Fernwartungstool dank eines optionalen Battery Packs einsatzbereit. So steht einer professionellen Wartung nichts mehr im Wege.
Unsere modulare Fernwartungslösung erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen. Wählen Sie das Modell, welches zu Ihrer individuellen Ausgangslage am besten passt. Ob mit USB-, Ethernet-Anschluss oder direktem Anschluss von Sensoren – wir beraten Sie gerne.
Remote Service Case
Remote Service Case+ mit direktem Anschluss an Sensoren
Reparaturen & technische Nachrüstung
Reparaturen direkt bei Ihnen vor Ort Schnelle Hilfe, wenn es drauf ankommt
Wir führen auf Wunsch vor Ort die Reparaturabwicklung für die gesamte HYDAC Produktpalette sowie auch für Fremdprodukte durch. Je nach Ihren Bedürfnissen unterscheiden wir zwischen einzelauftragsbezogene Reparaturen mit vorhergehender Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Pauschalabwicklung mit Austausch- und Reserveteilen.
Inhouse-Reparaturen Effizienz durch optimale Werkstattbedingungen
Bei umfangreicheren Reparaturaufträgen setzen wir auf Inhouse-Reparaturen in unseren modern ausgestatteten HYDAC-Werkstätten. Dort stehen unseren Technikern ideale Bedingungen und ein umfassendes technisches Setup zur Verfügung – von spezialisierten Prüfständen bis hin zu hochwertigen Ersatzteilen direkt vor Ort.
Das Ergebnis: Höchste Reparaturqualität, kürzere Durchlaufzeiten und maximale Betriebssicherheit für Ihre Systeme.
Zukunftssicherheit durch Modernisierung und Optimierung Mehr Effizienz durch technische Nachrüstung
Der technische Fortschritt lässt sich nicht aufhalten – in verschiedenen Anwendungsgebieten sind die heute angeschafften Maschinen morgen bereits nicht mehr in der Lage die geforderte Qualität zu fertigen. Statt einer Neuanschaffung stellen ein Umbau und die Modernisierung der eingesetzten Komponenten und Systeme oftmals technisch sowie auch preislich die beste Alternative dar.
Fachbereichsübergreifend finden wir gemeinsam mit Ihnen Optimierungspotential für Ihre Anwendung – damit können Sie Ihre Betriebskosten reduzieren und die Produktivität sowie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen erhöhen.
Kontaktieren Sie uns für die professionelle Unterstützung rund um Ihre Service-Themen
Die heutigen Maschinen und Anlagen weisen einen hohen Grad an Spezialisierung auf und es ist unwirtschaftlich für die Fülle an komplexen Bauteilen jeweils einen Spezialisten zu beschäftigen. Mit HYDAC haben Sie einen Partner, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht – damit können Sie sich stets auf das Kerngeschäft fokussieren, Kosten reduzieren und Ihren Wettbewerbsvorteil sichern.