Filtersysteme

FluidMonitoring Software FluMoS light

Die FluidMonitoring Software FluMoS Light ist eine Software zum Einlesen, Anzeigen und Verarbeiten von Daten aus HYDAC Fluidsensoren. Sie ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von 3 Sensoren.

FluMoS Light kann in Verbindung mit den Sensoren der neuen Generation mit HSI-Schnittstelle (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) sowie den Sensoren ohne HSI-Schnittstelle (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000) eingesetzt werden.

Die FluMosS Light Software wird angewendet zur:

  • Tabellarischen und grafischen Online-Darstellung der Messwerte auf dem PC
  • Speicherung von Protokolldateien auf Festplatte
  • Darstellung von Protokolldateien von Festplatte/Diskette und Abspeicherung als Grafikdatei
  • Verarbeitung gespeicherter Protokolldateien z.B. mit Microsoft Excel

Anwendungsgebiete:

  • Fernüberwachung der Sensormesswerte
  • Zustandsorientierte Instandhaltung

Download FluMos light

FluidMonitoring Software FluMoS mobile

HYDAC FluMoS Mobile für Android – Ihr Zugang zu HYDAC´s FluidControl Units

Holen Sie sich Ihre Fluid Condition Monitoring Messdaten auf Ihr Android-Gerät!
FluMoS Mobile ist ein Tool zur Anzeige sowie zum Download der Messdaten der FluidControl Unit FCU 1000 und der SensorMonitoring Unit SMU 1200 auf Ihr Android-Gerät.

FluMoS Mobile Features

  • Tabellarische Anzeige aktueller Messwerte (Feststoffverschmutzung, Wassersättigung und Temperatur) Ihrer FluidControl Unit FCU 1000
  • Grafische Darstellung des Messwertverlaufs (Feststoffverschmutzung, Wassersättigung und Temperatur) Ihrer FluidControl Unit FCU 1000 (Grafik pro Messkanal)
  • Selektiver Download von Log-Dateien aus dem internen Speicher der FCU 1000 oder SMU 1200 als .dat-Datei auf Ihr Android-Gerät
  • Online-Speicherung der Messdaten auf Ihrem Android-Gerät (mit Nachfolgeversion möglich)

Die .dat-Dateien können Sie einfach an weitere Geräte wie z.B. einen PC per E-Mail weiterleiten.
Die Dateien lassen sich dann in FluMoS verarbeiten.

Download FluMos mobile

Funktionsbausteine & Programmierhilfe ContaminationSensor CS 1000

Zur Einbindung des ContaminationSensor CS 1000 in Siemens-Steuerungen S7-300 / S7-400 bieten wir Ihnen nachstehend eine Programmierhilfe zum kostenlosen Download an.

Diese besteht aus den Funktionsbausteinen sowie einer Programmieranleitung


Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE

FunctionModules CS1000 Siemens S7-300-400 EN

Fluidtechnik

Embedded Board Configurator

Das grafische Softwaretool Embedded Board Configurator erlaubt dem Benutzer mit der On Board Elektronik (OBE) von HYDAC Proportionalventilen der D- und P-Serie zu kommunizieren und diese zu parametrieren. Diese Serien erkennen Sie anhand des schwarzen Elektronikgehäuses.

Es können diverse Werte in Echtzeit überwacht und interne Parameter eingesehen und verändert werden.

Darüber hinaus ermöglicht die Software das Speichern und Importieren von Parametern zum schnellen Austausch und zur Verkürzung der Systemstartzeit.

Download Embedded Board Configurator

Zu den HYDAC Proportionalventilen

HYDAC OBE Service Tool

Das grafische Softwaretool HYDAC OBE Service Tool erlaubt dem Benutzer mit der On Board Elektronik (OBE) von HYDAC Proportionalventilen der A-Serie zu kommunizieren und diese zu parametrieren. Diese Serie erkennen Sie anhand des aluminiumfarbigen Elektronikgehäuses.

Es können diverse Werte in Echtzeit überwacht und interne Parameter eingesehen und verändert werden.

Darüber hinaus ermöglicht die Software das Speichern und Importieren von Parametern zum schnellen Austausch und zur Verkürzung der Systemstartzeit.

Download OBE Service Tool

OBE Firmware

Die OBE Firmware erlaubt dem Benutzer ein vorhandenes Ventil der A-Serie auf den aktuellsten Firmware-Stand zu flashen. Diese Serie erkennen Sie anhand des aluminiumfarbigen Elektronikgehäuses.

Bitte beachten Sie, dass zum Parametrieren des Ventils sowohl das OBE Service Tool als auch die Firmware auf dem Ventil auf aktuellem Stand sind.

Download OBE Firmware

Systemtechnik

EHCD-Regelmodule Parametriersoftware

Unsere Software ermöglicht eine einfache und übersichtliche Parametrierung der digitalen EHCD-Regelmodule über PC oder Notebook.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

  • Automatische Erkennung und Anzeige des Modulnamens beim Öffnen der Schnittstelle​
  • Gleichzeitige Anzeige und Bedienung von Parametereingabe, Remote Control und Prozessdatenmonitor - kein Umschalten zwischen Fenstern erforderlich​
  • Verbessertes Oszilloskop zur Anzeige und Aufnahme von Prozessdaten​
  • Optimiert für Windows 11, abwärtskompatibel mit älteren Versionen​
  • Einfache und übersichtliche Bedienung der Geräte über PC / Notebook​
  • Beurteilung der Prozessgrößen im laufenden Betrieb​
  • Anzeige von Statusinformationen​
  • Intuitive Bedienung - schnelle Einarbeitung ohne langes Lesen des Handbuches

Download V4.1

Die Vorgängerversion 3.6 steht weiterhin zum Download zur Verfügung, wird jedoch nicht mehr supportet.

Download V3.6

KineSys

HYDAC Frequency Inverter – Cabinet Mounted HFI-CM

Die leistungsfähige PC-Software HFI-CM-Startup (HYDAC Frequency Inverter - Cabinet Mounted) bietet viele Möglichkeiten zur raschen Inbetriebnahme und Optimierung von KineSys Antriebssystemen.

Über die dialoggeführte Inbetriebnahme mit graphischer Unterstützung von Antrieben, wird die Einstellung des elektromechanischen bzw. hydraulischen Systems erheblich vereinfacht. Eine Parametrierung des Motors erfolgt mit Hilfe des elektronischen Typenschildes.

Serieninbetriebnahmen können über eine Inbetriebnahme-Datei erfolgen. Dies führt zu einer deutlichen Zeiteinsparung bei Serienprojekten. Abgerundet wird die Software mit Hilfe von praktischen und intuitiven Diagnose-Instrumenten.

Zu den Downloads

HYDAC Frequency Inverter – Motor Mounted HFI-MM

Die PC-Software HMM Start-Up (c) ist durch ihre intuitive Oberfläche sehr benutzerfreundlich und bildet so eine perfekte Schnittstelle zu Ihrem Antriebssystem von HYDAC KineSys.

Mit Hilfe der Software wird das elektromechanische bzw. hydraulische System schnell und übersichtlich parametriert. Unter Einsatz der integrierten Oszilloskop-Funktion, können Betriebs- und Messdaten visualisiert und Einstellungen überprüft werden.
Automatische Motoridentifikation, Parametervoreinstellungen und kundenspezifische Istwert-Anzeigen automatisieren und verkürzen die Inbetriebnahme der Applikation.

Zu den Downloads

HYDAC Frequency Inverter – Wall mounted HFI-WM

Der Antriebsregler HFI-WM (HYDAC Frequency Inverter - Wall Mounted) ist ein Freuquenzumrichter für 3 Phasen Asynchronmotoren zur Drehzahlregelung.
Er wird verwendet, für die Drehzahlregelung von Asynchronmotoren. Ein Schaltschrankeinbau ist hier notwendig.

Diesen Antriebsregler gibt es in Leistungsklassen bis 250 kW

Zu den Downloads

Elektronik

HMG 4000 Firmware, Handbuch, USB-Treiber, PC-Software

HEWIN – der Nachfolger unserer Software HMGWIN mit neuen Funktionalitäten

  • Konfiguration und Anzeige der aktuellen Messwerte des HMG 4000
  • Aufnahme, Visualisierung, Analyse und Bearbeitung der HMG 4000 Messdaten
  • Einlesen, erstellen und bearbeiten von CAN-Symboldateien zur Verwendung im HMG 4000 oder im CAN-Trace
  • CAN-Trace: Einlesen, anzeigen und speichern von CAN-Nachrichten
  • IO-Link Trace: Einlesen, anzeigen und speichern von IO-Link Prozessdaten
  • Einlesen und Parametrieren von HYDAC Geräten mit CANopen, CAN SAE J1939 oder IO-Link Schnittstelle

Download PC-Software HEWIN

HEWIN Quick Start Guide DE

HEWIN Quick Start Guide EN

 

Die Vorgängerversion HMGWin-2 steht weiterhin zum Download zur Verfügung, wird jedoch nicht mehr supportet.

Download HMGWin V04 Software DE/EN/FR

HMG 4000 Handbuch DE

HMG 4000 Manual EN

HMG 4000 Notice d'utilisation FR

 

Firmware HMG 4000

USB Driver HMG 4000

HMG 2500 / 30x0 PC-Software

Diese Software bietet die Möglichkeit, mit dem HMG 2500 / 30x0 aufgenommene Kurven und Protokolle komfortabel und einfach auszuwerten, zu archivieren und ggf. die Daten zur Einbindung in andere PC-Programme zu exportieren.

Außerdem ist es möglich das HMG 2500 / 30x0 direkt vom Computer aus zu bedienen, Grundeinstellungen vorzunehmen sowie Messungen online zu starten und direkt z.B. als Messkurvenverlauf auf dem PC-Bildschirm darzustellen.

Download HMGWin V03 Software

HMGWIN3000 Handbuch DE

HMGWIN3000 User manual EN

HMGWIN3000 Note d'utilisation FR

CMWIN PC-Software

  • Für eine nachträgliche Auswertung der Messdaten am PC steht für CMU 1000 passende HYDAC Software CMWIN V03 zur Verfügung.
  • Hauptbestandteil der PC-Software CMWIN V03 ist der CM Editor. Dieser stellt verschiedene, an die IEC 61131 angelehnte Werkzeuge 
    und Funktionen zum Entwerfen, Einbinden und Testen von Anwender-Programmen für die CMU 1000 zur Verfügung.
  • Zusätzlich bietet CMWIN die Möglichkeit HYDAC Condition Monitoring Sensoren mit Hilfe des HMG 510 auszulesen, zu konfigurieren und zu parametrieren.
     

Download CMWIN V03 software

CMWIN Handbuch DE

CMWIN User manual EN

CMWIN Note d'utilisation FR

HMG / CMU USB-Treiber

Wird ein HYDAC Messgerät zum ersten Mal mit dem PC verbunden, müssen Sie zuerst den benötigten USB-Treiber installieren.
Der Treiber ist auch auf der mitgelieferten CD-ROM enthalten.

HMG 3000

HE Virtual Comport Driver

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

Aktualisieren eines Messgerätes für die Verwendung mit USB 3.0

Für den Fall, dass bei einem HYDAC Messgerät (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000), beim Anschluss mit USB 3.0, Verbindungsprobleme zum PC auftreten, müssen Sie Ihren Treiber aktualisieren.


Download USB3 Update

USB 3.0 Update Anleitung DE

USB 3.0 Update Instructions EN

ZBE P1-WIN PC-Software

Zur Programmierung und Parametrierung von programmierbaren HYDAC Druckschaltern und HYDAC IO-Link Sensoren.

Die PC-Software ZBE P1-WIN ist nur nutzbar für den Einsatz mit dem HYDAC Programmier-Adapter ZBE P1.

Download ZBE P1-WIN PC-Software