Elektrohydraulische Zusatzlenkung im Praxistest

So überzeugt unser autarkes Subsystem ADSteer im Kröger Agroliner THL20

Der Kröger Agroliner THL20 gilt als echter Alleskönner unter den Hakenliftanhängern und setzt, insbesondere mit unserer elektrohydraulischen Zusatzlenkung ADSteer, neue Maßstäbe in der Agrarwirtschaft. Das Magazin Profi hat den THL20 einer gründlichen Prüfung unterzogen. Die Ergebnisse dieses Praxistests und wie der Agroliner mit unserer innovativen Lenkung abschneidet, können Sie im ausführlichen Testbericht nachlesen.

Praxistest im Profi Magazin: ADSteer überzeugt im Kröger Agroliner THL20

Der Kröger Agroliner THL20 definiert neue Standards für Hakenliftanhänger – auch dank unserer elektrohydraulischen Zusatzlenkung ADSteer. Das Profi Magazin hat die Performance im Praxistest genauer unter die Lupe genommen. Lesen Sie jetzt den Testbericht und erfahren Sie alles über die Vorteile im Praxiseinsatz.

Überzeugen auch Sie sich: Jetzt Testbericht herunterladen

Kontaktlos zum besseren Lenkergebnis

Entdecken Sie mit ADSteer von HYDAC die nächste Generation der elektrohydraulischen Zusatzlenkung für gezogene Anhänger und Arbeitsmaschinen.

Das autarke System arbeitet kontaktlos und verschleißfrei, berechnet den Sollwinkel der Lenkachsen präzise und unabhängig vom Zugfahrzeug – ganz ohne mechanische Kopplungen oder spezielle Anhängevorrichtungen. Für höchsten Bedienkomfort lässt sich die Lenkung einfach und intuitiv über ISOBUS steuern. So ergeben sich maximale Flexibilität in der Fahrzeugflotte, stetige Einsatzbereitschaft und eine deutlich erhöhte Wendigkeit. Erleben Sie, wie einfach und effizient moderne Lenkungstechnik sein kann.

Fahrkomfort erhöhen: ADSteer im Detail kennenlernen

Downloads

Entdecken Sie das Potenzial von ADSteer für Ihre mobilen Arbeitsmaschinen

Sie sind neugierig, wie ADSteer auch Ihre Maschinenflotte optimieren kann? Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle Beratung!

Jetzt Kontakt aufnehmen

Like this article? Help us get found!

Add HYDAC as your preferred source now