• HYDAC ATEX-Ventile

    für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen
  • HYDAC ATEX-Ventile

    für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen
  • HYDAC ATEX-Ventile

    für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen

Ausgangssituation

In zahlreichen Anwendungen, z.B. Chemie, Pharma, Lebensmitteltechnik, Raffinerien, Recycling, Mühlen können explosionsfähige Gemische entstehen. Ventile, die in diesen Bereichen (z.B.) eingesetzt werden, bedürfen einer Zulassung gemäß der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX). Gleichzeitig sollen keine Einbußen in der Performance der Ventile entstehen.

Das HYDAC ATEX-Ventilprogramm ist genau auf diese Anforderungen ausgerichtet. Die ATEX Zulassung umfasst diverse Spulen für diverse Ventiltypen (Cartridge- und CETOP-Ventile) aus dem Produktprogramm. Zusätzlich wird das Programm ergänzt durch Hydroventile mit eigener Herstellererklärung für den ATEX-Bereich.

  • Kontakt

Das Programm ist geeignet für Anwendungen in folgenden ATEX-Schutzbereichen

Schutzgrade

Schutzgrad

Kategoriegruppe

Schutzleistung

Betriebsbedingungen

  I II    
Sehr hoch M1   Zwei unabhängige Schutzmaßnahmen beziehungsweise auch dann sicher, wenn zwei Fehler unabhängig voneinander auftreten. Geräte bleiben bei vorhandener explosionsfähiger Atmosphäre weiter einsatzbereit und werden weiterbetrieben.
Sehr hoch   1 Zwei unabhängige Schutzmaßnahmen beziehungsweise auch dann sicher, wenn zwei Fehler unabhängig voneinander auftreten. Geräte bleiben in den Zonen 0, 1, 2 (G) und 20, 21, 22 (D) weiter einsatzbereit und werden weiter betrieben.
Hoch M2   Für normalen Betrieb und erschwerte Betriebsbedingungen geeignet. Sofern zutreffend, auch bei häufig auftretenden Störungen oder bei Fehlern geeignet, die üblicherweise berücksichtigt werden. Geräte werden bei vorhandener explosionsfähiger Atmosphäre abgeschaltet.
Hoch   2 Für normalen Betrieb und bei üblicherweise auftretenden Störungen und Fehlern sicher. Geräte bleiben in den Zonen 1, 2 (G) und/oder 21, 22 (D) weiter einsatzbereit und werden weiter betrieben.
Normal   3 Im normalen Betrieb sicher. Geräte bleiben in Zone 2 (G) und/oder 22 (D) weiter einsatzbereit und werden weiter betrieben.

 

Als Hersteller der Spulen und Ventile im Haus erfüllen HYDAC ATEX-Ventile die relevanten elektrischen und mechanischen Anforderungen.

Das Programm umfasst folgende Ventile:

Industrie-Magnetventile in Schieberausführung für ATEX-Bereich II 2G, II 2D, II 3G, II 3D

Aktuell verfügbare 4/2- und 4/3-Magnetwegeventile Nenngröße 6:

Symbol D
Symbol E
Symbol G
Symbol H
Symbol J

Alle weiteren Ventiltypen aus dem Produktprogramm der Wegeventile Nenngröße 6 auf Anfrage.

 

Industrie-Magnetventile in Sitzausführung für ATEX-Bereich II 2G, II 2D, II 3G, II 3D

Aktuell verfügbare 3/2-Magnetsitzventile Nenngröße 6:

Symbol C
Symbol D

Industrie-Proportionalventile 3-Wege-Druck-Regelventil P3DRE06 für ATEX-Bereich    II 2G, II 2D, II 3G, II 3D

3DRE06

Cartridge-Magnetventile in Sitzausführung für ATEX-Bereich II 2G, II 2D, II 3G, II 3D

Aktuell verfügbare 2/2-Magnetsitzventile Einbauraum 06020:

Symbol V
Symbol Y
Symbol Z

Hydroventile mit Herstellererklärung Bezeichnung -XC

Rückschlagventile Rohrleitungseinbau RV-6…RV-40

Rückschlagventile Plattenaufbau RVP-6…RVP-40

Druckbegrenzungsventil Cartridge DB12120A

Weitere auf Anfrage