Wie lässt sich das Kühlschmierstoff-Management automatisieren?
Mit HYDAC lässt sich das Kühlschmierstoff-Management in Werkzeugmaschinen durch intelligente Sensorik, automatische Nachfüll- und Filtersysteme sowie digitale Monitoring-Lösungen automatisieren – inklusive lückenloser Dokumentation gemäß TRGS 611.
Herausforderungen im Kühlschmierstoff-Management: Interview mit Philipp Götz
Wie sehen die aktuellen Herausforderungen im Fluid Management aus, welche Probleme ergeben sich aus dem manuellen KSS-Handling und wie lassen sie sich durch Automatisierung vermeiden? Diese und weitere Fragen beantwortet unser Produktmanager Philipp Götz im Kurzinterview.
Die Gefahren einer unausgeglichenen KühlschmierstoffkonzentrationNegative Auswirkungen auf Wirtschaftlichkeit, Verfügbarkeit, Qualität & Gesundheit
Lösungen zur Automatisierung Ihres Kühlschmierstoff-ManagementsVollautomatische Überwachung & Regelung sorgt stets für eine optimale KSS-Konzentration
Mit den HYDAC Lösungen FCU 5000 und PCS lässt sich das Kühlschmierstoff-Management automatisieren. Beide Systeme überwachen permanent die Konzentration, den Tankfüllstand der Werkzeugmaschine sowie den Verbrauch und gleichen Abweichungen automatisch durch Öl- oder Wasserzugabe aus.
Unser PCS kann bis zu 5 Maschinen, die FCU 5000 sogar bis zu 10 Einheiten gleichzeitig regulieren. In einem digitalen Dashboard werden alle Verbrauchs- und Konzentrationsdaten übersichtlich dargestellt – inklusive automatischer Dokumentation gemäß TRGS 611.
Das Ergebnis: bis zu 78 % weniger Aufwand beim Fluid Management, bis zu 38 % Kostenersparnis sowie längere Werkzeugstandzeiten mit einer Reduzierung der Werkzeugkosten um bis zu 7,6 %. Gleichzeitig ermöglichen unsere Lösungen eine 100-prozentige automatisierte Fertigung ohne manuelle KSS-Prozesse.
Unsere KSS-Automatisierungslösungen im Überblick
HYDAC PCS 2000
Der Process Fluid Concentration Sensor (PCS) überzeugt durch seine einfache Integration: Anstelle einer festen Verrohrung wird er über flexible Schläuche angeschlossen. Das ermöglicht eine schnelle Installation ohne aufwendige bauliche Maßnahmen. Er überwacht und reguliert die Kühlschmierstoff-Konzentration von bis zu fünf Werkzeugmaschinen gleichzeitig und sorgt so zuverlässig für optimale Prozessbedingungen.
HYDAC FCU 5000
Die Fluid Control Unit (FCU 5000) ist die passende Lösung für größere Produktionsumgebungen. Sie kann die Kühlschmierstoff-Versorgung von bis zu 10 Werkzeugmaschinen automatisiert überwachen und regulieren. Damit bietet sie eine zentrale, leistungsstarke Einheit für effizientes Fluid Management in größeren Anlagen und bildet damit die optimale Grundlage für eine vollständig automatisierte Fertigung.
Ergänzende Produkte zur Automatisierung Ihres Fluid Managements
HYDAC Coolant FillerMobiles System zum Nachfüllen von Kühlschmierstoff
Der HYDAC Coolant Filler ist die flexible Lösung für das direkte Nachfüllen von Kühlschmierstoff an der Werkzeugmaschine. Das mobile System wird mit einem KSS-Ölfass bestückt, während die Wasserversorgung über einen integrierten Schlauch erfolgt. Über eine Zapfpistole lässt sich die zuvor gewählte bzw. gespeicherte Menge an Kühlschmierstoff in der optimalen Konzentration bequem in die Maschine einfüllen.
Die für jede Maschine hinterlegten Konzentrationswerte sorgen dafür, dass keine manuelle und fehleranfällige Berechnung mehr notwendig ist. Zudem ermöglicht die integrierte Datenübermittlung eine automatisierte Dokumentation der Nachfüllvorgänge – für maximale Prozesssicherheit und Transparenz im Fluid Management.
HYDAC Coolant CleanerMobiles Kühlschmierstoff-Filtrationsaggregat
Der HYDAC Coolant Cleaner ist ein mobiles Filtrationsaggregat zur effizienten Reinigung von Werkzeugmaschinentanks. Er entfernt partikuläre Feststoffverschmutzungen zuverlässig über Beutelfilterelemente und trägt so zur Verlängerung der Fluidlebensdauer sowie zur Reduktion der Fluid Life Cycle Costs (LCC) bei.
Das System kann flexibel eingesetzt werden – ob zum Befüllen von Tanks aus einem IBC, zur temporären Nebenstromfiltration, zum ungefilterten Entleeren oder in Kombination mit Automatisierungstechnik für die kontinuierliche Fluidüberwachung und Konzentrationssteuerung.
Dank seiner Mobilität lässt sich der Coolant Cleaner schnell und unkompliziert an unterschiedlichen Maschinen einsetzen und sorgt für optimale Fluidqualität und Prozesssicherheit.
Dirk JeskeBranchenverantwortlicher Werkzeugmaschinen bei HYDAC
Mit unserem automatisierten Kühlschmierstoff-Management-System sparen unsere Kunden nicht nur die zeitaufwändige manuelle Kontrolle, Dokumentation und Nachfüllung ein – sie erreichen auch schneller ihren Return-on-Investment. Weniger Aufwand, mehr Prozesssicherheit und spürbare Kostenvorteile gehen hier Hand in Hand und schaffen nebenbei auch noch die Voraussetzungen für eine vollständig automatisierte Fertigung.
FAQ – Häufig gestellte Fragen & Antworten zum Kühlschmierstoff-Management
Kühlschmierstoff-Konzentration
Wie mischt man KSS richtig?
Kühlschmierstoffe (KSS) werden üblicherweise manuell angesetzt: Das Konzentrat wird mit Wasser im richtigen Verhältnis gemischt. Dabei kommt es auf die korrekte Konzentration an – zu niedrige Werte führen zu Korrosion, zu hohe zu Hautreizungen oder Schaumbildung. Klassisch erfolgt die Kontrolle mit einem Refraktometer.
Mit dem HYDAC Coolant Filler wird das Nachfüllen teilweise automatisiert: Menge und Konzentration sind bereits im System hinterlegt. Dadurch sinkt die Fehlerquote, die KSS-Qualität bleibt stabil und Bediener werden entlastet.
Für eine zentrale Versorgung mehrerer Maschinen sorgen die vollautomatischen HYDAC-Systeme FCU 5000 und PCS 2000, die Konzentration und weitere Parameter kontinuierlich überwachen und bei Bedarf automatisch nachdosieren.
Die FCU 5000 und die PCS 2000 gewähren eine optimale Einmischung des Konzentrats im Wasser. Daraus resultieren eine verbesserte Qualität der Emulsion und ein geringerer Konzentratverbrauch.
Wie viel Prozent Kühlschmierstoff (KSS) sind optimal? Welche KSS-Konzentration ist optimal?
Die optimale Konzentration hängt von der Bearbeitung, dem Werkstoff und dem eingesetzten KSS-Typ ab. In der Regel liegen die Werte zwischen 5 und 10 %. Zu niedrige Konzentrationen begünstigen Keime, zu hohe verursachen unnötige Kosten und mögliche Hautirritationen.
Statt auf manuelle Prüfungen zu setzen, sichern unsere automatisierten Systeme für Kühlschmierstoff-Management eine konstante Konzentration – für mehr Prozesssicherheit und geringeren Aufwand.
Kühlschmierstoff-Überwachung & Pflege
Wie oft muss KSS gewechselt oder geprüft werden?
Traditionell erfolgt der Kühlschmierstoff-Wechsel in festen Intervallen – meist alle paar Monate. Tatsächlich hängt die Standzeit jedoch von Faktoren wie Temperatur, Keimbelastung oder Fremdöleintrag ab.
- Manuell: Kontrolle mit Refraktometer oder Teststreifen, Wechsel nach Sicht oder Geruch.
- Halbautomatisch: Der mobile HYDAC Coolant Cleaner reinigt die Kühlschmierstoff-Emulsion direkt an der Maschine und verlängert dadurch deren Lebensdauer.
- Vollautomatisch: Mit HYDAC FCU 5000 und PCS wird der Zustand des Kühlschmierstoffs permanent überwacht. Das System erkennt Konzentrations-Abweichungen sofort, regelt automatisch nach und ermöglicht so einen zustandsorientierten statt intervallbasierten Kühlschmierstoff-Wechsel.
Wie lange hält Kühlschmierstoff (KSS)?
Die Haltbarkeit von Kühlschmierstoff (KSS) hängt von der Pflege und der Umgebung ab. Ohne Überwachung kann KSS schon nach wenigen Wochen unbrauchbar werden. Mit regelmäßiger Pflege und automatisierter Aufbereitung durch HYDAC-Systeme lässt sich die Standzeit signifikant verlängern, wodurch Kosten und Entsorgungsaufwand sinken.
Welche Bedeutung hat automatisiertes Fluid Management für die automatisierte Fertigung?
Die kontinuierliche Überwachung von Kühlschmierstoffen ist entscheidend für eine stabile und effiziente automatisierte Fertigung. Sie stellt sicher, dass die Schmier- und Kühlwirkung optimal bleibt, reduziert Werkzeugverschleiß und verhindert ungeplante Maschinenstillstände. Ebenso entfallen zeitintensive manuelle Kontroll- und Nachfüllprozesse, die den Automatisierungsgrad sonst erheblich einschränken würden.
Mit Lösungen wie der HYDAC Fluid Control Unit FCU 5000 und dem Processfluid Concentration Sensor (PCS) lassen sich Kühlschmierstoffe sowohl zuverlässig überwachen als auch automatisch nachfüllen – für maximale Prozesssicherheit, gleichbleibende Qualität und reduzierte Betriebskosten.
Probleme bei der Verwendung von Kühlschmierstoffen
Warum schäumt KSS oder riecht unangenehm?
Häufige Ursachen für diese Symptome im Umgang mit Kühlschmierstoff sind
- Falsche Konzentration
- Verunreinigungen durch Fremdöle
- Mikrobiologisches Wachstum (Bakterien oder Pilze)
Die Folge: Es kommt zu Schaumentwicklung, üblem Geruch und Hautproblemen bei Kontakt mit der Kühlschmierstoff-Emulsion.
Mit dem HYDAC Coolant Cleaner werden Partikel, Ölreste und Keime in der Kühlschmierstoff-Emulsion reduziert – für eine längere Nutzungsdauer und bessere Arbeitsbedingungen.
Die HYDAC FCU 5000 und PCS erkennen zudem Abweichungen sofort und passen automatisch die Parameter an. Probleme wie Schaumentwicklung oder Geruchsbelästigung werden dadurch proaktiv verhindert, statt erst im Nachhinein behoben.
Sicherheit & Umgang mit Kühlschmierstoff
Was ist im Umgang mit Kühlschmierstoffen (KSS) zu beachten?
Beim Arbeiten mit KSS gelten klare Regeln: Hautkontakt vermeiden, persönliche Schutzausrüstung tragen, Konzentrationen regelmäßig prüfen und Grenzwerte (z. B. Nitrit/Nitrat) einhalten. Zudem spielt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Umwelt eine zentrale Rolle im Fluid Management.
HYDAC unterstützt dabei mit sicheren, dokumentierbaren Prozessen:
- Coolant Filler/Coolant Cleaner für ein sicheres Kühlschmierstoff-Management an Einzelmaschinen
- PCS 2000/FCU 5000 als zentrale Systeme, die alle Kühlschmierstoff-Parameter kontinuierlich überwachen, vorschriftsmäßig dokumentieren und für Compliance sorgen
Downloads
Ihnen gefällt dieser Beitrag? Helfen Sie uns, gefunden zu werden!