Befestigungslösungen & Medienmanagement in Brandschutzanlagen

Zertifizierte Lösungen für stationäre & mobile Brandschutzanlagen

Im Brandschutz zählt jede Sekunde – und die sichere Funktion aller Komponenten. Unsere Befestigungstechnik- und Medienmanagement-Lösungen sorgen dafür, dass Rohrleitungen, Löschmittel- und Druckflaschen sowie Ventile zuverlässig fixiert werden. So schaffen wir die Grundlage dafür, dass das Löschmittel im Ernstfall präzise und schnell seinen Einsatzort erreichen kann.

Unsere Produktlösungen ermöglichen nicht nur eine unkomplizierte und dadurch kosteneffiziente Wartung der befestigten Komponenten, sondern erfüllen auch internationale Zertifizierungsstandards.

Optimierte Lösungen für stationäre & mobile Brandschutzanlagen

Stationäre Brandschutzanlagen

Stationäre Brandschutzanlagen sind das Rückgrat eines zuverlässigen Brandschutzkonzepts. Sie müssen im Ernstfall unter allen Bedingungen sicher auslösen und das Löschmittel gezielt und verlustfrei an die Brandstelle abgeben. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Befestigungstechnik: Rohrleitungen, Ventile sowie Löschmittel- und Druckflaschen müssen dauerhaft stabil, vibrationsarm und spannungsfrei montiert sein.

Unterschiedliche Löschsysteme – ob wasser- oder gasbasiert, mit Schaum, Nebel oder Pulver – erfordern zudem eine exakte Abstimmung auf Druckniveau, Medium und Einbausituation. Hinzu kommen Faktoren wie Korrosionsbeständigkeit, Temperaturwechsel, begrenzte Montageflächen und eine möglichst einfache Wartbarkeit. Ein präzise konzipiertes Medienmanagement ist daher entscheidend für die Sicherheit, Langlebigkeit und Funktionssicherheit der gesamten Anlage.

Mobile Brandschutzanlagen

In mobilen Anwendungen – etwa in Löschfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schiffen oder Arbeitsmaschinen – müssen Brandschutzsysteme höchsten Belastungen standhalten. Starke Vibrationen, Stöße, Temperaturschwankungen und enge Bauräume stellen besondere Herausforderungen an Medienmanagement und Befestigungstechnik. Leitungen, Ventile und Löschmittelbehälter müssen sicher fixiert sein, ohne Bewegungsfreiheit oder Servicefreundlichkeit einzuschränken.

Gleichzeitig ist eine kompakte, leichte Bauweise gefragt, die flexible Einbauvarianten ermöglicht und den sicheren Betrieb auch unter extremen Bedingungen gewährleistet. Nur wenn jedes Bauteil optimal befestigt ist, kann das System im Ernstfall zuverlässig funktionieren – für maximale Sicherheit in jeder mobilen Anwendung.

Zertifizierte Sicherheit für höchste Ansprüche

Sicherheit hat im Brandschutz oberste Priorität – das gilt auch für unsere Komponenten. HYDAC Medienmanagement-Lösungen erfüllen je nach Anwendungsbereich zahlreiche internationale Normen und Zertifizierungen. Diese bestätigen nicht nur die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte, sondern auch ihre Eignung für sicherheitskritische Anwendungen weltweit.

Unsere Lösungen können unter anderem nach folgenden Standards zertifiziert werden:

  • EN 45545 / NFPA 130 (R22/R23 HL3)
  • DIN EN ISO 10497 (API 607)
  • UL 94
  • FM Approvals
  • DIN EN 12094-5
  • ATEX, SIL / SIL2
  • VdS 2344

Damit bieten wir Ihnen geprüfte Sicherheit – und einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bei der Realisierung anspruchsvoller Brandschutzsysteme.
 

BefestigungstechnikSichere & montageoptimierte Befestigungslösungen für Brandschutzanlagen

Seit über 50 Jahren steht HYDAC für zuverlässige und praxisorientierte Befestigungstechnik in Brandschutzanwendungen. Unsere Lösungen gewährleisten die sichere Fixierung von Löschmittel- und Druckflaschen sowie von Druck- und Steuerleitungen – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ob Schellen nach DIN 3015, Reihenleisten zur parallelen Leitungsführung oder flexible Spannbänder für unterschiedliche Flaschendurchmesser: Alle Systeme sind auf Stabilität, Langlebigkeit und eine einfache Montage ausgelegt. Je nach Einsatzbereich erfüllen sie zudem internationale Normen und Zertifizierungen wie ATEX, VdS oder SIL. So entsteht die Grundlage für Sicherheit, Effizienz und Verlässlichkeit – in jeder stationären oder mobilen Brandschutzanlage.

Befestigungstechnik für Brandschutzanlagen: Schellen, Reihenleisten & Spannbänder

HY-ROS DIN 3015 Schellen & Reihenleisten

Für zuverlässige Befestigung von Schläuchen, Rohren und Leitungen bieten wir ein breites Spektrum an Schellen und Reihenleisten. Diese bieten Ihnen eine einfache und sichere Montage.

  • Klemmbacken in PA, PP, PAFF, TPE, ALU und Edelstahl
  • Alle Schellen mit Anschweiß- & Anschraubplatte oder Tragschiene lieferbar

Mehr zu HY-ROS Schellen & Reihenleisten

HY-ROS Spannbänder

Unsere Halterungen sind in allen gängigen Durchmessern verfügbar und dank patentiertem Schnellverschlusssystem einfach zu montieren. Wir bieten alle Schellen direkt mit der passenden Konsole bzw. als Befestigungsset an. Individuelle Lösungen sowie unser Zylinderschellen-Baukasten ermöglichen es, beispielsweise Gas- und Druckflaschen einfach miteinander zu verbinden.

Mehr über HY-ROS Spannbänder

BereichsventileKugelhähne und Coaxialventile für präzise Steuerung und maximale Sicherheit

Bereichsventile übernehmen in stationären und mobilen Brandschutzanlagen eine zentrale Funktion: Sie steuern den Durchfluss des Mediums und setzen im Auslösefall gezielt den betroffenen Flutungsbereich unter Löschmittel.

HYDAC verfügt hier über jahrzehntelange Erfahrung – mit Kugelhähnen, die seit über 60 Jahren, und Coaxialventilen, die seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in unterschiedlichsten Applikationen eingesetzt werden. Beide Ventiltypen sind auf höchste Zuverlässigkeit, kurze Schaltzeiten und kompakte Bauformen ausgelegt. Sie sorgen für eine präzise, sichere und effiziente Mediensteuerung – selbst unter extremen Einsatzbedingungen. So leisten sie einen entscheidenden Beitrag zur Funktionssicherheit moderner Brandschutzanlagen.

Bereichsventile für Brandschutzanlagen: Kugelhähne & Coaxialventile

HYDAC Kugelhähne

Robustes Design für maximale Sicherheit. Hochwertige Werkstoffe und zuverlässige Dichtsysteme - vom manuell geschalteten Absperrkugelhahn bis zur automatisierten Blocklösung. 

  • Nennweite 04 – 150
  • Druckstufen bis 800 bar
  • Rastfunktion/Abschließoption
  • Antistatik- und Fire-Safe-Ausführung

Mehr über HYDAC Kugelhähne

HYDAC Coaxialventile

CX-Ventile werden in Brandschutzanlagen eingesetzt, um den Durchfluss von Löschmedien zu steuern und zu regulieren. Sie ermöglichen eine präzise Kontrolle des Löschmittels, um im Brandfall schnell und effektiv reagieren zu können. Sie kombinieren zwei Funktionen in einem einzigen Gehäuse: die Steuerung des Löschmittels und die Überwachung des Drucks.

Mehr über HYDAC Coaxialventile

HYDAC ist Ihr Partner für zuverlässige Befestigungstechnik & Medienmanagement in BrandschutzanlagenIhre Vorteile im Überblick

Einfache Montage und Wartung

Einfache Montage und Wartung

Unsere Befestigungslösungen für Brandschutzsysteme ermöglichen eine einfache Installation sowie eine schnelle und unkomplizierte Wartung der entsprechenden Komponenten.

Internationale Zertifizierungsstandards

Internationale Zertifizierungsstandards

Unsere Medienmanagement-Lösungen können nach zahlreichen internationalen Standards zertifiziert werden.

Effiziente Bauraumoptimierung in Brandschutzanlagen

Effiziente Bauraumoptimierung

Unsere kompakten Befestigungs- & Medienmanagement-Lösungen für Brandschutzanlagen nutzen den vorhandenen Raum durch clevere Integration der Komponenten bestmöglich aus.

Downloads

Wir finden gemeinsam mit Ihnen die passende Befestigungstechnik!

Unsere Experten finden gemeinsam mit Ihnen die optimale Befestigungslösung für Ihre Brandschutzanlage – sicher, effizient und individuell abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

Kontaktieren Sie unsere Experten!

Ihnen gefällt dieser Beitrag? Helfen Sie uns, gefunden zu werden!

Jetzt HYDAC als bevorzugte Quelle hinzufügen

Weitere Magazinartikel entdecken

Lesezeit: 3 min |

Befestigungstechnik ist gleich Befestigungstechnik? Nicht immer: HYDAC bietet mehr als nur erstklassige Qualität. Wir setzen auf eine vollautomatisierte In-House-Fertigung, das bedeutet für uns ein Versprechen „Made in Germany“. Ihre Vorteile liegen auf der Hand. Wir liefern schnell und treiben individuelle Entwicklungen in kürzester Zeit voran. Durch unser innovatives R&D-Team entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, auch für Ihre individuelle Herausforderung. Oder darf es unsere montageoptimierte Standardlösung sein? Lernen Sie jetzt unsere Systeme kennen und fordern Sie uns heraus!