Ihr kompetenter Partner für die unterschiedlichsten Anwendungen in der Recyclingtechnik
Schrottschere & Schrottpaketierpresse
Kurze Zykluszeiten, hohe Kräfte und enorme Geschwindigkeiten: Die Herausforderungen von Schrottscheren und Paketierpressen sind vielfältig. Um Abbruchschrott und sortenreine Stanzabfälle wieder dem Wirtschaftskreislauf zuzuführen, unterstützen wir Sie mit effizienten Antrieben, sowie Lösungen zur Tankoptimierung und Zykluszeitberechnung. Alles aus einer Hand.
Brikettierpresse
Um lose Späne und Stäube platzsparend zu entsorgen, werden diese verdichtet und in eine Brikettform gepresst. Brikettierpressen leisten so einen wertvollen Beitrag für die Optimierung von Transport und Lagerung. Mit bauraumoptimierten Komponenten und innovativen Antriebskonzepten begleiten wir Sie auf dem Weg in einen nachhaltigen und energieeffizienten Betrieb Ihrer Brikettierpressen.
Ballenpresse & Kanalballenpresse
Für ein reduziertes Wertstoffvolumen um bis zu 95 % und einen kostenoptimierten Transport werden Ballen- und Kanalballenpressen eingesetzt. Papier, Karton, Folie, PET und viele weitere Materialien können so in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden. Damit Ihre Pressen bestens aufgestellt sind, versorgt HYDAC Sie mit kundenspezifischen Lösungen überall auf der Welt.
Presscontainer
In Logistikunternehmen, auf Wertstoffhöfen oder hinter dem Discounter: Presscontainer verdichten effizient alle anfallenden Wert- und Abfallstoffe. Ihr Kundennutzen steht bei unseren Entwicklungen an oberster Stelle. So ermöglichen wir z. B. niedrige Einfüllhöhen dank platzsparender Antriebsaggregate mit bauraumoptimierten Tanks. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihre Presscontainer.
Schredder
Egal, ob Gewerbeabfall, Baumischabfall, Matratzen, Bauschutt, Bioabfall oder Altholz – stationäre und mobile Schredder zerkleinern verschiedenste Formen von Abfall. Dank unserer langjährigen Expertise unterstützen wir Sie mit unseren bauraumoptimierten Produkt- und Individuallösungen in der Kühlung, Sensorik, Ventil- und Filtertechnik. Für eine nachhaltigere Zukunft.
Nachhaltigkeit
Sie benötigen nachhaltige Lösungen für Ihre Anwendungen in der Recyclingtechnik? Gemeinsam bereiten wir Ihre Maschinen dank bauraumoptimierter Komponenten und Systeme auf die Herausforderungen der Zukunft vor. Bedarfsgerechte Energieauslegung, Gewichts- und Tankreduktion: HYDAC macht es möglich.
Ob Schredder, Presscontainer, Brikettier-, Ballen- oder Schrottpresse – nutzen Sie das Potenzial Ihrer Maschinen voll aus und reduzieren Sie Ihren finanziellen Einsatz!
Nachhaltigkeit in der Recyclingtechnik: Unsere Produktlösungen
HYDAC Simulationstechnik
Bauraumoptimierung, Gewichtsreduktion, bedarfsgerechte Energiebereitstellung und optimal ausgelegte Antriebslösungen – unsere numerische Simulation unterstützt Sie beim nachhaltigen Betrieb Ihrer Maschinen in der Recyclingtechnik: Rechnen Sie mit uns!
HYDAC Filtertechnologie Air-X
Sparen Sie bis zu 60 % Ihres Tankvolumens und damit 60 % Ihres Fluids ein – mit der HYDAC Filtertechnologie Air-X. So reduzieren Sie gleichzeitig Ihren CO2-Fußabdruck. Unsere Technologie unterstützt und beschleunigt aktiv die Luftausgasung aus dem Hydrauliköl. Dadurch minimieren Sie den notwendigen Bauraum für Ihre Maschinen.
HYDAC KineSys Drehzahlvariable Antriebslösung
Mehr Effizienz und weniger Komplexität: Profitieren Sie von unseren modernen Antriebssystemen und sparen Sie nachhaltig Ressourcen ein. Dank der intelligenten Verknüpfung von Hydraulik und Elektromechanik bieten wir energiesparende Lösungen mit vielen Vorteilen für Ihre Applikationen.
Energieeffizienz & Ressourcenschonung
Lassen Sie uns Ihre Performance maximieren! Als Full-Liner wählen wir einen ganzheitlichen Ansatz bei der Betrachtung Ihrer Applikation. Maßgeschneiderte Lösungen, zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse, sind dabei das Ergebnis. Dank spezifischer Zykluszeitberechnungen optimieren wir mit unseren Systemlösungen sowohl Verfügbarkeit als auch Ressourceneinsatz Ihrer Maschine. Kontaktieren Sie uns jetzt!
Energieeffizienz in der Recyclingtechnik: Unsere Produktlösungen
HYDAC Kombinierte Systemlösungen
Erreichen Sie das ökonomische Optimum aus Kosten und Leistungsverlusten: HYDAC betrachtet Ihre Maschinen ganzheitlich. Unter Beachtung der Zykluszeit entwickeln wir maßgeschneiderte hydraulische Systemlösungen, deren Komponenten hinsichtlich ihrer Nenngröße, Performance und spezifischen Verlusten auf Ihre Maschine abgestimmt werden.
HYDAC Pumpen
Ob Zahnrad- oder Axialkolbenpumpen – HYDAC bietet Ihnen das gesamte Spektrum an Pumpen. Mit den richtigen Reglern, z. B. Leistungsreglern, können die Motorleistung optimal ausgenutzt und energieeffiziente Lösungen konzipiert werden. Überzeugen Sie sich von unserer robusten Pumpentechnologie.
HYDAC Zykluszeitberechnung
Optimierungspotenziale erkennen und nutzen – HYDAC unterstützt Sie bei der detaillierten Abbildung des Maschinenablaufs und der Zykluszeitberechnung. So können z. B. Größe, Anzahl und Art der Pumpen oder die durchschnittliche Motornennleistung optimiert werden. Sprechen Sie uns an!
HYDAC Kühlsysteme
Um die notwendige Kühlleistung perfekt auf Ihre Applikationen abzustimmen, ist eine genaue Bestimmung der Verlustleistung notwendig. Als Spezialist in der Kühlung stehen wir Ihnen mit unserer langjährigen Expertise zur Seite. Erfahren Sie mehr über unser umfassendes Produktportfolio!
HYDAC Kompaktaggregat CO1
Ständige Betriebsbereitschaft ohne Energieverbrauch – durch die Speicherladefunktion mit integriertem Sicherheitsventil und Speicherentlastung unterstützt Sie unser Kompaktaggregat beim energieeffizienten Betrieb Ihrer Pressen. Informieren Sie sich über das geräuscharme und modulare CO1 Aggregat.
Digitalisierung, Konnektivität & Transparenz
Anlagenverfügbarkeit steigern und Wartungsintervalle effizienter planen: HYDAC ebnet Ihnen mit digitalisierten Komponenten und smarten Sensoren den Weg in die Industrie 4.0. Bei der Zustandsüberwachung Ihrer Maschinen begleiten wir Sie mit unserem umfassenden Know-how. Sprechen Sie uns an – wir unterstützen Sie gerne.
Digitalisierung in der Recyclingtechnik: Unsere Produktlösungen
HYDAC p₀-Wächter für Hydrospeicher
Minimieren Sie Ihre Ausfallkosten mit dem zuverlässigen HYDAC EDS 3400. Unser Druckschalter überwacht den Vorfülldruck Ihres Hydraulikspeichers, so können Fehler schnell eingegrenzt und gefunden werden. Erfahren Sie jetzt mehr!
HYDAC Verschmutzungsanzeige Virtual Fluid Lab
Reduzieren Sie Ihre Kosten langfristig – unser smarter Sensor hilft Ihnen bei der Optimierung von Verfügbarkeit und Ressourcenverbrauch. Erhöhen Sie die Profitabilität Ihrer Applikation dank der intelligenten Bestimmung der Reststandzeit Ihres Filterelements.
HYDAC CMX Suite
Mehr Transparenz in der Recyclingtechnik. Mit der CMX Suite verfügt HYDAC über einen Hard- und Software-Baukasten, der einzelne Module zur Digitalisierung der Maschine oder von Zuständen und Prozessen zur Verfügung stellt und auf lokalen Servern beim Kunden oder in der Cloud speichert.
Mehr zu HYDAC CMX Suite
HYDAC Handmessgerät
Mobil, flexibel, bedienerfreundlich – unser Mess- und Datenerfassungsgerät ist die ideale Wahl für die Messung von z. B. Druck, Temperatur, Volumenstrom und Weg in Ihrer hydraulischen Anlage. Auch die Auswertung weiterer Messgrößen ist möglich. Informieren Sie sich über die vielen Vorteile!
HYDAC Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle
Beschleunigen Sie die Inbetriebnahme von Systemen dank IO-Link. Die so ermöglichte Fernparametrierbarkeit vereinfacht Ihren Service und minimiert Fehlerquellen. Die Reduktion Ihrer Kosten ist die Folge. Setzen auch Sie auf die Technologien der Zukunft für Ihre Anwendungen in der Recyclingbranche.
HYDAC Smarter Druckmessumformer
Speziell für den Serieneinsatz im extrem kleinen Bauraum entwickelt – unser HPT 1400 mit IO-Link-Schnittstelle erkennt hochfrequente Druckspitzen und überwacht Subsysteme sowie Komponenten. Erhalten Sie wichtige Hinweise für den Betrieb und die zukünftige Auslegung Ihrer Pressen.
Unsere Referenzen
Mit kompakten und effizienten Hydraulikaggregaten Schrottpaketierpressen optimieren
Mit kompakten und effizienten Hydraulikaggregaten Schrottpaketierpressen optimieren. HYDAC – Ihr Partner für maßgeschneiderte Hydrauliklösungen in Pressen. Mehr erfahren
Jetzt Referenz lesenMit kompakten und effizienten Hydraulikaggregaten Brikettierpressen optimieren
Mit kompakten und effizienten Hydraulikaggregaten Brikettierpressen optimieren. HYDAC – Ihr Partner für maßgeschneiderte Hydrauliklösungen in Pressen. Mehr erfahren.
Jetzt mehr erfahren!