Wir bieten neben der globalen Präsenz im Bergbau auch projektspezifische Auslegungen von hydraulischen Anlagen und Systemen nach weltweiten Bergwerksnormen und Vorschriften. Permanente Anlagenoptimierung gemeinsam mit unseren Kunden sowie Kostenoptimierung durch kundenspezifische Systemlösungen ergeben HYDAC UNTER TAGE!

Medienversorgung - Pumpenstation, Strebhydraulik

Die kompakte Mediumaufbereitung und- pflege erfolgt an stationären oder mobilen Pumpenstationen.

Für spezielle Anwendungen bzw. Funktionen liefert HYDAC Produkte für:

  • Filtration
  • Pulsationsdämpfung
  • Condition Monitoring

Abbau - Gewinnung der Rohstoffe

Abbau des Rohstoffes mittels Strebbau oder kammerbau erfordert Pflege un dSchutz der Komponenten wie Wasser, HFA- und Hydrauliksysteme.
Für den Abbau liefert HYDAC:

  • Filterkonzepte für Druck, Rücklauf und Nebenstrom
  • Filterelemente bis 300 bar Differenzdruck stabil
  • Ventile
  • Komplettsysteme, z.B. für Nebenstromfiltration
  • Zylinder, z.B. für Strebausbau

Vorleistung- Erschließung und Erweiterungen des Grubenfeldes

Ob Vollschnitt-, Teilschnitt oder konventioneller Streckenvortrieb - HYDAC Produkte gewährleisten reibungslosen Betrieb unter Tage.

  • Filter für Hydraulikmedien und Wasser
  • Hydraulikspeicher
  • Elektronische Messtechnik für unter Tage
  • Magnete
  • Hydraulikventile
  • Kugelhähne und Flüssigkeitsanzeigegeräte
  • Rohrbefestigungen, Schlauch- und Kabelbefestigungen, Bauteilbefestigungen
  • Pumpenträger und Kupplungen
  • Zylinder mit speziellen Beschichtungen für den rauhen Betrieb unter Tage

Logistik - Material - und Personenbeförderung

Gurtförderer, Hängebahnen und Flurförderfahrzeuge sind die Transportmittel unter Tage. Damit der Verkehr fließt, liefert HYDAC u. a.:

  • Filter für Wasser-, Hydraulik- und Schmiersysteme
  • Zylinder, z. B. für Fahrwerk- und Fördersysteme
  • Hydraulikspeicher, z. B. in Hängebahnen
  • Befestigungstechnik
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website