Kunststoffmaschinen

Mit der Breite des Programms und mit der Kompetenz in entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service werden weltweit die verschiedensten Aufgabenstellungen für die Kunststoffspritzgießmaschinen-Industrie-Branche gelöst.

Compacthydraulik

  • als Komponente oder Funktionseinheit im Steuerblock
  • zur Umsetzung der anwendungsspezifischen Steuerungsfunktionen in der Maschine

Kühlsysteme

  • zur notwendigen Stabilisierung der Betriebstemperaturen

Filter-Kühler-Systeme

  • zur optimalen Anpassung an kundenspezifische Anforderungen
  • als Einbaulösung oder Komplettaggregat

Filtertechnik

  • zum Schutz der hydraulischen Komponenten vor erhöhter Kontamination
  • zur Verlängerung der Einsatzdauer des Betriebsmediums

Hydraulikaggregate

  • zum Ausführung hydraulischer Funktionen z.B. hydraulische Kernzüge in Werkzeugen
  • an vollektrisch angetriebenen Maschinen
  • Antreiben einer weiteren Einspritzeinheit

Filtersysteme

  • zur Optimierung der Ölreinheit in der Maschine
  • zur Befüllung und Abreinigung

Prozess-Filtration

  • zur Kühlwasseraufbereitung

Anlagen für Gasinnendruckanwendungen

Modulare und komplette Systeme zur

  • Gaserzeugung
  • Gasverdichtung
  • zum Gaseinspritzen
  • zur Prozesssteuerung und -überwachung

Analyse und Diagnose

Mess- und Analysegeräte zur Überwachung von Komponenten und Maschinensauberkeit. Datenerfassungs- und Auswertesysteme für einzelne Maschinen als auch zur Anlagenüberwachung sind vorhanden.
Schnittstellenbausteine erlauben eine optimale Einbindung in vorhandene Systeme.

Accessoires

  • Kugelhähne und Flüssigkeitsanzeigegeräte
  • Rohrbefestigungen, Schlauch- und Kabelbebefestigungen, Bauteilbefestigungen
  • Pumpenträger und Kupplungen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website