Anbaugeräte (Frontlader)

Von der Komponente zum System, ob Hydraulik, Elektronik oder Mechanik, Ihnen die beste Lösung bieten zu können ist unsere Herausforderung.

  • Umfangreiches Maschinen – Know-how
  • Komfortsteigerung durch reduzierte Vibration und Lärm 
  • Verbesserte Bedienbarkeit durch optimierte Auslegung und Verknüpfung von Bauteilen
  • Erhöhte Betriebssicherheit durch Reduzierung von Schnittstellen
  • Einbindung zuverlässiger elektronischer Systeme und Komponenten
  • Kostenoptimierung durch Reduktion der Variantenvielfalt mit Standard-
    komponenten und modularem Aufbau
  • Aktive Zusammenarbeit in enger Entwicklungspartnerschaft
  • Weltweite kommerzielle und technische Betreuung durch globale Präsenz und lokale Kompetenz

Elektronische Steuerungen, Sensoren

Universal Mobil-Steuerungen für

  • zentrale und dezentrale Steuerungsarchitekturen
  • Standard- und sicherheitskritische Anwendungen (EN 13849, IEC 61508) TÜV-zertifiziert
  • Grafikanwendungen

Universal Mobil-Displays

  • für separate Steuergeräte und mit integriertem Steuergerät
  • zur Visualisierung von Fahrzeugparametern im Cockpit des Fahrers/Bedieners

Applikationsgerechte Sensoren

  • Druck und Temperatur
  • Ölzustand
  • Partikelverschmutzung und Feuchte
  • IP 67 / IP 69K
  • hohe Schock- und Vibrationsbelastbarkeit
  • marktgängige elektrische und mechanische Anschlüsse
  • für Standard- und sicherheitskritische Anwendungen(EN 13849, IEC 61508)
  • zur vorsorgenden Fluidpflege und Erhöhung der Betriebssicherheit

Mobile Handmessgeräte

  • für Service, Inbetriebnahme und Instandhaltung
  • zum Erfassen, Anzeigen, Bearbeiten und Speichern von Messdaten

Frontladersteuerblöcke und 6/2 Umschaltventile

Die neuen HYDAC-Frontladersteuerblöcke RMA und RMB wurden speziell für Anwendungen bei Frontladern entwickelt.

  • Alle hydraulischen und elektrischen Anschlüsse sind schnellwechslergerecht an eine Flanschfläche angelegt. Die Ventile sind sehr universell ausgelegt und können sowohl in Open Center wie auch in Load-Sensing Steuerung verwendet werden, mit Konstant- oder Verstellpumpen.
  • Durch entsprechende Konstruktion und hohe Fertigungsqualität sind die internen Leckagen auf ein Minimum reduziert, ein Absinken des Frontladers damit fast nicht erkennbar.
  • Auf Wunsch sind auch Sonderfunktionen, wie z. B. Schwimmstellung, verfügbar.
  • In Kombination mit Umschaltventilblock RV ist auch die integrierte Schaufeldämpfung verfügbar wie auch eine Betätigung einer weiteren Funktion (Sonderfunktion) möglich.
  • Kombination mit Wegeventil MWV6/2 möglich.

Speichertechnik

Speicher aller Funktionsprinzipien für jeden Einsatzfall:

  • Energiespeicherung
  • Glättung von Pumpenpulsationen
  • Vermeidung von Druckspitzen bzw. Geräuschen
  • Fahrwerksfederung
  • Gewichtsausgleich
  • Auslegerfederung

Accessoires

Komplettierung hydraulischer Systeme.

  • Füllstandsanzeige- und Kontrollen, auf Wunsch mit integrierten elektronischen Sensoren zur spezifischen Anbindung an die Kundensoftware.
  • Befestigungselemente für Komponenten und Leitungen.
  • Kugelhähne als Bauelemente oder in fahrzeugspezifischen Kombinationen.
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website