Von der Komponente zum System, ob Hydraulik, Elektronik oder Mechanik, Ihnen die beste Lösung bieten zu können ist unsere Herausforderung.
Universal Mobil-Steuerungen für
Universal Mobil-Displays
Applikationsgerechte Sensoren
Mobile Handmessgeräte
Speicher aller Funktionsprinzipien für jeden Einsatzfall:
Der Eingangssteuerblock versorgt den Steuerblock für die Arbeitshydraulik, den Lenkzylinder und die hydropneumatische Achsfederung.
Bei gezogenen Landmaschinen gibt es je nach Aufgabe – mähen, säen, pflügen, spritzen, pressen, verteilen usw. – eine Vielzahl von Funktionen, die gesteuert werden müssen, z. B. Spuranreißer, Ein- und Ausklappen der Ausleger, Verstellung der Arbeitstiefe, der Pressdichte, der Haspelgeschwindigkeit und viele mehr.
Alle diese Funktionen können sowohl in einzelnen Steuerblöcken, dem modular ausbaubaren Blocksystem oder einer Kombination aus beidem realisiert werden. Dem Landmaschinenhersteller werden hiermit sämtliche Freiheiten gelassen, dem Anwender kundenspezifische Auf- und Ausbauten zu liefern.
Leistungsstarke und einbauoptimierte Kühlsysteme zur Erfüllung der aktuellen gesetzlichen Anforderungen für Lärm und Emissionen sowie Kraftstoffeinsparung sind verfügbar.
Einbaufertige Komplettsysteme, optimiert hinsichtlich Komponentenschutz, Systemreinheit und Entlüftung.
Eine umfassende Palette an Hydraulik- und Belüftungsfiltern, ausgestattet mit hochwertigen Filterelement- Materialien, sorgen für hohe Betriebssicherheit und lange Wartungsintervalle, z. B.:
Für gesteigerte Komfortforderungen und Erhöhung der Fahrstabilität.
Hydropneumatisches Federungssystem mit integriertem Kolbenspeicher und elektronischer Rohrbruchsicherung. Hohe Betriebssicherheit durch aktiven Druckausgleich.
Zur Komplettierung hydraulischer Systeme: