Entwicklung und Fertigung von Komponenten und Subsystemen der Fluidtechnik für den Einsatz in der Schifffahrt:

  • Offshore, Unterwasser- oder Onshore-Lösungen 

    • von der Entwicklung über Abnahmen bis zur Fertigung

  • Unser Leistungsspektrum umfasst:

    • Betriebsmedien- und Kraftstoffaufbereitung
    • Steuerung und Regelung von Betriebsabläufen
    • Energiespeicherung für Notfunktionen
    • Spezielle Materialien wie: Guss (CS); Edelstahl (SS)-Duplex; Stahl (S)-Duplex
    • Reinigungsspülen (Flushing) gemäß Kundenanforderung
    • Internationale Abnahmen und Bauarten
    • Zusammenarbeit mit Entwicklungspartnern und Instituten

  • Drücke bis 1.035 bar / 15,000 PSI
  • Überwachung der Ölreinheit und -alterung bei Hydraulik- und Schmierölen
  • Weltweite technische und kommerzielle Betreuung durch globale Präsenz
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website