Langjährige Expertise in den verschiedensten Kraftwerkstypen

Gasturbinen­kraftwerke

Gasturbinenkraftwerke decken zuverlässig Lastspitzen in Stromnetzen ab. Der schnelle Anlauf innerhalb von Minuten sowie die Fähigkeit zum „Schwarzstart“ zeichnen diese Art des Kraftwerks aus – hohe Ansprüche an die Anlagenverfügbarkeit sind die Folge. Wir begleiten Sie mit unserer Expertise als Entwicklungspartner und bieten Ihnen ein ganzheitliches Produktprogramm für den Service von Ölsystemen sowie „Balance of Plant (BoP)“ Aufgaben.

Dampf­turbinen­kraftwerke

Dampfturbinenkraftwerke decken weltweit immer noch den größten Anteil des Strombedarfs. Die Stromerzeugung durch hydraulisch geregelte Dampfturbinen steigert dabei die Effizienz verschiedenster Kraftwerkstypen – vom Kernkraftwerk bis hin zur Geothermie. HYDAC bietet Ihnen durch die Expertise in der Turbinenregelung und -schmierung, viele Möglichkeiten zum optimalen Anlagenbetrieb. Dadurch können Sie nicht nur eine aktive Ressourcenschonung betreiben, sondern senken auch Ihre Servicekosten langfristig.

Dezentrale Kraftwerke

Dezentrale Kraftwerke bewältigen verbrauchernah akute Energiebedarfe. Klimafreundliche Blockheizkraftwerke überzeugen dabei durch die geringen Emissionswerte. Gen-Sets und Notstromaggregate wiederum decken zuverlässig akute Strombedarfe und sind elementar bei ungeplanten Stromausfällen. Optimieren Sie gemeinsam mit HYDAC Ihre Hydraulikkomponenten und Hilfssysteme. So reduzieren Sie Ihre Kosten langfristig und steigern nachhaltig Zuverlässigkeit sowie Wirkungsgrad Ihrer Anlagen.

Expander-Generatoren

Expander-Generatoren sowie Turboexpander produzieren Strom aus industrieller Abwärme, Biomasse und Geothermie. Diese wichtige Eigenschaft ermöglicht im Umfeld der erneuerbaren Energien die Stromerzeugung in Organic Ranking Cycles „ORC“ – kostenoptimiert und COneutral! Reduzieren Sie nachhaltig mit unseren standardisierten sowie bauraumoptimierten Systemen zur Lagerschmierung und hydraulischen Turbinensteuerung Ihren Ressourceneinsatz. Ebnen Sie mit unserer Air-X Technologie Ihren Weg in eine grünere Zukunft.

Nachhaltigkeit & Standardisierung

HYDAC erarbeitet gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Lösung zum energieeffizienten Betrieb Ihres Kraftwerks. Die Standardisierung durch die Nachrüstung energetisch optimierter Komponenten und Systeme bietet dabei ein großes Potenzial zur langfristigen Kosteneinsparung. Reduzieren Sie die thermische und energetische Belastung Ihrer Anlage – kontaktieren Sie uns jetzt!

Nachhaltigkeit & Standardisierung bei Kraftwerken: Unsere Produktlösungen

HYDAC Turbinen-Hydrauliksysteme

Erfahren Sie mehr über unsere EHC-U Produktfamilie: Die standardisierte Systemlösung für Ihr Turbinenhilfssystem. „Designed to cost“ mit individuell ausgewählten Hydraulikkomponenten aus der Serienfertigung – unsere EHC-U Produkte belasten weder Ihr Budget noch die Umwelt.

HYDAC Lager­schmiersysteme

Überzeugen Sie sich von unserem umfangreichen Sortiment an standardisierten, modularen und größenvariablen Schmieranlagen. Patentierte Entgasungstechniken für Ihre Schmierstoffe runden unser innovatives Portfolio ab. Informieren Sie sich über Ihre optimale Lösung zur langfristigen Einsparung von Systemkosten.

HYDAC Diesel­filtrations­module

Lernen Sie unsere kompakten und effizienten Dieselfiltrationsmodule kennen. Durch spezifische Applikationssimulationen passen wir die Performance unserer Module auf Ihre individuellen Anforderungen an – profitieren Sie von dem optimalen Betrieb Ihrer Notstromaggregate und Gen-Sets im Dual Fuel-Betrieb.

HYDAC Öl-Luft-Kühler­module

Unsere Öl-Luft-Kühlermodule eignen sich besonders für dezentrale Kraftwerke. Die Module sind kompakt sowie modular gebaut, drehzahlgeregelt und leise in der Anwendung – auch auf Gen-Set Containerdächern finden sie ihren Platz. Lesen Sie mehr über unsere nachhaltigen Lösungen.

Funktionale Sicherheit

Ein Kraftwerk muss höchste Sicherheitsansprüche erfüllen, um den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. HYDAC ist Ihr Ansprechpartner für die erfolgreiche Umsetzung der gesetzlichen Sicherheitsvorschriften. Insbesondere die Analyse und Modernisierung bestehender Anlagen durch den Einsatz von standardisierten Produktlösungen und SIL-fähigen Komponenten gemäß IEC 61508 und IEC 61511 setzen wir in den Fokus.

Lesen Sie mehr zur Funktionalen Sicherheit

Funktionale Sicherheit bei Kraftwerken: Unsere Produktlösungen

HYDAC Elektro­hydraulische Sicherheits­steuerung

Exzellente Verfügbarkeit, Wartungsfreundlichkeit und hohe Zuverlässigkeit – die hohen Anforderungen an moderne Dampfturbinen erfüllt unsere patentierte Sicherheitssteuerung gemäß IEC 61508 und IEC 61511. Seien Sie mit HYDAC stets auf der sicheren Seite und erfahren Sie mehr über EHC-S.

HYDAC Elektrohy­draulisches Antriebs­system

Bei der Steuerung von Gas-/ Dampfarmaturen in modernen thermischen Kraftwerken sind unsere EHC-A nicht mehr wegzudenken – auch autarke Betriebe sind mit EHC-AA möglich. Unsere elektrohydraulischen Antriebe arbeiten hochpräzise und dank dem HYDAC Baukastensystem auch kostenoptimiert.

HYDAC Wege-Sitzventil mit Schalt­stellungs­überwachung

Eigens für die sichere Steuerung von Gasturbinen haben wir eine patentierte Ventiltechnik für Sie entwickelt, welche in zentralen Hydrauliksystemen eingesetzt werden kann und mit einem zulässigen Druck bis zu 350 bar auch noch verlässlich Reserven bereithält. Erfahren Sie mehr über unsere WSER Wegeventile mit integriertem Sensor.

Mehr zu HYDAC Wegeventile

Balance of Plant

Sie möchten einen reibungslosen Betrieb mit geringen Wartungsintervallen? Für die Optimierung der Anlagenverfügbarkeit sind wir Ihr Ansprechpartner vor Ort. Die Online-Überwachung der wichtigsten Fluidparameter und der Einsatz abgestimmter Fluid Konditioniersysteme sind dazu wesentliche Bausteine, um Ihre Service- & Wartungszeiten optimal anzupassen.

Balance of Plant bei Kraftwerken: Unsere Produktlösungen

HYDAC Entwässerungs­aggregat FAM

Erhöhte Fluidalterung hervorgerufen durch Prozessdampf und eingetragene feuchte Umgebungsluft belasten neben der eingeschränkten Schmierfähigkeit der Turbinenlager die Funktion Ihres Kraftwerks? Überzeugen Sie sich von unserer modularen Entwässerungssystemreihe. HYDAC FAM verlängert die Fluidstandzeiten, sorgt für eine ganzheitliche Pflege Ihrer Schmiermedien und erhöht nachweislich die Anlagenverfügbarkeit.

HYDAC VarnishElimination Units

Unsere VEU Baureihe bereitet mineralölbasische Hydrauliköle in den Turbinensteuerungen auf. Sie entfernt effektiv Ölalterungsprodukte (Varnish) und erhöht somit die Fluidlebensdauer. Besonders die Servicefreundlichkeit und die modulare Bauweise machen unser Produkt einzigartig – wir beraten Sie gerne.

HYDAC ContaminationSensor Module Economy

Informieren Sie sich über unser kompaktes und kostengünstiges Online Condition Monitoring Modul-System zur optimalen Lagerschmierung Ihrer Gas- und Dampfturbinen. Unsere CSM-E Produktreihe „plug and play“ leistet einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Instandhaltung Ihres Kraftwerks.

Unsere Referenzen

Wie Sie mit unserer innovativen Plug and Play-Produktlösung Ihre schwer entflammbaren Hydraulikflüssigkeiten optimal pflegen

Kraftwerke

Mit Plug and Play-Produktlösungen entflammbare Hydraulikflüssigkeiten optimal pflegen. HYDAC - Ihr Partner für Hydrauliklösungen in Kraftwerken. Mehr erfahren

Jetzt mehr erfahren!

Downloads