Umfassendes Know-how in der Wasserkrafttechnik

Stahlwasserbau

Im Stahlwasserbau benötigen Sie für Tore, Wehre und Einlaufschütze langlebige sowie hochwertige Hydrauliksysteme. Durch Standardkomponenten liefern wir Ihnen diese kostenoptimiert in der bewährten HYDAC-Qualität. Als einer der wenigen Anbieter weltweit bieten wir Ihnen – neben Zylindern nach DIN ISO 19704 – auch große Zylinder mit bis zu 20 m Hüben an. Profitieren Sie von unserem umfangreichen Portfolio.

Absperrorgane

Absperrorgane realisieren den sicheren Betrieb Ihrer Wasserkraftanlage. Dabei bewältigen mechanisch-hydraulische Regeleinrichtungen den hohen Druck der Wassermassen und ermöglichen kurze, sichere Schließzeiten. HYDAC unterstützt Sie mit hoch funktionalen Zylindern nach AD2000 und DIN ISO 19704. Unsere jahrzehntelange Expertise in der Hydraulik, Prozessfiltration und Speichertechnik macht uns zu Ihrem perfekten Partner.

Wasserturbine

Ob Kaplan-, Francis-, Pelton- oder Pumpturbine – HYDAC fertigt individuelle Systemlösungen mit standardisierten Komponenten für Ihre Wasserturbinen. Neben hydraulischen Turbinenreglern, die essentiell für die Steuerung der Verstellorgane einer Turbine sind, überzeugen wir mit unseren effizienten Speicherlösungen und Kompetenzen in der Prozesswasserfiltration (bspw. Wellendichtung). Dank unseres internationalen Service stehen wir Ihnen vor Ort beratend zur Seite.

Generator

Der Energiewandler im Wasserkraftwerk: Durch Turbinen angetrieben nutzt der Generator die kinetische Energie des Wassers und wandelt diese in elektrische Energie um. Seine Funktionalität muss zu jeder Zeit garantiert werden. Eine optimale Ölversorgung zur Schmierung und Kühlung trägt dabei maßgeblich zum sicheren Anlagenbetrieb bei. HYDAC berät Sie umfassend zu Lösungen für Anhebe-, Brems- oder Kühlsysteme, sowie Schmierölanlagen.

Balance of Plant

Die Nebenfunktionen nehmen maßgeblichen Einfluss auf die Produktivität Ihre Wasserkraftanlage. Dabei spielt nicht nur die Überwachung der wichtigsten Parameter via Condition Monitoring eine wichtige Rolle, sondern auch die weitreichende Betrachtung, Aufbereitung und Filtration von Betriebsmedien. Vertrauen Sie auf unsere Expertise als Spezialist in der Hydraulik und Fluidtechnik – seit 1963.

Nachhaltigkeit

Nachhaltig Kosten einsparen trotz stetig steigender Energie- und Rohstoffkosten – HYDAC macht es möglich dank standardisierten, bauraumoptimierten Komponenten und Systemen. Wir helfen Ihnen durch optimierte Filter- und Antriebssysteme effizient Ressourcen einzusparen. Reduzieren Sie sowohl Ihre CO2-Emissionen, als auch langfristig die Ausgaben für Ihr Wasserkraftwerk.

Nachhaltigkeit in Wasserkraftwerken: Unsere Produktlösungen

HYDAC KineSys Drehzahlvariable Antriebslösung

Reduzieren Sie Antriebsleistung, Geräuschemission, Tankgröße und Wartungsintervalle Ihrer Wasserkraftanlage – wie das möglich ist? Die drehzahlvariable Hydraulik ebnet Ihnen den Weg in einen ressourcenschonenden Anlagenbetrieb. Mit elektromechanischen Zylindern verzichten Sie komplett auf das Betriebsmedium Öl und senken so das Kontaminierungspotential.

Mehr zu HYDAC KineSys DVA

HYDAC Air-X Filtertechnologie

Bauraum einsparen durch die optimierte Entgasung Ihrer Schmieranlagen – dank der innovativen Air-X Technologie von HYDAC. Reduzieren Sie Ihre Tankgröße um bis zu 40 % und optimieren Sie nachhaltig den Ressourceneinsatz Ihrer Wasserkraftanlage.

Mehr zu HYDAC Air-X

HYDAC Entwässerungs­aggregat FAM

Unsere FAM-Baureihe entwässert, entgast und filtriert Ihre Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten. Durch die effiziente Pflege profitieren Sie von längeren Ölwechselintervallen, reduzierten Life Cycle Cost, höherer Zuverlässigkeit und steigender Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

Mehr zu HYDAC FAM

HYDAC Varnish Elimination Unit

Feste bzw. gelartige Ablagerungen verstopfen Ihre Anlage? Dann sind Ölalterungsprodukte, sogenannter Varnish, das Problem. Die Lösung sind unsere servicefreundlichen Varnish Elimination Units, denn sie entfernen Varnish zuverlässig aus Ihren Mineralölen.

Mehr zu HYDAC VEU

Anlagenverfügbarkeit

Der Trend der Digitalisierung ist allgegenwärtig und macht auch vor der Wasserkraft nicht Halt. HYDAC unterstützt Sie auf diesem Weg mit smarten Sensoren sowie innovativen Überwachungseinrichtungen für Ihre Systeme und Anlagen. Mit Condition Monitoring in Verbindung mit Predictive Maintenance reduzieren wir Ihre Wartungs- und Serviceintervalle. Gemeinsam steigern wir Ihre Produktivität Ihres Groß- bzw. Kleinwasserkraftwerks.

Anlagenverfügbarkeit in Wasserkraftwerken: Unsere Produktlösungen

HYDAC Contamination Sensor Module

Zur Steigerung Ihrer Anlagenverfügbarkeit überzeugt unser kompaktes und kostengünstiges Online Condition Monitoring Modul. Setzen Sie auf unsere bewährte Technik zur Messung von Feststoffverschmutzung und Wassersättigung in den ölhydraulischen Systemen Ihrer Wasserkrafttechnik.

Mehr zu HYDAC CSM-E 

HYDAC Metallic Contamination Sensor

Der HYDAC MCS misst kontinuierlich die Feststoffkontamination in Ihren Fluiden. Kritische Maschinenzustände erfasst der Sensor frühzeitig, sodass Sie die Wartung zustandsorientiert planen können. Optional ist der MCS umschaltbar zwischen ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 und ISO 4406:1987 / NAS 1638.
 

Mehr zu HYDAC MCS

HYDAC Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle

Ganz im Sinne von Industrie 4.0 haben wir IO-Link sowie Smartsensoren im Programm, die mehr können als nur messen. Profitieren Sie von wertvollen Detailinformationen wie Überlastsituationen, Prozesswertstatistiken, Temperaturprofile und Betriebsstunden. Für ein zuverlässiges Condition Monitoring Ihrer Wasserkraftanlagen.
 

Mehr zu HYDAC Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle

HYDAC p₀‑Wächter Druckschalter

Unser zuverlässiger p0‑Wächter überwacht den Vorfülldruck Ihrer Hydraulikspeicher. So wird die Sicherheit Ihrer Anlage erhöht und Gasleckagen schneller aufgespürt. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Minimieren Sie Ihre Ausfallkosten durch den HYDAC p0‑Wächter.

Mehr zu HYDAC p0‑Wächter

Funktionale Sicherheit

Wasserkraftwerke sind klimafreundlich, kosteneffizient und vor allem eines: zuverlässig. Der langjährige Anlagenbetrieb bestätigt dies. Mit HYDAC sind Sie immer auf der sicheren Seite: Verlässliche Komponenten und Überwachungssysteme entwickelt für die speziellen Anforderungen Ihres Landes und bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz. Gemeinsam kümmern wir uns um die Funktionale Sicherheit Ihrer Wasserkrafttechnik.

Lesen Sie mehr zur Funktionalen Sicherheit

Funktionale Sicherheit in Wasserkraftwerken: Unsere Produktlösungen

HYDAC 4/3-Proportional-Wegeventil

Die HYDAC Baureihe C4WERE 6 sind direktgesteuerte, elektrisch betriebene Wegeventile. Immer auf der sicheren Seite mit der Fail-Safe-Funktion unserer magnetbetätigten Regelventile. Auch für größere Volumenströme bieten wir Ihnen vorgesteuerte Ventile an.

Mehr zu HYDAC C4WERE 6

HYDAC Zwischenplatte mit Schaltstellungs­überwachung

Ergänzend zu den HYDAC Regelventilen erhöht unsere Zwischenplattenserie ZW-4WHR06 die Sicherheit Ihrer hydraulischen Steuerung – dank integrierter Notschlussfunktion. Erfahren Sie mehr über die zuverlässige Kombination aus Regelventil und Zwischenplatte.

Mehr zu HYDAC ZW-4WHR06

HYDAC Laser-Wegmesssystem

Unser Messsystem dient der optischen Kolbenpositionsüberwachung und erfüllt damit eine wichtige sicherheitsrelevante Aufgabe in Ihrem Wasserkraftwerk. Überzeugen Sie sich von unserem berührungslosen sowie leckagefreien System.

 

HYDAC Smarter Druckmessumformer

Erhöhte Funktionale Sicherheit nach ISO 13849: Unsere HPT 1400 Serie wurde speziell für den Einsatz in Sicherheitsfunktionen bis PL d-Kat. 3 entwickelt. Wir fertigen kundenspezifische Ausführungen nach Ihren Wünschen.

Mehr zu HYDAC HPT 1400

HYDAC Wegeventile mit Schaltstellungs­überwachung

Ob Kolbenschieber- oder Sitzventilbauweise: Unsere magnetbetätigten und direktgesteuerten WSER erarbeiten zuverlässig die Signale Ihrer Sicherheitssteuerung. Informieren Sie sich über unsere WSER mit sitzdichter Bauweise und integriertem Sensor zur Überwachung.

Mehr zu HYDAC WSER

Systemlösungen für Kleinwasserkraftanlage

Kleinwasserkraftwerke, auch „Compact Hydro“ genannt, sichern die stabile lokale Stromversorgung. Neben dem hohen Wirkungsgrad macht sie die schnelle Realisierbarkeit besonders attraktiv. Dank unserer tiefgreifenden Branchenkenntnisse entwickeln und optimieren wir stetig innovative sowie modulare Systemlösungen für Ihr Kraftwerk. Verlassen Sie sich auf unsere bewährten Techniken in der Turbinenregelung, Schmierung, Filtration und vielem mehr.

Kleinwasserkraftwerke: Unsere Systemlösungen

HYDAC Reglersystem Hydrobox

Speziell für die Wasserkraft erweitert, basiert der modulare und hydraulische Regler auf dem bewährten HYBOX Basissystem. Dieses zielt auf die vollständige Modularisierung des Hydraulikaggregats ab. Konfigurieren Sie die HYDAC Hydrobox für Ihre individuellen Anforderungen.

HYDAC Wasser-Glykol-Kreisläufe

HYDAC WGK-Anwendungen wurden für den Einsatz in geschlossenen Kühlkreisläufen entwickelt – mit dem Ziel, flüssigkeitsgekühlte Anlagen zuverlässig zu betreiben. Integrieren Sie unser bewährtes WGK für eine gleichmäßige Kühlmitteltemperatur in Ihrem Wasserkraftwerk.

 

HYDAC Automatikfilter AutoFilt® ATF

Durch den Einsatz unserer Automatikfilter der HYDAC AutoFilt® Serie profitieren Sie und die Umwelt gleichermaßen – dank längerer Standzeiten und niedrigerem Energieverbrauch. Informieren Sie sich über unsere Kombination aus Zyklon und Filterelement.

Mehr zu HYDAC ATF

HYDAC Kompakt­schmier­aggregat HYLU

Ein Abriss des Schmierfilms kann zu kapitalen Schäden in Ihrem Kleinwasserkraftwerk führen. Unsere HYDAC Lubrication Unit ist durch die kompakte und modulare Bauweise die Lösung für die Optimierung Ihrer Schmieranlagen.

Systemlösungen für Großwasserkraftanlage

Für die Abdeckung von Grundlast und Spitzenlast bei der Stromerzeugung, sowie der effizienten Energiespeicherung sind Großwasserkraftanlagen („Large Hydro“) dank ihrer hohen Umwandlungseffizienz die optimalen Partner in der Energiewende. Vermeiden auch Sie unerwartete Ausfälle Ihrer Anlage durch unsere Expertise in der Regelung, Schmierung, Filtration und Aufbereitung Ihrer Betriebsmedien. HYDAC unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Großwasserkraftwerke mit weltweitem Service.

Großwasserkraftwerke: Unsere Systemlösungen

HYDAC Ölnebelabscheider STENO

Seit Jahrzehnten überzeugt HYDAC als Experte in der Fluid- und Filtrationstechnik. Auf dieser Grundlage entwickelten wir unseren Ölnebelabscheider, dessen Herzstück unsere effiziente Filterelementtechnologie Optimicron® Drain bildet.

HYDAC Kolbenspeicher-Stationen

Von der Komponente bis zum System – unser modulares Kolbenspeicherportfolio mit innovativen Überwachungsmöglichkeiten erlaubt die passgenaue Umsetzung Ihrer spezifischen Anforderungen. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihre Anwendung.

Mehr zu HYDAC Kolbenspeicher-Stationen

HYDAC Hebe- und Bremszylinder

Maßgeschneiderte und modulare Hebe- und Bremszylinder inkl. Hilfsbetriebe: Vertrauen Sie auf unsere jahrelangen Erfahrungen in der Kraftwerkstechnik. HYDAC ist der Ansprechpartner zur Optimierung Ihres Großwasserkraftwerks.

Mehr zu HYDAC Hebe- und Bremszylinder

HYDAC Turbinenregler

Dank unserer langjährigen Expertise sind wir in der Lage hochwertige hydraulische Turbinenregler zu konzipieren, die perfekt auf Ihre individuellen Herausforderungen ausgerichtet sind. Kontaktieren Sie uns für Ihre passgenaue Lösung!

HYDAC Prozesswasserfiltration

Gemeinsam optimieren wir die Prozesswasserfiltration für Kühlwasser und Wellendichtung Ihres Wasserkraftwerkes. HYDAC bietet Ihnen ein umfassendes Portfolio an Filterskids. Erfahren Sie mehr über unsere Systeme und Komponenten.

Mehr zu HYDAC Prozesswasserfiltration

Unsere Referenzen

Mit effizienten Filtrationslösungen Wasserkraftwerke optimieren

Wasserkraft

Mit effizienten Prozesswasserfiltrationslösungen die Wellendichtung in Wasserkraftwerken optimieren. HYDAC – Ihr Partner für maßgeschneiderte Hydrauliklösungen in Wasserkraftwerken. Mehr erfahren

Jetzt Referenz lesen

Downloads