Umfassendes Know-how in der Wasserkraftwerkstechnik
Stahlwasserbau
Im Stahlwasserbau benötigen Sie für Tore, Wehre und Einlaufschütze langlebige sowie hochwertige Hydrauliksysteme. Durch Standardkomponenten liefern wir Ihnen diese kostenoptimiert in der bewährten HYDAC-Qualität. Als einer der wenigen Anbieter weltweit bieten wir Ihnen – neben Zylindern nach DIN ISO 19704 – auch große Zylinder mit bis zu 20 m Hüben an. Profitieren Sie von unserem umfangreichen Portfolio.
Absperrorgane
Absperrorgane realisieren den sicheren Betrieb Ihres Wasserkraftwerks. Dabei bewältigen mechanisch-hydraulische Regeleinrichtungen den hohen Druck der Wassermassen und ermöglichen kurze, sichere Schließzeiten. HYDAC unterstützt Sie mit hoch funktionalen Zylindern nach AD2000 und DIN ISO 19704. Unsere jahrzehntelange Expertise in der Hydraulik, Prozessfiltration und Speichertechnik macht uns zu Ihrem perfekten Partner.
Turbine
Ob Kaplan-, Francis-, Pelton- oder Pumpturbine – HYDAC fertigt individuelle Systemlösungen mit standardisierten Komponenten für Ihre Turbinen. Neben hydraulischen Turbinenreglern, die essentiell für die Steuerung der Verstellorgane einer Turbine sind, überzeugen wir mit unseren effizienten Speicherlösungen und Kompetenzen in der Prozesswasserfiltration (bspw. Wellendichtung). Dank unseres internationalen Service stehen wir Ihnen vor Ort beratend zur Seite.
Generator
Der Energiewandler im Wasserkraftwerk: Durch Turbinen angetrieben nutzt der Generator die kinetische Energie des Wassers und wandelt diese in elektrische Energie um. Seine Funktionalität muss zu jeder Zeit garantiert werden. Eine optimale Ölversorgung zur Schmierung und Kühlung trägt dabei maßgeblich zum sicheren Anlagenbetrieb bei. HYDAC berät Sie umfassend zu Lösungen für Anhebe-, Brems- oder Kühlsysteme, sowie Schmierölanlagen.
Balance of Plant
Die Nebenfunktionen nehmen maßgeblichen Einfluss auf die Produktivität Ihres Wasserkraftwerks. Dabei spielt nicht nur die Überwachung der wichtigsten Parameter via Condition Monitoring eine wichtige Rolle, sondern auch die weitreichende Betrachtung, Aufbereitung und Filtration von Betriebsmedien. Vertrauen Sie auf unsere Expertise als Spezialist in der Hydraulik und Fluidtechnik – seit 1963.
Nachhaltigkeit
Nachhaltig Kosten einsparen trotz stetig steigender Energie- und Rohstoffkosten – HYDAC macht es möglich dank standardisierten, bauraumoptimierten Komponenten und Systemen. Wir helfen Ihnen durch optimierte Filter- und Antriebssysteme effizient Ressourcen einzusparen. Reduzieren Sie sowohl Ihre CO2-Emissionen, als auch langfristig die Ausgaben für Ihr Wasserkraftwerk.
Nachhaltigkeit in Wasserkraftwerken: Unsere Produktlösungen
HYDAC Air-X Filtertechnologie
Bauraum einsparen durch die optimierte Entgasung Ihrer Schmieranlagen – dank der innovativen Air-X Technologie von HYDAC. Reduzieren Sie Ihre Tankgröße um bis zu 40 % und optimieren Sie nachhaltig den Ressourceneinsatz Ihres Wasserkraftwerks.
HYDAC KineSys Drehzahlvariable Antriebslösung
Die perfekte Symbiose aus Hydraulik und Elektronik: Unsere drehzahlvariablen Antriebe erhöhen die Energieeffizienz Ihres Wasserkraftwerks. Verzichten Sie auf komplexe hydraulische Ventilsteuerungen – informieren Sie sich über unser KineSys DVA-Kit.
HYDAC Entwässerungsaggregat FAM
Unsere FAM-Baureihe entwässert, entgast und filtriert Ihre Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten. Durch die effiziente Pflege profitieren Sie von längeren Ölwechselintervallen, reduzierten Life Cycle Cost, höherer Zuverlässigkeit und steigender Verfügbarkeit Ihrer Anlage.
Anlagenverfügbarkeit
Der Trend der Digitalisierung ist allgegenwärtig und macht auch vor der Wasserkraft nicht Halt. HYDAC unterstützt Sie auf diesem Weg mit smarten Sensoren sowie innovativen Überwachungseinrichtungen für Ihre Systeme und Anlagen. Mit Condition Monitoring in Verbindung mit Predictive Maintenance reduzieren wir Ihre Wartungs- und Serviceintervalle. Gemeinsam steigern wir Ihre Produktivität.
Anlagenverfügbarkeit in Wasserkraftwerken: Unsere Produktlösungen
HYDAC Contamination Sensor Module
Zur Steigerung Ihrer Anlagenverfügbarkeit überzeugt unser kompaktes und kostengünstiges Online Condition Monitoring Modul. Setzen Sie auf unsere bewährte Technik zur Messung von Feststoffverschmutzung und Wassersättigung in den ölhydraulischen Systemen Ihres Wasserkraftwerks.
HYDAC Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle
Unsere IO-Link Sensoren unterstützen Sie auf dem Weg in die Industrie 4.0. Dabei dienen Sie als digitale Kommunikationsschnittstelle zur smarten Vernetzung Ihrer Maschinen und Anlagen. Erhöhen Sie Ihre Produktivität dank intelligenter HYDAC Sensortechnik.
HYDAC p₀‑Wächter Druckschalter
Unser zuverlässiger p0‑Wächter überwacht den Vorfülldruck Ihrer Hydraulikspeicher. So wird die Sicherheit Ihrer Anlage erhöht und Gasleckagen schneller aufgespürt. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Minimieren Sie Ihre Ausfallkosten durch den HYDAC p0‑Wächter.
Funktionale Sicherheit
Wasserkraftwerke sind klimafreundlich, kosteneffizient und vor allem eines: zuverlässig. Der langjährige Anlagenbetrieb bestätigt dies. Mit HYDAC sind Sie immer auf der sicheren Seite: Verlässliche Komponenten und Überwachungssysteme entwickelt für die speziellen Anforderungen Ihres Landes und bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz. Gemeinsam kümmern wir uns um die Funktionale Sicherheit Ihres Wasserkraftwerks.
Funktionale Sicherheit in Wasserkraftwerken: Unsere Produktlösungen
HYDAC 4/3-Proportional-Wegeventil
Die HYDAC Baureihe C4WERE 6 sind direktgesteuerte, elektrisch betriebene Wegeventile. Immer auf der sicheren Seite mit der Fail-Safe-Funktion unserer magnetbetätigten Regelventile. Auch für größere Volumenströme bieten wir Ihnen vorgesteuerte Ventile an.
Mehr zu HYDAC C4WERE 6
HYDAC Zwischenplatte mit Schaltstellungsüberwachung
Ergänzend zu den HYDAC Regelventilen erhöht unsere Zwischenplattenserie ZW-4WHR06 die Sicherheit Ihrer hydraulischen Steuerung – dank integrierter Notschlussfunktion. Erfahren Sie mehr über die zuverlässige Kombination aus Regelventil und Zwischenplatte.
Mehr zu HYDAC ZW-4WHR06
HYDAC Laser-Wegmesssystem
Unser Messsystem dient der optischen Kolbenpositionsüberwachung und erfüllt damit eine wichtige sicherheitsrelevante Aufgabe in Ihrem Wasserkraftwerk. Überzeugen Sie sich von unserem berührungslosen sowie leckagefreien System.
HYDAC Smarter Druckmessumformer
Erhöhte Funktionale Sicherheit nach ISO 13849: Unsere HPT 1400 Serie wurde speziell für den Einsatz in Sicherheitsfunktionen bis PL d-Kat. 3 entwickelt. Wir fertigen kundenspezifische Ausführungen nach Ihren Wünschen.
HYDAC Wegeventile mit Schaltstellungsüberwachung
Ob Kolbenschieber- oder Sitzventilbauweise: Unsere magnetbetätigten und direktgesteuerten WSER erarbeiten zuverlässig die Signale Ihrer Sicherheitssteuerung. Informieren Sie sich über unsere WSER mit sitzdichter Bauweise und integriertem Sensor zur Überwachung.
Systemlösungen für Kleinwasserkraftanlage
Kleinwasserkraftwerke, auch „Compact Hydro“ genannt, sichern die stabile lokale Stromversorgung. Neben dem hohen Wirkungsgrad macht sie die schnelle Realisierbarkeit besonders attraktiv. Dank unserer tiefgreifenden Branchenkenntnisse entwickeln und optimieren wir stetig innovative sowie modulare Systemlösungen für Ihr Kraftwerk. Verlassen Sie sich auf unsere bewährten Techniken in der Turbinenregelung, Schmierung, Filtration und vielem mehr.
Kleinwasserkraftwerke: Unsere Systemlösungen
HYDAC Reglersystem Hydrobox
Speziell für die Wasserkraft erweitert, basiert der modulare und hydraulische Regler auf dem bewährten HYBOX Basissystem. Dieses zielt auf die vollständige Modularisierung des Hydraulikaggregats ab. Konfigurieren Sie die HYDAC Hydrobox für Ihre individuellen Anforderungen.
HYDAC Wasser-Glykol-Kreisläufe
HYDAC WGK-Anwendungen wurden für den Einsatz in geschlossenen Kühlkreisläufen entwickelt – mit dem Ziel, flüssigkeitsgekühlte Anlagen zuverlässig zu betreiben. Integrieren Sie unser bewährtes WGK für eine gleichmäßige Kühlmitteltemperatur in Ihrem Wasserkraftwerk.
HYDAC Automatikfilter AutoFilt® ATF
Durch den Einsatz unserer Automatikfilter der HYDAC AutoFilt® Serie profitieren Sie und die Umwelt gleichermaßen – dank längerer Standzeiten und niedrigerem Energieverbrauch. Informieren Sie sich über unsere Kombination aus Zyklon und Filterelement.
HYDAC Kompaktschmieraggregat HYLU
Ein Abriss des Schmierfilms kann zu kapitalen Schäden in Ihrem Kleinwasserkraftwerk führen. Unsere HYDAC Lubrication Unit ist durch die kompakte und modulare Bauweise die Lösung für die Optimierung Ihrer Schmieranlagen.
Systemlösungen für Großwasserkraftanlage
Für die Abdeckung von Grundlast und Spitzenlast bei der Stromerzeugung, sowie der effizienten Energiespeicherung sind Großwasserkraftanlagen („Large Hydro“) dank ihrer hohen Umwandlungseffizienz die optimalen Partner in der Energiewende. Vermeiden auch Sie unerwartete Ausfälle Ihrer Anlage durch unsere Expertise in der Regelung, Schmierung, Filtration und Aufbereitung Ihrer Betriebsmedien. HYDAC unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Großwasserkraftwerke mit weltweitem Service.
Großwasserkraftwerke: Unsere Systemlösungen
HYDAC Ölnebelabscheider STENO
Seit Jahrzehnten überzeugt HYDAC als Experte in der Fluid- und Filtrationstechnik. Auf dieser Grundlage entwickelten wir unseren Ölnebelabscheider, dessen Herzstück unsere effiziente Filterelementtechnologie Optimicron® Drain bildet.
HYDAC Kolbenspeicher-Stationen
Von der Komponente bis zum System – unser modulares Kolbenspeicherportfolio mit innovativen Überwachungsmöglichkeiten erlaubt die passgenaue Umsetzung Ihrer spezifischen Anforderungen. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihre Anwendung.
HYDAC Hebe- und Bremszylinder
Maßgeschneiderte und modulare Hebe- und Bremszylinder inkl. Hilfsbetriebe: Vertrauen Sie auf unsere jahrelangen Erfahrungen in der Kraftwerkstechnik. HYDAC ist der Ansprechpartner zur Optimierung Ihres Großwasserkraftwerks.
HYDAC Turbinenregler
Dank unserer langjährigen Expertise sind wir in der Lage hochwertige hydraulische Turbinenregler zu konzipieren, die perfekt auf Ihre individuellen Herausforderungen ausgerichtet sind. Kontaktieren Sie uns für Ihre passgenaue Lösung!
HYDAC Prozesswasserfiltration
Gemeinsam optimieren wir die Prozesswasserfiltration für Kühlwasser und Wellendichtung Ihres Wasserkraftwerkes. HYDAC bietet Ihnen ein umfassendes Portfolio an Filterskids. Erfahren Sie mehr über unsere Systeme und Komponenten.
Unsere Referenzen
Mit effizienten Filtrationslösungen Wasserkraftwerke optimieren
Mit effizienten Prozesswasserfiltrationslösungen die Wellendichtung in Wasserkraftwerken optimieren. HYDAC – Ihr Partner für maßgeschneiderte Hydrauliklösungen in Wasserkraftwerken. Mehr erfahren
Jetzt Referenz lesen