Von der Komponente bis zum komplexen System
Wir stellen uns den Herausforderungen im Werkzeugmaschinenbau
Spanend: Drehen, Sägen, Fräsen & Schleifen
Drehmaschinen, Bearbeitungszentren, Schleif- und Sägemaschinen sind in der Industrie unabdingbar. Die Trends im Werkzeugmaschinenbau führen zu mehr Effizienz und Ressourcenschonung in der Produktion. Von Bedeutung ist außerdem eine gesamthafte Produktivitätssteigerung durch automatisierte Prozesse und smarte Datenanalysen via IIoT-Lösungen. Unsere Experten begleiten Sie, um die Anlagenverfügbarkeit sowie Energie- und Rohstoffverbräuche nachhaltig zu optimieren.
Thermie: Schweißen, Lasern, Härten & Verbinden
Thermische Trenn-, Härte-, und Fügeprozesse mit Hilfe von Schweiß-, Laser-, und Härteanlagen stellen Maschinenbauer regelmäßig vor Herausforderungen, vor allem wenn es um individuelle Kühlkonzepte und energieoptimiertes Kühlen geht. Als Full-Liner bietet HYDAC durch langjährige Expertise u.a. in Filtertechnik, Sensorik und Antriebstechnik immer die passende Lösung zum optimalen Betrieb Ihrer Anlage und unterstützt bei Themen rund um Produktivitätssteigerung, Ressourcenschonung und Kosteneffizienz.
System- & Entwicklungspartnerschaft
Die Automatisierung der Werkzeugmaschine schreitet heran. Gleichzeitig sollen sie energieeffizient arbeiten und die Umwelt möglichst wenig belasten. Ob bei der Neuentwicklung oder dem Retrofit Ihrer Werkzeugmaschine – gemeinsam finden wir die Entwicklungspotenziale Ihrer Maschine. Um Sie bestmöglich im Werkzeugmaschinenbau zu unterstützen, setzen wir auf langjähriges Knowhow und ein umfassendes technisches Verständnis Ihrer Maschinen.
Retrofit & Modernisierung
Um bestehende Maschinen länger effektiv und effizient nutzen zu können, werden bei Endanwendern immer mehr Modernisierungsprojekte rund um die verschiedensten Werkzeugmaschinentypen initiiert. Unsere HYDAC Experten unterstützen sowohl auf OEM- als auch auf MRO-Seite bei unterschiedlichen Anforderungen in Retrofit- und Ressourcenoptimierungsprojekten. In diesem Zusammenhang unterstützen wir außerdem spezialisierte Dienstleister bei der erfolgreichen Projektumsetzung.
Retrofit von Werkzeugmaschinen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Flüssigkeits-Luftkühlsysteme
Die HYDAC Flüssigkeits-Luft-Kühlsysteme kombinieren mit kompakten Ausmaßen Kunststofftank, Umwälzpumpe, Kühlelement und Lüfter und eignen sich ideal, wenn eine in der Anschaffung günstige und gleichzeitg effektive Kühlung von Medien überhalb der Umgebungstemperatur gefordert ist. In verschiedenen Baugrößen erhältlich, können unsere FLKS-Systeme bis zu 4,5 kw/K Kühl- und bis zu 300 l/min Pumpleistung erzielen. Als Besonderheit für Nachrüst-Projekte sind ausgewählte FLKS-Systeme auch mit 24 Volt-Technik verfügbar. Dadurch sind diese Geräte mit nahezu jeder Maschine kompatibel.
HYDAC Plattenwärmetauscher WTRE
Als Full-Liner in der Kühltechnik bietet HYDAC auch geregelte Plattenwärmetauscher. Mit diesen wird ein Zwischenkreislauf realisiert, um Motorspindel, Antriebe, Aggregate und oder Kühlschmierstoffe mit vorhandenem Werkskühlwasser zu kühlen. Dadurch wird die Laufzeit des verbauten aktiven Kühlsystems stark reduziert, was Technik und Ressourcen schont. Der verbaute Regler erlaubt sowohl eine Festwertregelung der Medientemperatur, als auch die Regelung anhand der Umgebungs- oder Maschinentemperatur.
HYDAC Engineering Support
Mit ihrem breiten Produktportfolio ist es der HYDAC-Unternehmensgruppe möglich, kundenindividuelle Subsysteme passend für Ihre Anforderungen zu liefern. Diese Lösungen stellen je nach Anforderung Kombinationen aus unseren Produkten aus den Bereichen Hydraulik, Kühlung, Filtration, Elektronik und Befestigungstechnik dar und ermöglichen Ihnen sowohl die Erneuerung bestehender, als auch die Integration neuer Funktionen in die zu überholenden Maschinen.
Thermomanagement
Bedarfsgerechtes Thermomanagement steigert nachhaltig Effizienz und Lebensdauer Ihrer Werkzeugmaschine. Als Experte für alle Kühl- und Temperieraufgaben bietet HYDAC Ihnen ganzheitliche Thermomanagement-Lösungen und Systeme – von Applikationen im Bereich der thermischen Produktionstechnik oder im Bereich der E-Antriebs- und Batterieproduktion. Als Full-Liner für den Werkzeugmaschinenbau liefern wir Lösungen für alle Kühlkonzepte – Wasser-, Luft- und Kompressorkühlung. Dabei legen wir großen Wert darauf, sparsam mit vorhandenen Ressourcen umzugehen und unvermeidbare Abwärme sinnvoll zu nutzen. In Verbindung mit unserer innovativen Technologie erreichen wir so höchste Auslegungsqualität.
Thermomanagement für Werkzeugmaschinen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Flüssigkeits-Luftkühlsysteme
Die HYDAC Flüssigkeits-Luft-Kühlsysteme kombinieren mit kompakten Ausmaßen Kunststofftank, Umwälzpumpe, Kühlelement und Lüfter und eignen sich ideal, wenn eine in der Anschaffung günstige und gleichzeitig effektive Kühlung von Medien überhalb der Umgebungstemperatur gefordert ist. In verschiedenen Baugrößen erhältlich, können unsere FLKS-Systeme bis zu 4,5 kw/K Kühl- und bis zu 300 l/min Pumpleistung erzielen. Als Besonderheit für Nachrüst-Projekte sind ausgewählte FLKS-Systeme auch mit 24 Volt-Technik verfügbar. Dadurch sind diese Geräte mit nahezu jeder Maschine kompatibel.
HYDAC Flüssigkeits-Wasserkühlsysteme
Flüssigkeits-Wasserkühlsysteme werden bei Wasser-Glykol- oder Mineralölkreisläufen eingesetzt und ermöglichen den energieeffizienten Einsatz bestehender Hallen-Infrastruktur zur Kühlung von Maschinen und Anlagen. Steht Kühlwasser zur Verfügung, ist dieses Kühlsystem die Lösung der Wahl. Denn es kombiniert die Möglichkeit auch unterhalb der Umgebungstemperatur zu kühlen mit einer sehr geringen Wärmeabgabe an die direkte Umgebung. HYDAC bietet optional unterschiedliche Temperaturregeltechniken an und ermöglicht in unterschiedlichen Baugrößen Kühlleistungen von bis zu 250 kW.
HYDAC Kälteaggregat RFCS
Die aktiven Kühlsysteme ermöglichen die hochgenaue Kühlung (± 0,1K) von Maschinen und Anlagen auch unterhalb der Umgebungstemperatur, unabhängig von bestehender Halleninfrastruktur. HYDAC bietet diese Geräte als Einbau- oder Beistellgerät in verschiedenen Baugrößen für Kühlleistungen bis zu 200 kW an. Das energieeffiziente, patentierte Mischerprinzip in Kombination mit einer dichtungslosen Tauchpumpe rundet dieses System zu einer Allroundlösung für Werkzeugmaschinen ab.
HYDAC Flüssigkeits-Kühlplatten
Cold Plates finden überall da Anwendung, wo Elektronikbauteile mit Hochleistung arbeiten und direkt gekühlt werden müssen. Die zu kühlenden Komponenten werden direkt auf die Cold Plates montiert; ein durch die Platte zirkulierendes Kühlmedium führt effektiv die Verlustwärme ab. Die Kühlflüssigkeit selber kann von den unterschiedlichen HYDAC-Kühlsystemen bereitgestellt und zurückgeführt werden. Cold Plates von HYDAC zeichnen sich durch kundenspezifisches Design, erstklassige Qualität und Abmessungen bis zu 1.600 mm x 750 mm aus.
Funktionale Sicherheit & Arbeitsschutz
Aktuellen gesetzlichen Bestimmungen, auf europäischer und nationaler Ebene, wie der Maschinenrichtline 2006/42/EC verdanken Maschinenführer einen Fokus auf funktionale Arbeitssicherheit und mehr Schutz am Produktionsplatz im Werk. Doch die Bestimmungen fordern von Herstellern immer wieder neue und dokumentierte Sicherheitslösungen. Unsere HYDAC Experten unterstützen Sie und Ihre Kollegen mit kundenindividuellen Dienstleistungen, bspw. der Beratung während der Projektierungsphase und Sistema-Berechnungen zur Integration der konstruierten Subsysteme in Ihr Sicherheitskonzept, um allen den an Sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden.
Funktionale Sicherheit & Arbeitsschutz für Werkzeugmaschinen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Sensorik für Sicherheitskreise & -funktionen
HYDAC stellt Ihnen Druck- und Wegmessumformer für Anwendungen im Bereich von funktional sicheren Anlagen und Systemen bis SIL 2 (IEC 61508) bzw. PL d (ISO13849) zur Verfügung. Diese sind 2-Kanalig und/oder mit Selbstdiagnosefunktionen ausgestattet und empfehlen sich dadurch für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen.
HYDAC Aktoren mit elektronischer Schaltstellungsüberwachung & Proportionaltechnik
Der Einsatz von Ventilen mit Schaltstellungsüberwachung ist eine weitere Option, wie Maschinenhersteller die Anforderungen zur Funktionalen Sicherheit (ISO 13849) erfüllen können. Ebenfalls können mit dem richtigen Einsatz von Proportionalventilen sicherheitsrelevante Anforderungen erfüllt werden. Als langjähriger Hersteller von Ventiltechnik bietet ein breites Portfolio an passenden Produkten hierfür an.
Energieeffizienz & Wirtschaftlichkeit
Längst geht es beim Thema Ressourcenschonung und CO2-Reduktion nicht mehr nur um die Umwelt, sondern auch um den finanziellen Aspekt. Ein hoher CO2-Ausstoß geht mit hohen Kosten einher. Umso mehr müssen Maschinenbauer Wert auf die Entwicklung energieeffizienter Werkzeugmaschine legen. Denn Endanwender und Verbrauchen wollen wirtschaftlich und ressourcenschonend produzieren. Hier unterstützen wir Sie mit kundenindividuellen Services und Produkten.
Energieeffizienz bei Werkzeugmaschinen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Entwässerungs- und Pflegesysteme
HYDAC bietet zur Standzeitverlängerung der eingesetzten Hydraulik- und Schmiermedien ein umfangreiches Portfolio an professionellen Lösungen an. Mit unterschiedlichen Funktionsprinzipien können Öle entwässert, entgast und von Varnish befreit werden. Die Systeme sind sowohl in mobilen, als auch in stationären Varianten verfügbar.
HYDAC Propankühler RFCS-Smart Line
Der neue RFCS Kühler S0 der SMART-Line ermöglicht den Einsatz von Propan als Kühlmittel. Im Vergleich zu bisher eingesetzten Kühlmitteln hat Propan einen sehr geringen GWP Wert von 3. Trotz des klimafreundlichen Kühlmittels basiert das Kühlgerät auf bewährter Technik, besitzt kompakte Baumaßeund ermöglicht bis zu 1,5 kW Kühlleistung.
HYDAC KineSys Drehzahlvariable Antriebslösung
Werden in der Hydraulik hohe Volumenstromspreizungen bei gleichbleibenden Druckverhältnissen gefordert, bieten drehzahlvariable Antriebe die Möglichkeit immer genau die Leistung bereitzustellen, die vom System benötigt wird. HYDAC bietet hierzu 2 Systeme an; das kostengünstige standardisierte CO3-Aggregat sowie das individuell gestaltbare DVA-Aggregat, welches in verschiedenen Leistungsklassen bis zu 22 kW erhältlich ist.
HYDAC Filterelementtechnologie Stat-X®
Der Trend zu aschefreien Hydraulikflüssigkeiten, kompakteren Anlagen und feinerer Filtration führte in den letzten Jahren dazu, dass sich auch die Problematik der elektrostatischen Auf- und Entladung in Hydraulik- und Schmierölsystemen verschärfte, einhergehend u.a. mit stark beschleunigter Ölalterung. HYDAC bietet mit der zukunftsweisenden Stat-X® Elementtechnologie die Möglichkeit, diese elektrostatischen Auf- bzw. Entladungen im Filter nachweislich zu verringern, bei weiterhin exzellenter Feinstfiltration.
Automatisierung, Digitalisierung & Industrie 4.0
Mit automatisierter Speichervordruck-Überwachung, der Edge Computing-Lösung DATA+, unserer smarten Sensorik und der skalierbaren HYDAC CMX Suite bestehend aus eigens entwickelter Software als Cloud- oder On-Premise Lösung unterstützen wir Sie bei der Überwachung der verschiedenen Werkzeugmaschinentypen und der Ableitung von Handlungspotentialen. Die konstante Maschinenanalyse führt so zu einer Steigerung der Maschinenverfügbarkeit, Leistungs- sowie Qualitätsverbesserungen und ganz grundsätzlich zur Verbesserung Ihrer OEE-Kennzahlen im Unternehmen.
Automatisierung von Werkzeugmaschinen: Unsere Produktlösungen
HYDAC Smartes Start-Stopp Aggregat CO1S
Damit Hydraulikaggregate effizient arbeiten können, müssen diese im Rahmen der vorgesehenen Betriebsparameter betrieben werden. Konventionelle Aggregate lassen eine Überwachung derer IST-Zustände nur eingeschränkt zu. Das smarte CO1S Start-Stopp-Aggregat von HYDAC ermöglicht durch die Integration von IO-Link-Technologie den ständigen Austausch zwischen dem Aggregat und der Maschine. Dabei werden Drücke, Laufzeiten, Temperaturen sowie die Filterreststandszeit überwacht. Diese Daten sind die Grundlage für eine hohe Maschinenverfügbarkeit, bedarfsgerechte vorbeugende Instandhaltung sowie neue Bezahlmodelle wie "Pay per Use".
HYDAC Smarte Sensorik
Der Einsatz von smarter Sensorik trägt maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung von I4.0-Projekten in Werkzeugmaschinen bei. HYDAC bietet hierzu ein breites Spektrum an unterschiedlichen Sensoren an. Viele dieser Sensoren stehen mit IO-Link Schnittstelle zur Verfügung und stellen vielfältige Diagnosemöglichkeiten wie Gerätetemperatur Messbereichsüberwachung, temperaturnormierte Betriebszeiten u.v.m. zur Verfügung.
HYDAC Kühlschmierstoff-Management FCU 5000
Automatisieren Sie das Kühlschmierstoff-Management Ihrer Maschinen. Die Fluid Control Unit 5000 misst präzise Konzentration, pH-Wert, Leitfähigkeit und Temperatur Ihres Kühlschmierstoffs. Für ein stabiles Konzentrationsniveau erfolgt eine voll automatisierte Nachdosierung. Auch das Tankniveau wird durch intelligentes Nachfüllen auf dem Zielniveau gehalten. Dashboards, aktive Handlungsempfehlungen, Alarmierung von Personal im Problemfall per E-Mail und die Einbettung Ihrer Daten in die Cloud runden unser Komplettpaket im Sinne von Industrie 4.0 ab. Dank unseren Fluid Controllern sind bis zu 10 Messstellen anschlussfähig.
Automatische Rückspülfilter AutoFilt®
Mechanische Bearbeitungsprozesse verunreinigen die eingesetzten Kühlschmierstoffe, sodass sie Filter für eine reibungslose Produktion benötigen. Und genau hier kommen unsere automatischen Rückspülfilter zum Einsatz – sie arbeiten nach dem Arbeitsprinzip eines Oberflächenfilters und regenerieren sich selbstständig durch die automatische Rückspülung. Die Folge: Ihre Werkzeugmaschinen verrichten ungestört Ihre Arbeit, während unsere Filter die schädlichen Partikel entfernen – so ist ein Arbeiten ohne Unterbrechungen und Stillstände möglich. Gleichzeitig verbrauchen Sie durch die sorgfältige Filtration weniger Kühlschmierstoff.
Unsere Referenzen
Digitalisierung von Werkzeugmaschinen
Starten Sie mit HYDAC Ihr Projekt: Mehr Digitalisierung in der Hydraulik. So steigern Sie die Effizienz Ihrer Werkzeugmaschine. Whitepaper lesen.
Whitepaper lesenEinen kühlen Kopf bewahren - Dank Retrofit
Ihre Maschinen erleiden hitzebedingte Ausfälle? HYDAC unterstützt Sie mittels Retrofit dabei, effiziente Kühlsysteme nachzurüsten. Mehr erfahren!
Jetzt Referenz lesenMit Stat-X elektrostatische Entladungen reduzieren
Verringern Sie mit Stat-X® Filterelementen gefährliche elektrostatische Entladungen im System und beugen Sie elektronischen Ausfällen vor. Mehr erfahren!
Jetzt Referenz lesenFunktionale Sicherheit
HYDAC unterstützt Sie bei der Entwicklung und Bereitstellung von hydraulischen Spannsystemen unter Einhaltung der Vorgaben der funktionalen Sicherheit.
Jetzt Referenz lesenLaser-Rauchgasfiltration für additive Fertigungsverfahren
HYDAC ist Ihr kompetenter Partner für den optimierten Einsatz von Laser-Rauchgasfiltern bei additiven Fertigungsverfahren. Sprechen Sie uns an!
Jetzt Referenz lesen