Schleifmaschine

An Schleifmaschinen werden Hydraulikaggregate meist für die Betätigung von Nebenfunktionen eingesetzt. Häufig sind Schleifmaschinen auch mit hydrostatischen Lagerungen versehen, die eine pulsationsfreie und genau temperierte Hydraulikversorgung erfordern.

Um eine hohe Fertigungsgenauigkeit zu erreichen werden auf Schleifmaschinen Kühlsysteme zur Kühlung der Antriebsspindeln, des Kühlschmierstoffs und der Hydraulikspindeln eingesetzt. HYDAC liefert dafür die geeigneten Produkte.

Eine hohe Oberflächengüte kann im Schleifprozess nur durch eine geeignete Filtration erzielt werden. Die Kühlschmierstoffströme werden durch Coaxial- und Kolbensteuerventile kontrolliert.
Hochdruck-Kühlschmierstoff, der zum Freispülen der Schleifscheibe erforderlich ist wird in Druckerhöhungsstationen erzeugt.

Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website