Cybersecurity in mobilen Arbeitsmaschinen

Der Schutzschild für Ihre Maschine

Die digitale Vernetzung mobiler Arbeitsmaschinen eröffnet neue Potenziale für Effizienz und Produktivität – doch damit rückt auch der Schutz vor Cyberangriffen stärker in den Fokus. Im Kampf gegen die stetig wachsenden Bedrohungen ist es entscheidend, einen verlässlichen Partner an der Seite zu haben. Denn Cybersecurity ist keine einmalige Aufgabe: HYDAC versteht diese Herausforderung und begleitet Sie mit Know-how und sicherer Hardware und Software von der ersten Idee bis weit über die Inbetriebnahme hinaus. So entwickeln wir gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf Ihre individuellen Anwendungsfälle zugeschnitten sind – ob Neuentwicklung oder Redesign Ihrer Maschinen.

Von Hardware über Software bis hin zu Cybersecurity Trainings: Lesen Sie jetzt, wie unser vollumfänglicher Ansatz Ihre Maschinen schützt.

Cybersicherheit als neuer Standard: Sind Sie schon zukunftsfähig aufgestellt?

Cybersicherheit ist ein fortlaufender Prozess, kein einmaliges Projekt. Die Vorbereitung auf neue gesetzliche Anforderungen ist nur der erste Schritt – denn in einem dynamischen Umfeld entwickeln wir unser Angebot kontinuierlich weiter.

Kontaktieren Sie uns jetzt und lassen Sie sich von unseren Experten zu Ihrer passgenauen und vor allem zukunftssicheren Cybersecurity-Lösung beraten. 

Jetzt Kontakt aufnehmen

HYDAC ist Ihr Partner für CybersecurityFür vollumfänglichen Schutz, der mitwächst

Icon - Cybersecurity direkt im Entwicklungsprozess integriert.

Im Entwicklungs­prozess integriert 

Dank unserer langjährigen Erfahrung steht Funktionale Sicherheit im Fokus unserer Produktentwicklung. Wir implementieren Cybersicherheitsmaßnahmen ebenso im Unternehmen.

Icon - wir entwickeln unsere Systeme, Komponenten und IT/OT Prozesse stetig weiter.

Konstante Weiterentwicklung

Nicht nur das Umfeld der Cybersicherheit ist hochdynamisch – auch wir sind es. Deswegen entwickeln wir unsere Systeme, Komponenten und IT/OT-Prozesse im Hinblick stetig weiter. So können wir auch Ihnen jederzeit State-of-the-Art-Sicherheit bieten. 

 

Icon - Cybersicherheit ist vielschichtig, deswegen bieten wir einen vollumfänglichen Ansatz.

Vollumfänglicher Ansatz

Cybersicherheit ist vielschichtig, deswegen bieten wir Ihnen einen vollumfänglichen Ansatz bestehend aus Hardware, Software, Engineering und technischer Beratung, der Ihre mobilen Arbeitsmaschinen auf allen Ebenen schützt. Auch lange nach dem Serienstart bleiben wir als verlässlicher Partner an Ihrer Seite.

Die aktuellen EU-Normen und Regularien auf einen Blick

Die neuen EU-Regularien, wie die NIS 2-Richtlinie und der EU Cyber Resilience Act (CRA), stellen Hersteller vor neue Herausforderungen. Spätestens bis 2027 müssen mobile Maschinen wirksam vor Cyberangriffen geschützt sein, was notwendige Designänderungen und neue Architekturen in der Entwicklung mit sich bringen wird.

HYDAC ist Ihr kompetenter Partner, der Sie aktiv bei der Implementierung aller notwendigen Maßnahmen unterstützt. Gemeinsam schaffen wir eine sichere und zukunftsorientierte Umgebung für Ihre mobilen Arbeitsmaschinen. Wir haben Ihnen die wichtigsten Regularien auf einen Blick zusammengefasst. 

EU-Verordnung (EU) 2019/2144​ - R155 und R156

Seit 2021 gilt die EU-Verordnung zur Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen. Die Verordnung wurde u. A. um „Cybersicherheit und Cybersicherheitsmanagementsystem“ (UN R155)​ – Geltungsbereich: M, N, O​, sowie „Software Update und Software Update Managementsystem“ (UN R156) erweitert.

EU NIS-2 - EU 2022/2555

Die EU-Richtlinie NIS 2, gültig seit 16.01.2023, zielt darauf ab, das allgemeine Niveau der Cybersicherheit in der EU zu erhöhen und die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen gegenüber Cyberangriffen (Geschäftsprozesse, IT und OT) zu stärken.​ Vor allem für Sektoren wie Verkehr und digitale Infrastruktur gibt sie strenge Anforderungen und ein hohes Sicherheitsniveau vor. 

EU RED EU 2014/53 - Enhanced 2018, 2022 and 2023

Seit August 2025 schafft diese Norm einen Rechtsrahmen für das Inverkehrbringen von Funkanlagen und IoT-Geräten in der EU. Sie beinhaltet auch Cybersicherheitsaspekte, die ein grundlegendes Schutzniveau in den Bereichen Netzwerkschutz, Schutz persönlicher Daten und Privatsphäre sowie Betrugsprävention festlegen.

EU-Maschinenverordnung 2023/1230

Ab Januar 2027 müssen Maschinenhersteller einheitliche und verbindliche Sicherheitsanforderungen für das Design und die Entwicklung Ihrer Arbeitsmaschinen beachten. Insbesondere deren Sicherheitsfunktionen dürfen dabei von Cyberangriffen nicht beeinträchtigt werden.

CRA EU Cyber Resilience Act - EU 2024/2847

Umfasst Produkte mit digitalen Elementen (Hardware, Software oder IIoT-Lösungen mit Datenverarbeitung) – ab Dezember 2027 müssen Maschinen die strengen Cybersicherheitsvorgaben des EU Cyber Resilience Acts entlang des gesamten Produktlebenszyklus erfüllen. Schon bei der Entwicklung sind im EU Cyber Resilience Act Punkte wie Risiko-Analysen und Security-by-Design als relevante Bestandteile festgehalten.

Hardware, Software & technische Beratung: Setzen Sie auf unsere ganzheitliche Plattform für zuverlässige Cybersecurity-Lösungen

Cyberangriffe werden immer ausgefeilter und die Bedrohungslandschaft entwickelt sich ständig weiter – genau dort setzen wir mit unserem umfassenden Sicherheitskonzept an: Von der ersten Design- und Entwicklungsphase bis hin zur Inbetriebnahme und darüber hinaus sind wir Ihr Partner für die Cybersicherheit Ihrer Maschinen. Denn wir wissen, dass jedes Maschinenprojekt einzigartig ist. Deshalb bieten wir einen modularen, skalierbaren Ansatz, der sich nahtlos an Ihre individuellen Anforderungen anpasst. Entdecken Sie jetzt, wie unser ganzheitliches Konzept Ihre Maschinen umfassend sichert.

Sichere Hardwareprodukte von TTControl Lernen Sie unsere robusten TTControl Hardwarelösungen mit integrierten Sicherheitsfunktionen kennen

Elektronische Steuergeräte TTC 2000 Serie

Robust. Zuverlässig. Einsatzbereit. Das Hardware Security Module (HSM) bietet zentrale Sicherheitsfunktionen direkt auf Hardwareebene.

Leistungsstarke Computing-Plattform FusionAI

Für den parallelen Einsatz von Multi-Screen- und Multi-Interface-Anwendungen.

USB Connectivity Module

Drahtlose Konnektivität auch unter schwierigen Bedingungen.

Thomas Liensberger, Manager Technical Sales
TTControl

Mit unseren zukunftsfähigen, intelligenten Hardwarelösungen sind Sie immer einen Schritt voraus. Denn sie liefern höchste Performance, lassen sich individuell auf Ihre Maschine abstimmen und sind für alle zukünftigen Herausforderungen gewappnet.

Die wichtigsten abgedeckten Cybersicherheitsfunktionen

Verschlüsselung-Implementierung in Hardware

Für die Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen hardwarebezogene Angriffe, wie z. B. Seitenkanalangriffe oder Fehlerinjektionsangriffe.

Sichere Speicherung

Bietet Vertraulichkeit und Integrität von kryptografischen Schlüsseln, die zum Schutz sensibler Informationen verwendet werden.

Firmware – APIs (Application Programming Interfaces)

Um eine sichere Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten herstellen zu können.

Secure Boot und Secure Download

Sorgen für einen sicheren Betrieb des Produkts und verhindern unbefugte Änderungen bei Software-Updates.

MATCH, die multifunktionale Plattform für alle Softwareanforderungen Ihres Maschinenprojekts

Die Software Plattform MATCH bietet Ihnen innovative Softwarelösungen für den gesamten Maschinenlebenszyklus. Die Plattform umfasst Software Tools, die perfekt aufeinander abgestimmt sind, eine robuste Middleware, Bibliotheksbausteine und eine offene Standard-IDE. Alle safety-relevanten Bausteine sind TÜV-zertifiziert. MATCH ermöglicht die Realisierung von funktional sicheren Fahrzeug- oder Maschinensteuerungen sowie das Redesign bestehender Maschinen oder Funktionen – mit Zeiteinsparungen von bis zu 50 %.

Unsere Software Suite MATCH ist ideal auf unsere Hardware und Subsysteme abgestimmt. So ermöglichen wir die Implementierung wichtiger Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung, Intrusion Detection, sicheres Passwort-, Zertifikats- und Schlüssel-Handling sowie rollenbasierte Zugriffsrechte.

  • Vorsprung durch Effizienz: Weniger Aufwand dank konsistenter Daten auf allen Ebenen, nahtlos miteinander verbundene Tools
  • Robuste Middleware, hardwareunabhängig: Maßgeschneiderter MATCH Core entwickelt für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen, einfache Portierbarkeit auf andere Hardwaresysteme für maximale Flexibilität
  • Multi-Controller-fähig: Unterschiedliche Steuergeräte und Displays kombinierbar, auch Mischen von Programmiersprachen und Unterstützung verschiedener Subsysteme problemlos möglich
  • Entwicklung nach V-Modell, Testen inklusive: Entwicklung nach V-Modell, Plug-and-Play-Tests auf allen Ebenen und Simulation von Embedded Software inkludiert
  • Service-Lösung inbegriffen: Service Tool sofort einsatzbereit und an bestehende Serviceumgebung anpassbar, Fernwartungslösungen integriert
  • Bereit für Funktionale Sicherheit: Funktionale Sicherheit von Beginn an integriert, Einbettung der Safety Standards von allen Programmteilen unterstützt – bis zu den Sicherheitsleveln SIL2/PLd/AgPLd/ASILC/MLPD

Elmar Wulf, Leiter Applikationsentwicklung
HYDAC Software GmbH

Steigende Anforderungen an Safety und Cybersecurity sind eine Herausforderung. Umso wichtiger ist uns Komplexitätsreduktion: Unsere Software Plattform MATCH ermöglicht eine einfachere, schnellere und vor allem sichere Entwicklung Ihrer Maschinen – vom ersten Konzept bis zur Serienreife und darüber hinaus. So schaffen Sie eine solide Grundlage für die Sicherheit Ihrer Anwendungen und das über den gesamten Lebenszyklus.

Kontaktieren Sie uns jetzt zu unserer ganzheitlichen Plattform bestehend aus Hardware und Software und setzen Sie auf unseren modularen, skalierbaren Baukasten für Ihre individuelle Cybersecurity-Lösung. Dabei steht HYDAC Ihnen als erfahrener Entwicklungspartner zur Seite – vom Entwurf Ihres Systems bis zur Serienfertigung. 

Ja, ich möchte mehr über den skalierbaren Cybersecurity-Baukasten erfahren
 

Cybersecurity Trainings, Workshops und Engineering: Lassen Sie sich individuell von unseren Experten unterstützen

Ihre Maschinen sicherer machen – das ist unser Ziel. Als Ihr Partner für Funktionale Sicherheit und Cybersicherheit bieten wir Ihnen nicht nur fundiertes Know-how, sondern auch Lösungen, die wirklich zu Ihnen passen.

Denn wir wissen, dass jedes Unternehmen und jedes Maschinenprojekt einzigartig ist. Deshalb entwickeln wir maßgeschneiderte Cybersecurity Trainings, Schulungen und Beratungsangebote, die sich flexibel an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Lassen Sie uns gemeinsam die beste Lösung für die Sicherheit Ihrer Maschinen finden. Kontaktieren Sie uns noch heute für mehr Informationen zu unserem Beratungsangebot.

Jetzt mehr Informationen zu Cybersecurity Trainings anfragen

Ihre passgenaue Cybersecurity-Lösung wartet.

Sprechen Sie jetzt mit unseren Sicherheitsexperten. Wir finden gemeinsam den optimalen, ganzheitlichen Schutz für Ihre mobile Arbeitsmaschine.

Jetzt Kontakt aufnehmen