zurück

HYDAC Lösungen zur Drucküberwachung von Hydrospeichern

1/7 HYDAC p₀-Wächter – EDS 3400

Der EDS 3400 ermöglicht die Überwachung des Speichervorfülldrucks (p0) und die Steuerung der Speicherladefunktion. Die Überwachung des Vorfülldrucks am Hydrospeicher erfolgt auf der Flüssigkeitsseite bei jedem Abschaltvorgang (fluidseitige Entlastung des Hydro-Speichers).

 

• Einfache Installation im Hydrauliksystem

• Anlagenüberwachung mit einem Wächter

• Signalausgabe bei zu geringem Vorfülldruck (p₀)

• Integrierte Speicherladefunktion

• Predictive Maintenance


2/7 HYDAC Blasenbruchsystem - BIS

Das BIS arbeitet auf der Gasseite des Blasenspeichers. Es erkennt die in die Blase eingedrungene Flüssigkeit und löst ein Signal aus. Somit wird ein Blasenbruch erkannt. Zusätzlich kann Temperatur und Druck über eine Elektronik (Stromschleife/HART) erfasst werden.

 

• Erkennen einer defekten Blase minimiert die Ausfallzeiten

• Steigerung der Prozesssicherheit durch kontinuierliche p₀-Überwachung am Speicher

• Wechsel der Speicherblase kann geplant werden

• Optimieren der Überwachung der gesamten Anlage durch Signalverarbeitung und Fehleranalyse


3/7 HYDAC Kolbenpositionsüberwachung - Laser

Das Laserwegmesssystem ist eine optische Kolbenpositionsüberwachung, die auf der Gasseite montiert wird. Das Funktionsprinzip basiert auf einer Laufzeitmessung. Hierzu trifft der Laserstrahl auf den Kolben, wird reflektiert und am Sensor detektiert. Aus der Zeit, die der Laserstrahl benötigt, wird die Position des Kolbens im Kolbenspeicher ermittelt.

 

• Kompakte Bauweise und berührungsloses Messsystem

• Kontinuierliches Messsignal über den gesamten Kolbenhub

• Austausch und Kalibrierung im betriebsbereiten Zustand möglich, kein Ablassen des Stickstoffs notwendig

 


4/7 HYDAC Kolbenpositionsüberwachung - HLT

Das HLT ist ein lineares, magnetostriktives Wegmesssystem. Das Funktionsprinzip basiert auf der Laufzeitmessung von Strom- und Torsionsimpulsen, welche zwischen der Messstelle (=Kolbenposition) und der Elektronik berührungslos induktiv ausgetauscht werden.

 

• Kontinuierliches Messsignal über den gesamten Kolbenhub

• Kompakte Bauform

• Zentrischer Einbau (öl- oder gasseitig)

• Anschluss an alle gängigen Mess- und Steuersysteme (z.B. SPS-Steuerungen)

• Auch als redundantes System möglich (SIL2/PLD2)

 


5/7 HYDAC Kolbenpositionsüberwachung - HYDAC Magnetklappenanzeige

Die Magnetklappenanzeige visualisiert die Position eines Kolbens an von außen ablesbaren Rot/Weiß-Klappen. Optional können weitere Komponenten (z. B. zur Steuerung von Anlagenteilen, Messwertgeber, Schalter) hinzugefügt werden.

 

• Kontinuierliche Messung auf der Gasseite

• Optische Anzeige

 


6/7 HYDAC Kolbenpositionsüberwachung - UP-Schalter

Kolbenpositionsschalter erkennen durch die Wand des zylindrischen Mantels die Position eines Kolbens im Kolbenspeicher. Der Kolbenpositionsschalter kann mit einer Schelle, ohne weitere Modifikation am Kolbenspeicher, nachgerüstet werden. Das Messprinzip beruht auf dem Ultraschall-Impuls-Echo-Verfahren.

 

• Einfaches Nachrüsten am Kolbenspeicher

• Als Standardausführung und für hochviskose Medien verfügbar

 


7/7 HYDAC Kolbenpositionsüberwachung - weitere Überwachungssysteme

HYDAC bietet auch weitere Systeme zur Überwachung der Kolbenposition an, z.B. Kolbenspeicher mit Seilzugmesssystem oder Endlagenschaltung. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen oder für ein unverbindliches, individuelles Beratungsgespräch.

Die Urheberrechte und gewerblichen Schutzrechte an hier veröffentlichten Inhalten bleiben HYDAC International GmbH vorbehalten.