Produkte
Edge-Gerät DATA+ mit CMX-Software
Die DATA+ Box ist Ihr müheloser Schnelleinstieg in die Erfassung, Visualisierung und Vorverarbeitung von Sensor- und Maschinendaten. Als Edge-Gerät bietet sie sowohl die notwendige Rechenleistung und den notwendigen internen Speicher als auch einen Datenlogger mit der vorinstallierten CMX-Software; entweder als anfängerfreundliche Komplettlösung oder als Übertragungsmedium zu einer IoT-Cloud. Die Montage ist ebenfalls unkompliziert: Dank ihres wasser- und staubbeständigen Gehäuses kann die Box platzsparend montiert werden, da kein zusätzlicher Schaltschrank erforderlich ist.
- Zwei unabhängige Netzwerkschnittstellen ETH0 und ETH1
- RS485-Schnittstelle
- CAN-Schnittstelle
- Speicherexport auf separate Festplatte über USB-2.0-Schnittstelle
- Einfache Netzwerk- und Systemintegration dank industrieller Netzwerkanschlüsse für jede Schnittstelle (M 12x1)
- Hohe Schutzklasse mit IP 65, kein Schaltschrankeinbau erforderlich
- Vorinstallierte CMX-Software
LTE und WLAN Router Kit für DATA+
Mit dem Router Kit kann zu IIoT-Geräten wie der DATA+ Box oder dem CSI-C-11 eine drahtlose Verbindung hergestellt werden. Das ermöglicht den Fernzugriff auf die Geräte, zum Beispiel für Instandhaltung und Software-Updates, sowie auch den Anschluss an Cloud-Lösungen. HYDAC liefert alle erforderlichen Teile in einem Paket, sodass Sie sofort startbereit sind. Nur die notwendige SIM-Karte muss im Fall eines Kaufs ergänzt werden.
- 4G-Router mit WLAN
- Antennen
- Netzteil
- Versorgungskabel mit offenen Enden (das anstelle des Netzteils verwendet werden kann)
- Hutschienenadapter, kann an drei Seiten des Routers geschraubt werden
- Netzwerkkabel RJ45 zu M12 zum Anschließen z.B. der DATA+ Box
CMX-Lösung für Ihre digitale Transformation
Egal ob Sie gerade am Anfang stehen und eine einfache und kostengünstige Lösung brauchen, die gebrauchsfertig geliefert wird, oder ob Sie eine komplette Installation für unterschiedliche Standorte suchen. CMX ist flexibel in der Größe und arbeitet lokal auf einem Edge-Gerät wie DATA+, auf einem lokalen Server, der Daten von verschiedenen Geräten erhält, oder in der HYDAC-Cloud mit CMXConnect. Es unterstützt Sie auf Ihrem digitalen Weg, indem es Ihre Daten visualisiert, Sie bei Notfällen informiert und Transparenz und Optimierung ermöglicht.