HYDAC Getriebeventile Ihr kompetenter Partner für anwendungsspezifische Ventiltechnik

Verbessern Sie jetzt wirkungsvoll Ihre Performance: Wir liefern Ihnen die Antwort auf die speziellen Herausforderungen an die Ventiltechnik in Getriebeanwendungen. Laden Sie sich jetzt unser Prospekt herunter und finden Sie Ihr passgenaues Ventil zur Ansteuerung diverser Getriebefunktionen.

Fortschrittliche HYDAC Ventiltechnik für Ihre Getriebefunktionen

Finden Sie ganz einfach das passende Getriebeventil für Ihre Anforderung. Erhalten Sie jetzt detaillierte Informationen zu Ihrer Getriebesteuerung:

Weitere Informationen downloaden

Bauraumoptimierung & Integrierbarkeit Kompakte Ventiltechnik für eine hohe Integrierbarkeit

Gesteigerte Komplexität – weniger Platz: Die erhöhten Anforderungen an mobile Arbeitsmaschinen sorgen vor allem für eingeschränkten Bauraum und Gewichtslimitierungen. Neben unnötigem Volumen erschweren sperrige Komponenten dabei zugleich Montageprozesse. Umso wichtiger: Kompakte Ventiltechnik mit hoher Integrierbarkeit.

Schmutzresistenz Optimale Leistung, auch bei hohen ISO Klassen

Die Anforderungen an die Komponente “Ventil“ sind hoch – insbesondere mit Blick auf deren Performance: Denn Anlagenausfälle und kurze Serviceintervalle kosten Zeit und bares Geld. Unabhängig von der Belastung müssen Komponenten deshalb eine lange Lebensdauer bei hoher Leistung bieten. Nur so bleiben Sie wettbewerbsfähig.

Zuverlässigkeit Robuste Komponenten für die bestmögliche Performance

Ob im Wald, in der Stadt oder im Berg- und Tagebau: Schroffe Umgebungsbedingungen wie Temperaturwechsel, Feuchtigkeit und Vibrationen machen Subsystemen häufig zu schaffen. Immer gefragter sind daher robuste und zuverlässige Komponenten und Subsysteme, die auch bei anspruchsvollen Arbeitseinsätzen ihre volle Leistungsdichte abrufen.

Unsere Lösung: HYDAC Ventiltechnik – abgestimmt auf Ihre AnforderungenFür präzise und dynamische Gangwechsel beim Ansteuern der Kupplung

Mit den passgenauen HYDAC Ventillösungen zur Ansteuerung Ihrer Lastschalt- oder Doppelkupplungsgetriebe können Sie wirkungsvoll Ihre Performance verbessern. Dank langjähriger Erfahrung steht Ihnen dabei ein breites Produktportfolio an proportionalen und hydromechanischen Ventilen für vielfältige Getriebefunktionen zur Verfügung.

Zuverlässig, wiederholbar, dynamisch und präzise

Wir führen je nach Teilfunktion die passenden Ventile. So ermöglichen wir kontrollierbare, präzise und dynamische Gangwechsel beim Ansteuern der Kupplung oder Getriebebremse. Intensive Tests sorgen dabei für eine kontinuierliche Optimierung – mit HYDAC Getriebeventilen sind Verschmutzungsempfindlichkeit des Öls und Leckage auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich sind unsere Ventile auf eine Performance bezüglich des Kaltstartverhaltens optimiert.

 

Profitieren Sie von unserem kompakten Design mit hoher LeistungsdichteOb Schaltzeit, Druckverlust und Hysterese oder Integrierbarkeit, Inbetriebnahme und Bauraumoptimierung

Neben den primären Funktionsanforderungen wie Schaltzeit, Druckverlust und Hysterese, stehen bei uns zudem Integrierbarkeit, Inbetriebnahme wie auch Reduktion des Bauraums im Fokus. Dies realisieren wir mithilfe unseres kompakten und gleichzeitig robusten Designs mit hoher Leistungsdichte. Darüber hinaus können wir durch einen QR-Code individuelle Ventilmessdaten zur Erleichterung der Inbetriebnahme bereitstellen.

Jetzt HYDAC Getriebeventile im Detail kennenlernen: Informationen downloaden

Unser HYDAC Portfolio für die Ansteuerung Ihrer Lastschalt- oder Doppelkupplungsgetriebe Lernen Sie unsere robusten Komponenten kennen

Je nach Getriebetyp oder Funktion ergeben sich trotz der einheitlichen Ansteuerlogik unterschiedliche Anforderungen an die Ventiltechnik. Wir bieten clevere und angepasste Lösungen für die anspruchsvollen Funktionen Ihres Getriebes.

HYDAC Proportionale Druckregelventile für einen großen Volumenstrombedarf

Große Strömungsquerschnitte der HYDAC Ventile führen zu geringen Druckverlusten beim Be- und Entlasten der Kupplung. HYDAC bietet hierbei verschiedene Regeldrücke an, welche eine Verbesserung der Inchperformance sowie konstante Schaltvorgänge ermöglichen. Unser Anspruch: Äußerst leckagearme vor- und direktgesteuerte Ventile in konkurrenzlos kompaktem Design.

HYDAC Proportionale Druckregelventile für Lastschaltstufen

Die Verwendung kleinerer direktgesteuerter Ventile sorgt für das kontrollierte Füllen der Kupplung durch Volumenstromkontrolle. Durch die lineare, leicht fallende Druckregelkennlinie wird ein sanftes Anlegen der Kupplungsscheiben und damit das parametrierte Schaltverhalten ermöglicht.

HYDAC Proportionale Druckregelventile mit inverser Kennlinie

Durch die inverse Kennliniencharakteristik bleibt im Fehlerfall, beispielsweise bei Kabelbruch, der maximale Kupplungsdruck bestehen. Dabei bieten wir sowohl für große Volumenströme eine vorgesteuerte als auch eine direktgesteuerte Lösung für kleinere Volumenströme. Bei maximaler Bestromung sind diese auf null Druck entlastbar.

HYDAC 3/2-Wegeventile für s/w Kupplungsansteuer­ung

Die kompakten HYDAC 3/2 Wegeventile mit hoher Leistungsdichte können als Alternative zum proportionalen Druckregelventil im gleichen Einbauraum eingesetzt werden. Der Vorteil: Sie profitieren von deutlich vereinfachten Umschaltfunktionen.

HYDAC Systemdruckventile – mechanisch oder elektrisch

HYDAC Systemdruckventile realisieren einen konstanten Systemdruck über den gesamten Volumenstrombereich. Zur Verfügung steht hierbei die hydromechanische als auch proportionale Ventilvariante. Alle Ventile haben einen separaten Entlastungsanschluss, der einen vom Gegendruck unabhängige Druckversorgung der Getriebehydraulik ermöglicht.

Welches Ventil passt zu Ihrer Anwendung? Erhalten Sie jetzt weiterführende Informationen und finden Sie Ihre passgenaue Lösung!

Weitere Informationen downloaden

Ihre Vorteile mit der HYDAC Ventiltechnik auf einen Blick

Umfassendes HYDAC Ventil-Know-how

Umfassendes Ventil-Know-how

Dank langjähriger Erfahrung in der Anwendung von Getriebeventilen ist HYDAC Ihr kompetenter Partner für individuell ausgelegte Ventillösungen.

Mit HYDAC Ventiltechnik Bauraum einsparen

Optimiertes Design

Wir legen Wert auf Integrierbarkeit, Inbetriebnahme und Reduktion des Bauraums – HYDAC Getriebeventile zeichnen sich durch ihr äußerst kompaktes Design und eine hohe Leistungsdichte aus.

Das HYDAC Produktportfolio bietet für zahlreiche Funktionen das ideale Ventil

Passgenau

Das HYDAC Produktportfolio bietet für zahlreiche Funktionen und die damit einhergehenden Anforderungen stets das ideale Ventil.

Downloads

Finden Sie jetzt Ihr passendes Ventil…

…und verbessern Sie Ihre Performance. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit unseren Experten für Ventiltechnik.

Jetzt Kontakt aufnehmen

HYDAC Ventiltechnik für Ihre Vorsteuerung
Hydraulischer Generator
Load-Sensing Hauptsteuerungen