HYDAC – Ihr verlässlicher Partner für die Bahntechnik

Die spezifischen Anforderungen und Normen/Richtlinien in dieser Branche haben in den letzten Jahren zu immer komplexeren Strukturen und Prozessen geführt. Ob in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Gleisbaumaschinen oder Infrastruktur – HYDAC löst weltweit als zuverlässiger, erfahrener Partner verschiedenste Herausforderungen von Kühlung über Diesel-Filtration bis zur Sauberkeitsprüfung von Wasserstoff.

Schienenfahrzeuge

Weltweit fahren S-Bahnen, U-Bahnen sowie Güter- und Personenzüge, Triebwagen und Lokomotiven mit Komponenten und Systemen von HYDAC. Egal, ob mit traditionellem Dieselantrieb, Elektro-Antrieb oder zukunftsorientiert betrieben mit Wasserstoff – mit unserem Produktprogramm für die Bahntechnik gewährleistet HYDAC ein hohes Maß an Sicherheit und Betriebseffizienz. Dabei erfüllen die Komponenten alle wichtigen Normen, wie z.B. die europäischen Normen zum Brandschutz (EN 45545), zur Vibrationsprüfung (EN 61373) und Schweißnahtqualität (EN 15085).

Erfahren Sie mehr zu unseren Lösungen in den Bereichen 

  • Kühlsysteme für Stromrichter, Transformatoren, Fahrmotoren, Dieselmotoren u.a.

  • Befestigungstechnik für Rohrleitungen, Kabelführungen und Behälterspannbänder

  • Filtration für Diesel, Hydraulik und Wasserstoff
  • Hydrospeicher und Ventiltechnik für hydraulische Bremssysteme in Stadtbahnen

Gleisbaumaschinen und Gleispflegemaschinen

Im Bereich Eisenbahnen gibt es eine Vielzahl von Arbeits-, Dienst- und Sonderfahrzeugen wie beispielsweise Schieneninstandhaltungsfahrzeuge, Gleisbaumaschinen und Eisenbahnkrane. Von diesen besonderen Fahrzeugen ist letztendlich der gesamte Schienenverkehr abhängig. Um Streckensperrungen zu vermeiden oder Gleisbauarbeiten möglichst schnell zu beenden, sind einzelne Fahrzeuge und ganze Gleisbauzüge inzwischen hochspezialisiert.

Als erfahrener Lieferant liefert HYDAC ausentwickelte Komponenten und Systeme für Betriebssicherheit und Leistung, die sich im langjährigen Einsatz bei unseren Kunden bewährt haben. Damit in jedem Fall der Betrieb im Schienenverkehr reibungslos laufen kann und Sie Ihre Projektplanung einhalten.

Kontaktieren Sie uns zu Lösungen in den Bereichen

  • Hydraulik und Sensorik für den Gleisbau
  • Ölfiltration zur Abreinigung und Entwässerung
  • Kühlsysteme
  • Diesel-Filtration

 

 

Infrastruktur

Auch in der Bahn-Infrastruktur ist HYDAC ein erfahrener Zulieferer mit einem umfangreichen Portfolio - von Hydrauliksystemen für Weichenantriebe, Gleisschmierung und Bahnhebeanlagen bis zu Systemen für Wasserstofftankstellen.

Unser Leistungsspektrum:

  • Hydraulikaggregate für Weichenstellvorrichtungen
  • Schienenschmiersysteme
  • Hydraulikservicegeräte für Betriebswerke
  • Systeme und Komponenten für Wasserstofftankstellen

Downloads Finden Sie mehr Informationen in unseren Broschüren und Datenblättern über Bahntechnik von HYDAC!