Nachhaltiger Schutz durch Überwachung der Wasserstoffreinheit

Für den störungsfreien Betrieb von Wasserstoffanwendungen präsentiert HYDAC mit dem PSA-H6 ein mobiles System zur präzisen Zustandskontrolle. Die innovative Partikelprobenahme ermöglicht schnell und einfach die frühzeitige Erkennung von Verunreinigungen direkt vor Ort oder im Labor, um teure Systemstillstände in der Produktion, Infrastruktur und in Brennstoffzellen zuverlässig zu verhindern. Da sich viele H2-Systeme noch im Prototypen- oder Vorserienstatus befinden, ist es umso wichtiger, von Beginn an einen zuverlässigen und sicheren Betrieb sicherzustellen.

Hochreiner Wasserstoff – Herausforderung für moderne H2‑Systeme

Die Reinheit von Wasserstoff ist kein Luxus, sondern der Schlüssel zu Sicherheit und Effizienz der Zukunftstechnologie – insbesondere in der Herstellung, der Infrastruktur und in H2-Fahrzeugen. Schon geringste Verunreinigungen können Katalysatoren, Turbinen oder Brennstoffzellen in ihrer Funktion beeinträchtigen und kostspielige Ausfälle verursachen.

In der Produktion wirken sich selbst kleinste Spuren von Fremdstoffen direkt auf die Leistung aus und können zu Stillständen führen. In H2-Systemen entscheidet jede noch so geringe Verunreinigung über die Zuverlässigkeit von Dichtungen, Ventilen und Drucksystemen. Verunreinigungen können zudem Korrosion beschleunigen und Undichtigkeiten verursachen, wodurch die Betriebssicherheit erheblich beeinträchtigt wird.

Bei H2-Fahrzeugen betrifft dies die Achillesferse der Technologie: Membranen, Elektroden und komplette Brennstoffzellen-Stacks verlieren an Leistungsdichte, Lebensdauer und Prognosegenauigkeit. Kurz gesagt: Hochreiner Wasserstoff macht Tanks, Brennstoffzellen und die gesamte Infrastruktur nicht nur sicherer, sondern auch effizienter.

Prüfstände und Forschungseinrichtungen runden das Anwendungsgebiet des PSA-H6 ab.

Unsere Lösung für Niederdrucksysteme: HYDAC ParticleSampling Adapter PSA‑H6

Mittels zuverlässiger Wasserstoffüberwachung kann die Qualität des Wasserstoffs sowie der nutzenden Komponenten ermittelt und Systemfehler vermieden werden. Der ParticlesSampling Adapter PSA-H6 - entwickelt von HYDAC Experten im Bereich Wasserstoff und Technische Sauberkeit - ist ein portables Gerät für die gezielten Entnahme von Wasserstoffproben zur Erfassung der Feststoffkontamination.

Über einen schlauchgeführten Ansaugmechanismus wird das Gas mit bis zu 60 bar Druck durch eine Membran geleitet, um Verunreinigungen zuverlässig zu erfassen. Die Membran kann im Labor oder direkt vor Ort untersucht werden, um Anzahl, Größe und Art der Partikel zu identifizieren und so Rückschlüsse auf die Verschmutzungsursachen zu ziehen. Der PSA-H6 schlägt so auch die Brücke zu den H2-Filtrationslösungen von HYDAC und dient als Grundlage für Verbesserungsmaßnahmen und eine vorausschauende Wartungsplanung. Zukünftig soll das System auch kompatibel mit weiteren technischen Gasen wie Biogas oder Ammoniak sein, um das Applikationsspektrum zu erweitern.

Zuverlässige Wasserstoff-Überwachung

Oleksii Kukhanovskyi, Manager für Sensorsysteme

Mit dem PSA-H6 bringen wir die bewährte HYDAC-Präzision direkt in die Wasserstoff-Infrastruktur. Durch die frühzeitige und exakte Partikelanalyse schützen wir sensible Brennstoffzellen und Komponenten zuverlässig vor Schäden – ein entscheidender Schritt hin zu einer wirtschaftlichen und sicheren Wasserstoff-Zukunft.

Kontaktieren Sie uns jetzt!

Gemeinsam für die Reinheit Ihrer H2-Systeme: Kontaktieren Sie jetzt unser HYDAC Expertenteam und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin!

Jetzt Kontakt aufnehmen