Optimieren Sie Ihre Produktion durch smarte Abwärmenutzung

Mit energieeffizientem Thermomanagement verwandeln Sie gesetzliche Pflichten in echte Wettbewerbsvorteile

Die steigenden Anforderungen an die Energieeffizienz sind weit mehr als eine regulatorische Herausforderung. Sie bieten die Chance für vorausschauende Investitionen in die Zukunftsfähigkeit Ihrer Produktion. Mit den intelligenten Thermomanagement-Lösungen von HYDAC unterstützen wir Sie dabei, die Anforderungen der EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED) sowie die daraus resultierenden nationalen Gesetze sicher zu erfüllen. Denn unsere Systeme sind gezielt darauf ausgelegt, Ihre Prozesse durch eine präzise Temperaturregelung und eine effiziente Abwärmenutzung zu optimieren. Lesen Sie jetzt, wie Sie maximale Performance bei minimalem Energieeinsatz erreichen können.

Effizienzziele umsetzen: Die Energie­effizienz­richtlinie (EED) im Überblick

Die Europäische Union setzt mit der Energieeffizienzrichtlinie (EED) einen klaren Kurs: Bis 2030 soll der Endenergieverbrauch europaweit deutlich sinken – konkret um 11,7 % gegenüber 2020. Während die spezifische Ausgestaltung durch nationale Gesetze in den einzelnen EU-Ländern variiert, bleibt der Kern der Anforderungen über alle Grenzen hinaus gleich. Für Unternehmen bedeutet das konkret, Energieflüsse neu zu denken, Potenziale konsequent zu heben und technische Innovationen zu nutzen. Von verpflichtenden Energie- oder Umweltmanagementsystemen bis zur gezielten Nutzung von Abwärme – die EED schafft klare Leitplanken.

Fokus Deutschland: Das Energieeffizienzgesetz EnEfG

Deutschland verschärft mit dem EnEfG die europäischen EED-Vorgaben. Was somit vorher Kür war, wird nun zur Pflicht. Das betrifft besonders Unternehmen ab einem jährlichen Gesamtverbrauch von 2,5 GWh (nicht-KMU) bzw. 7,5 GWh (nicht-KMU und KMU). Unternehmen müssen dementsprechend deutliche Einsparungen vorweisen. Das Ziel ist klar: Moderne Energielösungen als Standard für einen wettbewerbsfähigen Standort.

Abwärme: Die größte ungenutzte Energiequelle der Welt

Gerade im Bereich Thermomanagement und Abwärmenutzung eröffnet die EED sowie die nationale Gesetzgebung erhebliche Chancen. Denn wussten Sie, dass das industrielle Abwärmepotenzial in der EU theoretisch rund 920 TWh pro Jahr beträgt? Das entspricht einem erheblichen Anteil des industriellen Energieverbrauchs.

Produktionsunternehmen, die heute auf intelligente Kühlkonzepte, Wärmerückgewinnung und Energieoptimierung setzen, schaffen sich nicht nur einen Wettbewerbsvorteil. Sie positionieren sich als aktive Treiber der Energiewende und sparen vor allem Betriebskosten ein.

Machen Sie Ihre Abwärme zur wertvollen Ressource

Werfen wir doch einen Blick in eine Fertigungshalle, in der luftgekühlte Einzelaggregate für eine enorme Wärmeentwicklung sorgen.

Oftmals endet dies in einem Teufelskreis: Die Hallentemperatur steigt, wodurch Kühlsysteme an Effizienz verlieren. Klimaanlagen müssen die Halle mit hohem Energieaufwand herunterkühlen. Verlustwärme entweicht ungenutzt in die Umgebung. Das Ergebnis sind explodierende Energiekosten und eine unnötige Belastung der Technik.

Ungenutzte, bei Prozessen entstehende Wärme ist oft unvermeidbar. Doch Sie können genau diese Abwärme als wertvolle Ressource zur Steigerung Ihrer Effizienz nutzen. Wir bieten Ihnen effiziente, flüssigkeitsgekühlte Thermomanagement-Lösungen, um diesen Kreislauf zu durchbrechen.

Mit HYDAC Flüssigkeitskühlung Ihr Abwärmepotenzial optimal nutzenWir unterstützen Sie dabei, Ihre bestehende Infrastruktur durch bedarfsgerechte Thermomanagement-Systeme zu optimieren. Ob bei einer Neuanlage oder im Rahmen eines gezielten Retrofits.

HYDAC Flüssigkeits-Wasser-Kühlsysteme FWKS

Sie haben eine zentrale Kaltwasserversorgung im Werk und benötigen eine saubere Medientrennung für Ihre Anlage?

Unsere Flüssigkeits-Wasser-Kühlsysteme FWKS ermöglichen den energieeffizienten Einsatz bestehender Halleninfrastruktur zur Kühlung von Maschinen und Anlagen. Steht auf der Anlagenseite Kaltwasser oder Kühlmedium zur Verfügung, ist dieses Kühlsystem die Lösung der Wahl. Denn es kombiniert die Möglichkeit auch unterhalb der Umgebungstemperatur zu kühlen mit einer sehr geringen Wärmeabgabe an die direkte Umgebung.

Mehr zu FWKS
 

HYDAC Zentralkühlsystem Hybrid RFCS

Sie suchen eine optimale Ergänzung für eine intelligente Kaltwasserversorgung mit Außenaufstellung?

HYDAC Zentralkühlsysteme RFCS werden außerhalb der Maschinenhalle aufgestellt und versorgen die an den Anlagen installierten Flüssigkeitskühlsysteme zuverlässig mit dem benötigten Kühlmedium. Unser Hybrid RFCS kombiniert Aktiv- und Passivkühlung und schaltet den energieintensiven Aktivmodus nur dann zu, wenn die natürliche Temperaturdifferenz nicht mehr ausreicht. Durch die Außenaufstellung wird die Halle nicht zusätzlich aufgeheizt und der Geräuschpegel am Arbeitsplatz deutlich reduziert. Mit dem Einsatz des umweltfreundlichen Kältemittels R513a investieren Sie zudem in eine besonders zukunftssichere Technologie.

Mehr zu RFCS

HYDAC Flüssigkeitskühlung WTRE

Sie möchten Ihre bestehende Anlage energetisch modernisieren, ohne in die Steuerung einzugreifen?

Der HYDAC WTRE ist ein geregelter Plattenwärmetauscher, das als „Anbaugerät“ fungiert. Ist das Werkskühlwasser kalt genug, bleibt der Kompressor dauerhaft abgeschaltet. Die Amortisation erfolgt durch die massiven Stromeinsparungen in kürzester Zeit. Dank PID-Regler und Regelkugelhahn halten Sie dabei die Medientemperatur konstant,  wahlweise als Festwert oder bezogen auf die Umgebungstemperatur. Profitieren Sie mit dem WTRE vor allem von der einfachen Integration, denn für den Retrofit ist kein Eingriff in die Elektrik oder SPS der Werkzeugmaschine nötig.

Mehr zu WTRE
 

FAQ

Was regelt die EU‑Energieeffizienzrichtlinie (EED)?

Die EED definiert europaweite Vorgaben zur Reduktion des Energieverbrauchs und verpflichtet alle EU‑Mitgliedstaaten, Einsparziele umzusetzen. Mit der Neufassung Richtlinie (EU) 2023/1791 wurden die Anforderungen deutlich verschärft, darunter das verbindliche Ziel, den Endenergieverbrauch EU‑weit bis 2030 um 11,7 % gegenüber 2020 zu senken.

Wie hängt die EED mit Abwärmenutzung und Thermomanagement zusammen?

Die Richtlinie legt einen starken Fokus auf die effiziente Nutzung von Energieflüssen, darunter:

  • Vermeidung unnötiger Abwärme
  • Nutzung vorhandener thermischer Energie
  • Reduktion des Bedarfs an energieintensiver aktiver Kühlung

Abwärmenutzung und intelligentes Thermomanagement zählen dabei unter anderem zu den schnellsten und wirtschaftlichsten Wegen, die geforderten Einsparziele zu erreichen.

Welche Vorteile bringt die Abwärmenutzung für mein Unternehmen?

  • Reduzierte Kosten durch einen geringeren Bedarf an Energiezukäufen
  • Erfüllung gesetzlicher Vorgaben ohne kostspielige Eingriffe in Prozesse oder die Produktion
  • Nutzung technischer Synergien, z. B. die Übertragung der Prozess- oder Kühlabwärme in interne Systeme oder Energienetze
  • Beitrag zur Klimabilanz und zu ESG-Zielen

Welche nationalen Anforderungen gelten in Deutschland (EnEfG)?

Das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) setzt die EU‑Vorgaben in nationales Recht um und geht in Teilen sogar darüber hinaus. Unternehmen mit einem jährlichen Gesamtendenergieverbrauch von über 7,5 GWh müssen verpflichtend ein Energie‑ oder Umweltmanagementsystem einführen; ab 2,5 GWh gelten bereits umfangreiche Dokumentations- und Effizienzpflichten.

Wie können HYDAC Thermomanagement‑Lösungen mein Unternehmen unterstützen?

HYDAC Thermomanagement‑Lösungen senken Ihren Energieverbrauch, nutzen die bestehende Infrastruktur effizienter und reduzieren Abwärme, indem sie Kühlprozesse optimieren und aktive Kühlsysteme entlasten.

Gesetzliche Vorgaben erfüllen und gleichzeitig Prozesskosten senken. Wir zeigen Ihnen wie.

Unsere Experten unterstützen Sie auf Ihrem Weg zu einer erhöhten Energieeffizienz. Finden Sie gemeinsam mit uns die passende Lösung für Ihr Thermomanagement. Lassen Sie sich jetzt unverbindlich beraten.

Jetzt Kontakt aufnehmen