Das HYDAC OXiStop ist eine Tanklösung mit integriertem, hydraulisch angetriebenem Entgasungs- und Entwässerungsaggregat.
Eine integrierte Membrane verhindert den direkten Kontakt mit der Umgebungsluft. Dadurch kann die Tankgröße basierend auf dem tatsächlich erforderlichen Pendelvolumen ausgelegt und reduziert werden. Der Pumpenvolumenstrom ist nicht ausschlaggebend für die Auslegung.
Das Fluid erreicht einen sehr geringen Gas- und Wassergehalt.
Dank der Membrane, die das Fluid „vakuumverpackt“, ist der OXiStop auch in sehr staubigen und feuchten Umgebungen einsetzbar.
HYDAC bietet drei Standard-Größen für ein Pendelvolumen von bis zu 70 Liter an. Darüber hinaus können kundenspezifische Lösungen realisiert werden.
Optional kann der OXiStop mit Rücklauffilter, Nebenstromfilter, Wasser / Öl-Kühler sowie AquaSensor AS und ContaminationSensor CS ausgestattet werden.
- Reduzierung des Ölvolumens typischerweise um das 10-fache
- Erhöhung der Ölstandzeit durch
- 80 % geringeren Gasgehalt und
- reduzierten Schmutzeintrag (fest, flüssig, gasförmig) aufgrund eines mittels Membrane geschlossenen Systems
- Geräuschreduzierung dank verringerter Kavitation mittels kontinuierlicher Entgasung