AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLFILTER AUTOFILT®

Automatische Rückspülfilter verlängern Lebensdauer und Wartungsintervalle in der Prozesstechnik

Selbstreinigende Rückspülfilter des Typs HYDAC AutoFilt® sind automatische Filter für Industrie und Technik. Sie sorgen für die Reinheit von Wasser, Kühl- und Schmierstoffen sowie weiterer niedrigviskoser Flüssigkeiten. Die AutoFilt® Filterreihe ist vielfältig einsetzbar und sehr variabel und bestens für die Nachrüstung in bereits bestehende Anlagen geeignet.

Als Full-Line-Anbieter bieten wir Ihnen für jede Applikation den passenden Rückspülfilter:
  • Isokinetisches Filtrieren und Rückspülen
    AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7
  • JetFlush-Technologie – Hydrodynamischer Saugeffekt
    AutoFilt® RF10 / RF12
  • Hybridtechnologie – Fliehkraftabscheider und Leitungsfilter
    AutoFilt® ATF TwistFlow Strainer
  • Hydropneumatische Rückspülung mit gesicherter Medientrennung
    AutoFilt® RF9
  • HyStream Feinfiltration < 50 µm
    AutoFilt® RF14
Zur Anfrageliste hinzufügen