LEITUNGSFILTER EINFACH

HYDAC Process Leitungsfilter sind für härteste Einsätze in der Prozesstechnik konzipiert

Sie ermöglichen eine effektive Abscheidung von Feststoffen aller Art. Eine Vielzahl von Bauformen und Filtermaterialien erlauben eine optimale Anpassung an die Filtrationsaufgabe und die vorhandenen Prozessbedingungen.

  • Temperaturen bis 400 °C
  • Drücke bis 1.000 bar
  • Filterfeinheiten von 1 µm (absolut) bis 10.000 μm
  • Durchflussmengen bis 3.600 m3/h
Zur Anfrageliste hinzufügen