EDFR
EDFR
DruckenDrucken

EDFR

Edelstahldruckfilter bis 400 bar

Merkmale
  • Leitungsfilter für den Einsatz in der Chemie und Verfahrenstechnik
  • Filterfeinheiten von 1 bis 250 µm
  • Durchflussmengen bis 300 l/min
Vorteile
  • Einfacher Filterelementwechsel ohne Ausbau des Filters aus der Rohrleitung
  • Verschiedene Baugrößen / Dichtungsmaterialien und Filtermaterialien
  • Verschmutzungskontrolle der Filterelemente mittels Verschmutzungsanzeige
  • Regenerierbare Filterelemente
Einsatzbereiche
  • Chemie
  • Verfahrenstechnik
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website