PFM / PFH
PFM / PFH
DruckenDrucken

PFM / PFH

Process Filter Medium (PFM) und High Pressure (PFH) für Anwendungen mit hohen Reinheitsanforderungen

Merkmale
  • Abscheidung von Verunreinigungen aus niedrig- und hochviskosen Flüssigkeiten
  • Auch als umschaltbarer Doppelfilter erhältlich (PFMD / PFHD)
  • Filterfeinheiten von 1 bis 2.000 μm
  • Durchflussmengen bis 120 l/min
  • Verschiedene Baugrößen / Dichtungsmaterialien / Filtermaterialien
 Vorteile
  • Einfacher Filterelementwechsel
  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität
  • Hohe Abscheideleistungen
  • Selbstentlüftender Filter
  • Verschmutzungskontrolle der Filterelemente mittels Verschmutzungsanzeige
  • Regenerierbare Filterelemente
Einsatzbereiche
  • Alle Anwendungen mit hohen Reinheitsanforderungen
  • Schutzfiltration vor Sprühdüsen
  • Prozesswasseraufbereitung
  • Rein- und Reinstwassererzeugung
  • Standzeitverlängerung von Kreislaufmedien
  • Filtration von Kühlschmierstoffen und Waschfluiden
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website