PMRF
PMRF
DruckenDrucken

PMRF

Bewährte Kerzenfiltertechnologie für feinste Filtration

Merkmale

  • Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Medien
  • Geeignet für Anwendungen mit höchsten Reinheitsanforderungen
  • Filterfeinheiten von 1 bis 90 µm
  • Durchflussmengen bis 1.200 l/min

Besonderheit

Die Produktreihe Flexmicron Kerzenfilterelemente bietet für jede Anwendung das passende Filterelement

Vorteile

  • Bewährte Filterelementtechnologie mit sehr hoher Schmutzaufnahmekapazität
  • Hohe Abscheideleistung
  • Kompakte Gehäuse bei hohen Volumenströmen
  • Unterschiedliche Filterbaugrößen und Filterelementqualitäten erlauben eine optimale Anpassung an jede Anwendung
  • Umweltgerechte Entsorgung der Filterelemente, da vollständig veraschbar
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website