PRFSD
PRFSD
DruckenDrucken

PRFSD

Schmutzfänger mit einfachem Handling und Umschaltfunktion

Merkmale
  • Einsatz als Grobfilter oder Vorabscheider
  • Filterfeinheiten von 25 bis 10.000 µm
  • Durchflussmengen bis 3.600 m3/h
Vorteile
  • Robuste Filtermaterialien eignen sich ideal für Langzeitbetrieb
  • Regenerierbare Filtermaterialien
  • Geringe Betriebskosten
  • Einfache Handhabung
  • Hohe Filtrationsleistung 
Einsatzbereiche
  • Filtration von Abwasser
  • Schutzfiltration vor Wärmetauschern
  • Filtration vor Membran-, UV-, Ozonanlagen
  • Filtration von Kühlwasser
  • Filtration von Prozesswasser
  • Filtration von Flusswasser
  • ….
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website