PRFS
PRFS
DruckenDrucken

PRFS

Schmutzfänger mit einfachem Handling

Merkmale
  • Einsatz als Grobfilter oder Vorabscheider
  • Auch als umschaltbarer Doppelfilter erhältlich (PRFSD)
  • Filterfeinheiten von 25 bis 10.000 µm
  • Durchflussmengen bis 3.600 m3/h

    Vorteile

    • Robuste Filtermaterialien eignen sich ideal für Langzeitbetrieb
    • Regenerierbare Filtermaterialien
    • Geringe Betriebskosten
    • Einfache Handhabung
    • Hohe Filtrationsleistung

    Einsatzbereiche

    • Filtration von Abwasser
    • Schutzfiltration vor Wärmetauschern
    • Filtration vor Membran-, UV-, Ozonanlagen
    • Filtration von Kühlwasser
    • Filtration von Prozesswasser
    • Filtration von Flusswasser
    • ….


Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website