Suchergebnisse für: „Diverse Ventile“
1
Ergebnis
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<div>Erweiterungsmodule für allgemeine Anwendungen</div><div><p>Die Varianten der I/O-Erweiterungsmodule bieten neben einer Vielzahl leistungsstarker Schaltausgänge zusätzlich diverse PWM-Ausgänge mit interner Strommessung und integriertem PID-Regel-Baustein. Mit diesen lassen sich sehr einfach Proportionalregelungen realisieren. Die Erfassung digitaler Schalt- sowie analoger Strom- und Spannungssignale wird mit unterschiedlich parametrierbaren, digitalen und analogen Eingängen ermöglicht.<br /></p><ul><li>TTC 30X</li></ul><p>Die Erweiterungsmodule der TTC 30X Familie haben eine hervorragende Leistungsbilanz bei einer äußerst kompakten Bauform.Durch die besonders leistungsfähigen PWM Ausgänge bietet sich die Möglichkeit Ventile mit "On-Board-Electronic" direkt über proportionale Spannungsausgänge anzusteuern. Generell ermöglichen sie ein hohes Maß an Flexibilität und elektrischer Leistung und können somit für nahezu alle anfallenden Aufgaben eine optimale Lösung bieten.<br /></p><ul><li>TTC 30XS</li></ul><p>Die Erweiterungsmodule TTC 30XS erfüllen die Anforderungen für erhöhte Funktionale Sicherheit. Die Variante 30SX-H ist für sichere Systemerweiterung um zusätzliche Hydraulikfunktionen optimiert. Die Variante 30XS-I ist für sichere Systemerweiterung um zusätzliche Eingänge optimiert.<br /></p><ul><li>TTC 36X</li></ul><p>Das Modul TTC 36X ist ein intelligentes I/O-Modul, das über CANopen angesteuert wird. Es ist kompatibel zum CANopen-Standard, zertifiziert nach CiA DS 401.<br /> Geeignet u.a. speziell für dezentrale Stromregelungen über PWM-Ausgänge.<br /><br /></p><ul><li>TTC 48X</li></ul><p>Das Modul TTC 48X ist ein intelligentes I/O-Modul, das über CANopen angesteuert wird. Es ist kompatibel zum CANopen-Standard, zertifiziert nach CiA DS 401.<br /> Geeignet u.a. speziell für dezentrale Stromregelungen über PWM-Ausgänge.<br /></p><ul><li>TTC 48XS</li></ul><p>Das TTC 48XS erfüllt die Anforderungen für Funktionale Sicherheit. Dieses Modul vereinigt die Vorteile der Dezentralisierung bei gleichzeitig sicherer Signalverarbeitung und Ansteuerung.</p></div>
6
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
HYDAC bietet Ihnen robuste Ventillösungen, die die Sicherheit und Produktivität Ihrer mobilen Arbeitsmaschinen nachhaltig steigern. Dabei entwickeln wir in partnerschaftlicher Zusammenarbeit die optimalen Komponenten und Systeme – maßgeschneidert auf ...
Langfristig Energie einsparen dank der effizienten elektrohydraulischen Kompaktaggregate von HYDAC
Energieeffizienz Maximale Maschinenbetriebszeiten durch optimierte Systemarchitektur Mit dem Ziel Emissionen nachhaltig zu verringern, ist die Ele ...
Maschinen müssen für Anwender und deren Umfeld sicher sein. Aus diesem Grund berechnen und bewerten Maschinenhersteller die Gefährdungen, die von ihren Maschinen ausgehen können und implementieren Maßnahmen, um einen Schadensfall zu vermeide ...
Weitere Magazinartikel entdecken Lernen Sie unsere Kombinationsventile in kompaktem Design kennen. Kontaktieren Sie jetzt unsere Experten und lassen Sie sich beraten:
Jetzt Kontakt aufnehmen Setzen Sie auf HYDAC Ventile mit Funktionsintegration Komp ...
Weitere Beiträge zum Thema Erhöhen Sie jetzt Ihre Maschinenverfügbarkeit: Von IO-Link Sensoren über IO-Link-fähige Komponenten und Systeme – kontaktieren Sie unsere Experten für Ihre bedarfsgerechte IO-Link Lösung.
Jetzt Kontakt aufnehmen Mit HYDAC ...
Ob Wasserstofferzeugung, Wasserstofftankstellen oder Brennstoffzellensysteme für mobile und stationäre Anwendungen – HYDAC steht Ihnen als Experte für alternative Energieträger zur Seite. Dabei bieten wir Ihnen eine Produktpalette, die den wachsenden ...
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter