Monoblock Wegeventile
Monoblock Wegeventile
DruckenDrucken

Monoblock Wegeventile

Monoblock Wegeventile mit 1 bis 4 und 6 Sektionen mit Standartanschlüsse in 1/2“ und 1“. Geeignet für Anwendungen mit Nennvolumenströme bis 160 l/min und Arbeitsdrücke bis zu 300 bar. Ebenfalls sind optimierte Steuerschieber für unterschiedliche Anwendungen vorhanden. Die Betätigung der Steuerschieber kann manuell über Handhebel, Bowdenzug, hydraulisch, pneumatisch, elektropneumatisch sowie optional elektrohydraulisch erfolgen.

Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website