Bogenzahnkupplungen
Bogenzahnkupplungen
DruckenDrucken

Bogenzahnkupplungen

Bogenzahnkupplung, die flexible Wellenverbindung
  • doppelkardanische Wirkungsweise, dadurch vernachlässigbare Rückstellkräfte
  • Kunststoffhülse aus 6.6-Polyamid, sehr hohes elektrisches Isoliervermögen
  • beständig gegen alle handelsüblichen Schmier- und Hydrauliköle
  • enfache, zeitsparende Montage
  • zulässiger Temperaturbereich von -25 °C bis +80 °C
  • wartungsfrei durch Werkstoffpaarung Stahl / Kunststoff
  • lieferbar in den Größen 14 bis 100 (Motorgröße 56 bis 315L)
  • für Berarma-Pumpen vorgeschrieben
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website