Pumpenträgerfüsse
Pumpenträgerfüsse
DruckenDrucken

Pumpenträgerfüsse

HYDAC Pumpenträgerfüße zur einfachen Befestigung der Motor-Pumpeneinheit am Aggregat

  • Pumpenträgerfüße nach VDMA 24561
  • Ausführung der leichten und schwere Reihe ab Lager lieferbar
  • Reduzierung der Motor-Lagerhaltung auf IMB5/V1
  • Einfacher Austausch des E-Motors
  • Aufbau von Hydraulikpumpe und Verrohrung auch ohne E-Motor möglich
  • Lieferbare Größen:
    leichte Baureihe: PF-160/3 bis PF-300/3
    schwere Baureihe: PF-250/4 bis PF-660/4
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website