Pumpenträgerplatten
Pumpenträgerplatten
DruckenDrucken

Pumpenträgerplatten

HYDAC Pumpenträgerplatten ermöglichen Montage und Demontage der kompletten Antriebseinheit außerhalb des Behälters

  • Montage und Demontage der komplett montierten Antriebseinheit außerhalb des Behälters
  • erleichtert Reinigung und Wartung eines Hydraulikaggregates
  • die Druckleitungen werden durch die Pumpenträgerplatte geführt
  • Werkstoff Aluminium/NBR
  • lieferbar:
    Pumpenträgerplatten Größe 200 bis Größe 350
    Runde Dichtungen zwischen Pumpenträger und Platte Größe 140 bis Größe 660
    Ovale Dichtungen zwischen Platte und Behälterdeckel Größe 200 bis
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website