NEIGUNGSSENSOREN

In vielen Anwendungen müssen Neigungswinkel gemessen werden, um die Funktion von Maschinen und Anlagen zu gewährleisten und Abläufe zu steuern.

Die Mess-Systeme der Familie HIT 1000 und HIT 1500 sind ein- bzw. zweiachsige Mess-Systeme zur Erfassung der Neigung bezogen auf die horizontale Ebene.


Übersicht:

Produkte:            
Familie HIT 1000 HIT 1500 HIT 1000 HIT 1500 HIT
1000
HIT
1500
Beschl./Drehzahl 1/0 1/1 1/0 1/1 1/0 1/1
Anzahl/Winkel 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Raumachsen
3 3 3 3 3 3
Kategorie 1 1 2 2 3 3
Aktive Komp.
nein ja
nein ja
nein ja
Erhöhte FuSi - -  SIL2/Pld  SIL2/Pld  SIL2/Pld SIL2/Pld

Zur Anfrageliste hinzufügen