HNS 500
HNS 500
DruckenDrucken

HNS 500

HNS 500

Der Niveauschalter HNS 526 ist ein berührungslos arbeitender, sehr kompakter Sensor zur Füllstands-messung in Stationärapplikationen. 

Bedingt durch sein Funktionsprinzip (Messung der Schalllaufzeit) arbeitet er mit sehr hoher Auflösung und Messrate.  

Der HNS 526 steht für Messbereiche bis 6400 mm zur Verfügung und ist in den Signalausgangsvarianten (2 Schaltausgänge; 1 Schaltausgang plus1 Analogausgang, wählbar 4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V) erhältlich.     

Über zwei Drucktasten und eine selbsterklärende Menüstruktur gemäß VDMA lässt sich der Sensor einfach und komfortabel einstellen.
Das aktuelle Niveau wird auf einer 3-stelligen Digitalanzeige wahlweise als Absolutwert oder in Prozent angezeigt, 2 Dreifarben-LEDs zeigen zusätzlich den Betriebszustand an. 

 

·       Berührungslose Niveausmessung

·       Messbereich bis 6400 mm

·       Verschiedene Signalausgangs-varianten verfügbar

·       Sehr hohe Auflösung und Messrate

·       Integrierte Temperaturkompensation

·       3-stellige Digitalanzeige zur Anzeige des aktuellen Abstandes

·       2 Dreifarben-LEDs zur Anzeige des Betriebszustandes

·       Schalt- und Rückschaltpunkte unabhängig einstellbar

·       Umschaltbarer Analogausgang

·       Nur für drucklose Anwendungen einsetzbar

·       Senkrechte Anordnung zur Flüssigkeitsoberfläche erforderlich

Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website