WINKELSENSOREN

Winkelsensoren
Verfügbare Ausführungen: Standard und für Anwendungen mit erhöhter funktionaler Sicherheit  

Die absolut messenden Winkelgeber HAT 1000 und HAT 3000 eignen sich für viele Anwendungen in mobilen Arbeitsmaschinen und auch für den Stationär Bereich, besonders im Hinblick auf Applikationen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.

Die Sensoren erfassen den Drehwinkel auf der Basis eines berührungslosen, robusten, magnetischen Messverfahrens.

Beim HAT 1000 handelt es sich um einen Singleturn Drehgeber mit einer Auflösung von 14 Bit. Für Applikationen mit höheren Ansprüchen steht der HAT 3000 mit einer 18 Bit Auflösung zur Verfügung, die Messdaten werden dabei über eine CANopen Safety Schnittstelle übermittelt. Die Geber erfüllen die Sicherheitsanforderungen gemäß SIL2 (IEC 61508) bzw. PL d (ISO 13849).
Zur Anfrageliste hinzufügen