Software Suite
Software Suite
DruckenDrucken

Software Suite

MATCH Software-Suite. Die durchgängige Lösung für die Steuerungsentwicklung mobiler Arbeitsmaschinen.
Die MATCH Software-Suite bietet eine durchgängige Lösung für alle Prozessschritte der Steuerungsentwicklung. Die Tools sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen allen Nutzern eine eng verzahnte Arbeit: bei Entwicklung, Test, Inbetriebnahme und Produktion, Wartung und Service.

MATCH beschleunigt den Entwicklungsprozess mobiler Arbeitsmaschinen um bis zu 50%: Applikationen für komplexe Fahrzeug- oder Maschinensteuerungen lassen sich in kürzester Zeit realisieren. Gemäß V-Modell, mit durchgängig konsistenten Daten und integrierten Sicherheitstandards. Alle im V-Modell geforderten Testverfahren sind standardmäßig inkludiert.

MATCH. Ein System für alle Softwareanwendungen. Für den kompletten Lebenszyklus mobiler Arbeitsmaschinen. Innovativ, effizient und TÜV-zertifiziert.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website