Die HY-TTC 32 ist ein kompaktes Steuergerät, basierend auf einem Infineon XC22xx Mikrocontroller, welches speziell für den Einsatz bei kostensensiblen Anwendungen oder kleineren Maschinen enwtickelt wurde. 30 frei konfigurierbare I/Os erlauben den Betrieb von unterschiedlichen Sensor-und Aktor-Typen.
Das Steuergerät HY-TTC 32 erweitert die erfolgreiche HY-TTC 30 Familie um eine kompakte Steuerung mit zwei CAN Schnittstellen. Somit ist diese optimal für Anwendungen mit hetrogenen Netzwerken geeignet.
Die Möglichkeit zur Ansteuerung von bis zu 3 hydraulischen Achsen mit Zusatzfunktionen mitStrommessung machen die HY-TTC 32 zu einem der leistungsfähigen Kompakt-Steuergeräte.
Geschützt wird das Modul durch das bewährte robuste, speziell für die Off-Highway Fahrzeugindustrie ausgelegte Kompaktgehäuse.
Besondere Merkmale:
- 30 Ein- und Ausgänge
- 10 Analaog Eingänge
- 4 Timer Eingänge
- 9 PWM-Ausgänge
- 2 Digital-Ausgänge
- 6 ratiometrische Spannungsausgänge
- Robustes, sehr kompaktes Gehäuse
- Wasserdichter, 48-poliger Anschlussstecker
- 2 CAN-Bus Schnittstellen