HY-TTC 32S
HY-TTC 32S
DruckenDrucken

HY-TTC 32S

HY-TTC 32S
Die HY-TTC 32S ist ein kompaktes Steuergerät, basierend auf einem Infineon XC22xx Mikrocontroller, welches speziell für den Einsatz bei kostensensiblen Anwendungen oder kleineren Maschinen enwtickelt wurde. 30 frei konfigurierbare I/Os erlauben den Betrieb von unterschiedlichen Sensor-und Aktor-Typen.
Das Modul HY-TTC 32S wurde gemäß des internationalen Standards EN ISO 13879 entwickelt und ist vom TÜV Nord zertifiziert. Es erfüllt die Anforderungen der Funktionalen Sicherhiet nach PL c.
Das Steuergerät HY-TTC 32S erweitert die erfolgreiche HY-TTC 30 Familie um eine kompakte Steuerung mit zwei CAN Schnittstellen. Somit ist diese optimal für Anwendungen mit hetrogenen Netzwerken geeignet.
Die Möglichkeit zur Ansteuerung von bis zu 3 hydraulischen Achsen mit Zusatzfunktionen mitStrommessung machen die HY-TTC 32 zu einem der leistungsfähigen Kompakt-Steuergeräte.
Geschützt wird das Modul durch das bewährte robuste, speziell für die Off-Highway Fahrzeugindustrie ausgelegte Kompaktgehäuse.
Besondere Merkmale:
  • 30 Ein- und Ausgänge
  • 10 Analaog Eingänge
  • 4 Timer Eingänge
  • 9 PWM-Ausgänge
  • 2 Digital-Ausgänge
  • 6 ratiometrische Spannungsausgänge 
  • Robustes, sehr kompaktes Gehäuse
  • Wasserdichter, 48-poliger Anschlussstecker
  • 2 CAN-Bus Schnittstellen
  • Pl c zertifiziert nach EN ISO 13849
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website