HY-TTC 50
HY-TTC 50
DruckenDrucken

HY-TTC 50

Universale Mobil-Steuerung HY-TTC 50
Die HY-TTC 50 ist das Basismodell in der 16-Bit Controller-Familie.   Sie ist ein leistungsstarkes Gerät, das sowohl als Stand-Alone-Lösung, als auch als Teil eines vernetzten Systems in modernen Arbeitsmaschinen, geeignet ist.
Sie deckt alle technischen Anforderungen der modernen Fahrzeugelektronik im Off-Highway-Bereich ab.   Für die serielle Kommunikation stehen zwei CAN-, eine RS-232- und eine LINSchnittstelle zur Verfügung.   Die HY-TTC 50 ist Teil einer kompletten und kompatiblen Produktfamilie und wird durch ein robustes, speziell für die Off-Highway-Fahrzeug-Industrie ausgelegtes und äußerst kompaktes Gehäuse geschützt. 
  • Programmierung in CoDeSys® 2.3 oder C/C++
  • 82 kB RAM
  • 40 Ein- und Ausgänge, davon
    - 16 Leistungsausgänge
    - 4 Strommesseingänge
    - 8 Analogeingänge
  • Alle Ein- und Ausgänge konfigurierbar sowie überspannungs- und kurzschlussfest
  • Stabilisierte, einstellbare Sensorspannungsversorgung mit interner Überwachung
  • Kein Reset durch Spannungseinbruch bei Motorstart
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit wasserdichtem 80-poligen Anschlussstecker und Druckausgleich über wasserundurchlässige Gore-Tex® Membran
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website