HY-TTC 77
HY-TTC 77
DruckenDrucken

HY-TTC 77

HY-TTC 77
Die HY-TTC 77 ist eine leistungsstarke Steuerung für mobile Off-Highway Anwendungen mit 12 V Spannungsversorgung.

Das Design der HY-TTC 77 erfüllt die Anforderungen für PL d (Performance Level) der internationalen Norm EN ISO 13879.

Die in der Steuerung eingesetzte CPU XC 2288 H von Infineon besitzt erweiterte Sicherheitsmerkmale für den Schutz des internen RAM und Flash Speichers.

Die HY-TTC 77 ist ein Teil einer vollständigen und kompatiblen Produktfamilie und wird durch ein robustes, speziell für die Off-Highway-Fahrzeug-Industrie
ausgelegtes und äußerst kompaktes Gehäuse geschützt.
  • Programmierung in C
  • 138 kB RAM
  • 65 Ein- und Ausgänge:
                - 26 Leistungsausgänge
                - 30 Analogeingänge
                - 7 Digitaleingänge
                - 6 x PWM-Strommessung
                - 2 x Timer-IN optional
  • Alle Ein- und Ausgänge konfigurierbar sowie überspannungs- und kurzschlussfest
  • Stabilisierte Sensorspannungsversorgung mit interner Überwachung
  • Kein Reset durch Spannungseinbruch bei Motorstart
  • Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse mit wasserdichtem 80-poligen Anschlussstecker und Druckausgleich über wasserundurchlässige Gore-Tex® Membran
  • e12 Typgenehmigung
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website