HY-TTC 94
HY-TTC 94
DruckenDrucken

HY-TTC 94

Universale Mobil-Steuerung
HY-TTC 94
Die HY-TTC 90 und die HY-TTC 94 sind die sicherheitszertifizierten und leistungsstärksten Steuerungen in der 16-Bit Controller-Familie und decken alle technischen Anforderungen der modernen Fahrzeugelektronik im Off-Highway-Bereich ab.
  Die HY-TTC 94 wurde gemäß des internationalen Standards ISO/EN 13849 entwickelt und vom TÜV Nord zertifiziert. Sie erfüllt somit die Anforderungen der Sicherheitsstufe  PL d (Performance Level d).
  Die HY-TTC 94 verfügt bei gleichem I/O-Umfang wie die HY-TTC 90 über 4 CAN-Bus-Schnittstellen.
  Als CPU wird die von Infineon speziell für Sicherheitsanwendungen entwickelte Sicherheits-CPU XC2287M verwendet. Diese bietet erweiterte Sicherheits-Features zum Schutz des internen
RAM- und Flash-Speichers.


  • PL d zertifiziert
  • Zusätzliche Watch-Dog-CPU
  • Programmierung in CoDeSys® 2.3 oder C/C++
  • 570 kB RAM
  • 48 Ein- und Ausgänge, davon
    - 16 Leistungsausgänge
    - 4 Strommesseingänge
    - 8 Analogeingänge: Spannung / Strom
  • - 8 Analogeingänge: Spannung, konfigurierbar
  •  Alle Ein- und Ausgänge konfigurierbar sowie überspannungs- und kurzschlussfest
  • Stabilisierte, einstellbare Sensorspannungsversorgung mit interner Überwachung
  • Kein Reset durch Spannungseinbruch bei Motorstart
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit wasserdichtem 80-poligen Anschlussstecker und Druckausgleich über wasserundurchlässige Gore-Tex® Membran
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website