Sicherheits- und Absperrblöcke
Sicherheits- und Absperrblöcke
DruckenDrucken

Sicherheits- und Absperrblöcke

Die Ausführungen des HYDAC Sicherheits- und Absperrblocks SAF, seine Sonderausführungen sowie der DSV10, die einfache, sogenannte Low-cost Variante des SAF10, sind sinnvolles Hydraulik-Zubehör zur Absperrung und Entlastung hydraulischer Speicher oder Verbraucher. Sie berücksichtigen die einschlägigen Sicherheitsvorschriften sowie die Betriebssicherheitsverordung BetrSichV.
Die optimale Kombination der Sicherheits- und Absperrblöcke vereinfacht wesentlich den Anschluss des Verbrauchers an das Hydrauliksystem und bietet beispielhaft folgende Vorteile:
  • Minimum an Raumbedarf und Wartungsaufwand,
  • Minimum an Verrohrung (1 SAF ersetzt in der Regel bis zu 10 Einzelverrohrungen),
  • erhebliche Verkürzung der Montagezeit,
  • Übergangsstücke für verschiedene Speichertypen und
  • Zusatzventile (gesteuerte Rückschlagventile, Stromventile, usw.).

Bitte wählen Sie:

Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website