Luftkühler
Luftkühler
DruckenDrucken

Luftkühler

Eine einfache Möglichkeit, Verlustwärme aus industriellen und mobilen Systemen abzuführen, ist die Luftkühlung.

Das zu kühlende Medium, bei industriellen Anwendungen in der Regel Öl oder Wasser-Glykol, fließt durch das Kühlelement. Ein Ventilator saugt Umgebungsluft an und fördert diese über das Kühlelement. Die Luft nimmt die Wärme des Mediums auf und gibt sie an die Umgebung ab.
Auf diese Art kann das Medium bis auf einige Grad Celsius über Umgebungstemperatur heruntergekühlt werden.

Eine breite Produktpalette und eine große Auswahl an Zubehör und optionalen Ausführungen ermöglichen die flexible Anpassung an vielfältige Anwendungen.

Luftkühler Industrie
  • AC-LN - Standard-Baureihe
    Kühlleistung bis 200kW
    ACA-LN / ACAF-LN
    mit Pumpe und Filter zur Nebenstromkühlung
    AC-LN MI
    mit stufenloser Drehzahlsteuerung
  • OSCA / OSCAF - Geräuscharme Baureihe
    Kühlleistung bis 20kW
    mit Radiallüfter
    mit Pumpe und Filter zur Nebenstromkühlung
  • OK-ELC - Kompakte Baureihe
    Kühlleistung bis 34kW
    kompakte Motor-Lüfter-Einheit
Luftkühler Mobil
  • OK-ELD - Mobil-Baureihe
    Kühlleistung bis 34kW
    mit DC-Motor
  • OK-ELH / AC-LNH - Mobil-Baureihe
    Kühlleistung bis 140kW
    mit Hydraulikmotor
Weitere Produktabbildungen
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website